The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Решения под заказ Воспользовавшись нашими индивидуальными решениями, Вы всегда найдете подходящее изделие для Вашего приложения, даже если такого изделия нет в нашем ассортименте – это не проблема: Сервисная команда Phoenix Contact ориентируется на Ваши требования: от незначительной адаптации до разработки нового продукта. Мы обладаем техническими знаниями и разрабатываем решение шаг за шагом вместе с Вами.

Ситуация разговора с покупателем, держащим в руках изделие

Откройте для себя разнообразие в области создания и разработки изделий на заказ

Во всем, что Вам необходимо — изделиях, приложениях, системах или решениях — мы подстраиваемся под Вас. Иногда необходимо одно небольшое изменение, а иногда — совершенно новая концепция. Приятно осознавать: в Центре решений Phoenix Contact Вы всегда получите помощь от опытных специалистов. Вместе с Вами они разработают точно подходящее решение. Выберите из большого количества возможностей.

Преимущества для вас

  • Индивидуальная поддержка: одно контактное лицо на протяжении всех этапов проекта
  • Готовность к любой ситуации в процессе применения благодаря гибким решениям
  • Быстрая, надежная реализация нашими опытными специалистами
  • Быстрый обзор и первые результаты благодаря незамедлительной поставке прототипа
  • Поставка в срок благодаря точному планированию и контролю проекта

Конфигурировать


Конфигуратор изделий от Phoenix Contact

Настраивайте стандартные изделия

Станьте более гибкими. Воспользуйтесь большим количеством возможных заказных изменений стандартных изделий, для технологий подключения, например, можно выбрать варианты цвета, маркировку полюсов, кодирование, маркировку или частичный монтаж; для корпусов – специальные прорези или элементы обслуживания с лазерной маркировкой. Также Вы можете использовать для защиты от перенапряжений и фильтров различные варианты напряжения и схемы коммутации – или, например, промаркированные клеммные блоки для систем ввода-вывода. Наши конфигураторы поддерживают Вас – быстро, интуитивно и с круглосуточным 24/7 доступом к Вашей конфигурации через ID решения.

Сборка


Сборки с правильной технологией подключения

Подборка компонентов

Производите сборку корпусов, кабелей, клеммных коробок или клеммных сборок с подходящими технологиями подключения. Вы можете сами создать желаемый вариант или воспользоваться уже готовыми вариантами. Возможны также полные услуги по сборке, включая маркировку. Также возможна сборка соединительных коробок с защитой от перенапряжений и различными компонентами.

Возможны также индивидуальные решения по сборке.

У Вас есть следующие возможности настройки

Настройка с помощью конфигуратора
Страница подробной информации об артикуле со сборным изделием
Сотрудник при индивидуальной сборке по заказу
Настройка с помощью конфигуратора

В зависимости от изделия некоторые конфигураторы также предлагают индивидуальную настройку в процессе конфигурирования, включая конфигураторы для производства шкафов управления, технологии соединения и технологии подключения устройств, источников питания, автоматических выключателей и защиты от перенапряжений.

К конфигураторам
Страница подробной информации об артикуле со сборным изделием

Вы также можете настроить соответствующие изделия на странице подробного описания артикула. Для этого вызовите страницу с подробным описанием нужного артикула. Нажмите на кнопку «Конфигурировать». Затем Вы можете выбрать необходимую длину кабеля или подходящую технологию подключения. Затем поместите готовый артикул в корзину – готово.

Сотрудник при индивидуальной сборке по заказу

Вам нужно полностью индивидуальное решение, точно соответствующее Вашим задачам? – И это тоже возможно. Напишите нам. Мы свяжемся с Вами.

Запросите индивидуальное решение по сборке

Новая разработка


Разработка новых изделий на заказ в компании Phoenix Contact

Индивидуальные разработки для Вашего дизайна устройств

У Вас есть особые требования и Вы хотите получить новый индивидуальный продукт? – Мы оказываем поддержку и предлагаем знания в области разработки, производства и обеспечения качества. Например, Вы можете создать собственный дизайн технологии подключения устройства или корпуса. Воспользуйтесь нашей полной поддержкой от первой идеи до серийного производства.

Сотрудники для оказания услуг по разработке приложений и концепций решений

Концепции решений для приложений

У вас есть примерное представление, но Вы еще пока точно не знаете, как его реализовать? – Опишите Ваши пожелания. Вы можете рассчитывать на нас на протяжении всего жизненного цикла Вашего приложения или системы: Мы анализируем Ваше приложение, определяем меры и разрабатываем концепцию решения. При этом мы консультируем Вас по спецификации, составляем технические условия, обеспечиваем передачу ноу-хау и берем на себя управление допусками, включая тестирование.

Концепция Вашего решения документируется и проверяется на постоянной основе. Разработка и поставка включает в себя такие услуги, как CAD-модели, чертежи, образцы, испытания, поддержка в процессе проектирования, защита от перенапряжения и защита от ЭМС или макросы EPLAN.