The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Универсальная технология подключения, надежные соединения: клеммы и штекерные соединители для печатных плат являются основными компонентами любых электронных устройств. Наш ассортимент включает подходящую технологию подключения для передачи сигналов, данных и питания практически для любой области применения. В наш ассортимент входят клеммы для печатных плат и штекерные соединители для печатных плат, штекерные соединители провод-плата, а также проходные клеммы для высокого тока.

Преимущества для Вас

  • Особенно большая гибкость благодаря разнообразным технологиям подключения, например, винтовым зажимам или зажимам Push-in
  • Использование в многочисленных приложениях и в разных отраслях благодаря наличию различных вариантов шагов и числа контактов
  • Очень высокая надежность благодаря превосходному качеству материалов
  • Длительный срок службы за счет продуманной геометрии контактов и покрытий
  • Профессиональная поддержка и консультации опытных специалистов в рамках реализации конструкторских проектов, а также адаптации заказных вариантов

Новые изделия

Обзор системы штекерных соединителей для печатных плат серии XPC
Штекерный соединитель CONNEXIS с технологией Push-in
Инвертированные корпуса штекерных соединителей серии I(D)MCC 0,5 с шагом 2,54 мм для обжимной технологии
Точеные разъемы на плату серии MC 1,5 для пайки оплавлением
Штекерный соединитель для печатных плат серии FMCOR/W 1,5
Штекерные соединители для печатных плат Push-in серии PTS 0,5 для автоматизации KNX
Позолоченные инвертированные обжимные контакты для корпусов штекерного разъема для печатной платы
Штекерные соединители CONNEXIS серий D21, D31, D32
Наклонные клеммы для печатной платы THR серии SPTA-THR 2,5
Клеммы для печатной платы SPE серии COMBICON
Компактные разъемы на плату серии DMC 1,5

Штекерные соединители для печатных плат с технологией Push-X

Высокая простота использования для соединения проводов

Удобное соединение проводов Push-X встроено в штекерные соединители для печатных плат серии XPC 2,5. Технология Push-X позволяет быстро соединять гибкие и жесткие провода, проталкивая их практически без усилия.

Основные характеристики

  • Токи до 16 А
  • Напряжения до 320 В (300 В UL)
  • Сечения провода до 2,5 мм²
  • Шаг 5,08 мм
  • От 2 до 12 контактов

Преимущества для Вас

  • Быстрое соединение проводов для всех типов проводников с наконечниками и без них
  • Повышенное удобство управления благодаря технологии прямого подсоединения, исключающей использование усилий и инструмента
  • Акустическая обратная связь при соединении провода
  • Положение рычага указывает на статус соединения
  • Совместимость со штекерными соединителями для печатных плат COMBICON с шагом 5,08 мм

Штекерные соединители провод-плата с технологией Push-in

Идеально оптимизированы для установки без инструмента

Штекерные соединители для печатных плат CONNEXIS серии DD31PS с технологией соединения Push-in упрощают и ускоряют кабельную разводку в полевых условиях и на производстве. Различные размеры шага и конструкции позволяют применять их в робототехнике, лифтовой технике или управлении аккумуляторами.

Основные характеристики

  • Сечения провода до 1,5 мм²
  • Токи до 8 А
  • Напряжения до 160 В
  • Шаг: 3,81 мм
  • Технология соединения Push-in
  • Пластик без галогенов

Преимущества для Вас

  • Быстрое подключение в поле без инструмента с помощью технологии соединения Push-in
  • Безошибочное вставление благодаря вариантам с постоянно интегрированным кодированием
  • Легкая совместимость на завершающем этапе работы в полевых условиях благодаря соответствующей установленному рыночному стандарту стыковочной части
  • Быстрый и безопасный монтаж благодаря индивидуальной печати цифр, букв и знаков
  • Поддержка в процессе проектирования в ходе разработки устройств при помощи данных M-CAD/E-CAD и бесплатных услуг по образцам

Инвертированный корпус штекерного разъема

Шаг 2,54 мм для обжимной технологии

Инвертированные, однорядные и двухрядные корпуса для штекерных соединителей серии I(D)MCC 0,5 дополняют ассортимент изделиями с компактным шагом 2,54 мм. Это также позволяет реализовать решения типа провод-провод с системой подключения DFMC 0,5. Возможны различные варианты обжимных контактов.

Основные характеристики

  • Сечение провода: 0,14 мм² ... 0,75 мм²
  • Токи до 6 А
  • Напряжения до 160 В
  • Шаг: 2,54 мм
  • От 2 до 16 контактов с количеством контактов от 4 до 32
  • Однорядный или двухрядный варианты

Преимущества для Вас

  • Экономное подключение обжатых проводников в большом количестве
  • Двухрядное расположение контактов допускает высокую плотность монтажа в условиях компактной базовой поверхности
  • Компактные размеры для систем с ограниченным количеством места

Точеные разъемы на плату серии MC 1,5

Для автоматизированной пайки оплавлением

Новые разъемы на плату с инвертированным основанием и шагом 3,81 мм расширяют серию MC возможностью поворота разъема штекерного соединителя на 180°. Разъемы на плату THR позволяют использовать процесс пайки оплавлением, автоматизировать комплектацию и снизить производственные затраты.

Основные характеристики

  • Шаг 3,81 мм
  • Токи до 8 А
  • Напряжения до 160 В
  • От 2 до 16 контактов
  • Стандартная длина штифта: 1,9 мм
  • Материал: высокотемпературный пластик LCP

Преимущества для Вас

  • Для интеграции в процессы пайки SMT
  • Высокая гибкость при дизайне устройств: разъем на плату подходит для штекерных соединителей с разными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа позволяет использовать изделие во всем мире

Штекерные соединители для печатных плат FMCOR/W 1,5

Соединение провода ортогонально направлению работы

Новые штекерные соединители для печатных плат FMCOR/W 1,5 обеспечивают удобство соединения провода ортогонально относительно направения обслуживания. Штекерные соединители имеют зажимы Push-in с контрастными по цвету элементами обслуживания.

Основные характеристики

  • Шаг 3,5 мм
  • Токи до 8 А
  • Напряжения до 160 В
  • От 2 до 16 контактов
  • В наличии с фланцем и рычагом Lock & Release или без них
  • Ввод проводников на стороне кодирования или на стороне гофрированной стенки

Преимущества для Вас

  • Подключение проводов под прямым углом к стороне управления упрощает кабельную разводку устройств, устанавливаемых на несущую рейку
  • Зажим Push-in для быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно понятное управление благодаря цветным контрастным кнопкам управления пружинным контактом

Штекерный соединитель для печатных плат Push-in

Для автоматизации KNX

Выпустив серию PTS 0,5, компания Phoenix Contact расширяет свой ассортимент продукции для автоматизации зданий компактными штекерными соединителями для печатных плат, предназначенными для связи по протоколу KNX. Монтажные кабели J-Y(ST)Y (0,6 мм и 0,8 мм) могут быть подключены без инструмента с помощью зажима Push-in.

Основные характеристики

  • Токи до 6 А
  • Напряжения до 320 В
  • Шаг: 5,75 мм
  • Диаметр провода: до 0,8 мм
  • Зажим Push-in
  • 2 контакта
  • Четыре соединения на один потенциал
  • Штыревые планки с поддержкой THR по выбору в ленточной или картонной упаковке

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in для быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Четкое назначение контактов благодаря цветовому кодированию
  • Идеально подходит для применения в шинах: простое и непрерывное шлейфование потенциалов

Позолоченные инвертированные обжимные контакты

Для корпусов штекерного разъема для печатных плат

Инвертированные обжимные контакты серии IMCC 0,5-MP идеальны для соединений провод-провод с позолоченной поверхностью контакта. Поставляемые как товар россыпью или ленточный товар контакты дают возможность ручной или автоматизированной обработки любого количества контактов новых инвертированных корпусов для штекерных соединителей.

Основные характеристики

  • Сечение провода: 0,14 мм² ... 0,75 мм²
  • Токи до 6 А
  • Обжим B и обжим изоляции
  • Позолоченная поверхность контакта
  • Упаковка в виде товара россыпью или ленточного товара

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Ручные обжимные клещи с большим усилием обжима и малым усилием ручного управления
  • Для выполнения соединений между контактами и проводами различного сечения для автоматизированного обжима опционально предлагаются профессиональные инструменты
  • Регулируемая высота обжима инструментов

Штекерные соединители серий CONNEXIS D21, D31 и D32

Для автоматизированного производства с шагом 2,50 мм, 3,81 мм, 5,08 мм

Штекерные соединители для печатных плат серии CONNEXIS с обжимным соединением для кабельных сборок облегчают и ускоряют автоматизированное производство. Серии D21, D31 и D32 обеспечивают широкий спектр применения благодаря различным конструкциям и вариантам, таким как, например, навесные соединения и проходные детали.

Основные характеристики

  • Сечения от 28 до 14 AWG
  • Токи до 8 А
  • Напряжения до 320 В
  • Шаг 2,50 мм, 3,81 мм, 5,08 мм
  • Обжимное соединение
  • Пластик без галогенов

Преимущества для Вас

  • Быстрый и безопасный монтаж благодаря индивидуальной печати цифр, букв и знаков
  • Безошибочное вставление благодаря вариантам с постоянно интегрированным кодированием
  • Простое, экономящее время производство благодаря подготовленным штекерам
  • Поддержка в процессе проектирования в ходе разработки устройств при помощи данных M-CAD/E-CAD и бесплатных услуг по образцам
  • Расширенные возможности применения благодаря различным поверхностям контакта с оловянным или золотым покрытием

Наклонные клеммы для печатной платы THR с 2,5 мм²

Быстрое подключение благодаря пружинному зажиму Push-in

Клеммы для печатных плат серии SPTA-THR 2,5 дополняют ассортимент продукции наклонными клеммами для печатной платы в исполнении для пайки оплавлением припоя для автоматизированных процессов комплектации. Благодаря наклонному подключению клеммы для печатной платы особенно подходят для размещения на печатной плате в несколько рядов.

Основные характеристики

  • Токи до 32 А
  • Напряжение до 400 В
  • Сечения проводов от 0,2 до 4 мм²
  • Шаг: 5,0 мм
  • От 2 до 12 контактов
  • Поставка в коробке или упаковке в ленты

Преимущества для Вас

  • Пружинный зажим Push-in для быстрого подключения без инструмента
  • Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно понятное управление благодаря цветным контрастным кнопкам управления пружинным контактом
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Для интеграции в процессы пайки с технологией поверхностного монтажа

Клеммы для печатной платы SPE серии COMBICON

Технология подключения для однопарного Ethernet

Однопарный Ethernet (SPE) предлагает мощную технологию для реализации приложений индустрии 4.0 и промышленного интернета вещей. В этом случае клеммы для печатной платы серии COMBICON становятся незаменимыми компонентами благодаря четкому цветовому кодированию и интуитивно понятному управлению.

Основные характеристики

  • Технология винтового соединения и соединения Push-in
  • Шаг: от 3,5 до 5,08 мм
  • Направления подключения: 0°, 45° и 90°
  • Сечение провода: от 0,14 мм² до 2,5 мм² (от 26 AWG до 12 AWG)
  • Для приложений Power over Data Line (PoDL)

Преимущества для Вас

  • Интуитивно понятное управление благодаря четкому цветовому кодированию
  • Быстрая и простая интеграция полевых устройств
  • Компактная технология подключения устройств (миниатюризация)
  • Для экранированных и неэкранированных кабелей SPE
  • Протестирована и подтверждена скорость передачи данных до 1 000 Мбит/с

Компактные разъемы на плату серии DMC 1,5

Для автоматизированной пайки оплавлением

Новые разъемы на плату под пайку с шагом 3,5 мм расширяют серию DMC. При этом используется только проверенная технология Lock & Release. Используйте эту технологию для интуитивно понятной и надежной блокировки и разъединения соединения между штекерным соединителем и разъемом на плату без использования усилий.

Основные характеристики

  • Токи до 8 А
  • Напряжения до 160 В
  • От 2 до 20 контактов
  • Шаг: 3,5 мм
  • Стандартная длина штифта: 2,0 и 2,6 мм
  • Материал: высокотемпературный пластик LCP
  • Опционально в упаковке в ленты

Преимущества для Вас

  • Для интеграции в процессы пайки SMT
  • В наличии имеется упаковка для автоматизированной комплектации Pick & Place
  • Компактные компоненты для систем с ограниченным количеством места
  • Такое же расположение выводов и конструкция, как и у существующих разъемов на плату DMC 1,5, со встроенным винтовым фланцем и блокировкой Lock & Release

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

Ведущие новинки


Данные CAE для проектирования печатных плат

Данные CAE для проектирования печатных плат

Сэкономьте драгоценное время при планировании и реализации интеграции печатных плат с помощью наших данных для проектирования печатных плат. Используйте интеграцию данных ECAD в более чем 20 форматах для наиболее распространенных CAE-систем для более чем 7 000 штекерных соединителей для печатных плат.

Наш ассортимент


 Технологии подключения будущего от Phoenix Contact
Штекерные соединители для печатных плат и корпуса для электроники YouTube

Штекерные соединители для печатных плат и корпуса для электроники: технология подключения будущего

Универсальные решения в области технологии подключения предлагают штекерные соединители для печатных плат, штекерные соединители плата-плата и корпуса для электроники Phoenix Contact в различных формах, цветах и вариантах подключения. Воспользуйтесь профессионализмом наших специалистов в области комплексной разработки и производства индивидуальных систем соединения.

Клеммы для печатной платы

Клеммы для печатной платы

На производственных интерфейсах, компонентах автоматизации или частотных преобразователях: клеммы для печатной платы серии изделий COMBICON от XS до XXL обеспечивают возможность простой и надежной передачи сигналов, данных и питания прямо на печатную плату.

  • Для проводов сечением от 0,14 до 95 мм²
  • Для токов до 232 A и напряжений до 1 000 В
  • С винтовыми, пружинными и ножевыми клеммами
  • Для шага от 2,5 до 20 мм
Штекерные соединители для печатных плат с инновационными технологиями подключения

Штекерные соединители для печатных плат

Наши штекерные соединители для печатных плат серии изделий COMBICON от XS до XL – это универсальная и удобная в обслуживании технология соединения проводов, рассчитанная на широчайший спектр устройств, отраслей и рынков. Сборные штекерные соединители с разными длиной и сечением проводов позволяют создавать готовые к использованию соединения.

  • Для проводов сечением от 0,14 до 35 мм²
  • Для токов до 125 A и напряжений до 1 000 В
  • Винтовые или пружинные зажимы, либо рычажные, прокалывающие или обжимные соединения
  • С блокировкой с помощью систем защелок или винтовых фланцев
  • Для шага от 2,5 до 15 мм
Конфигурируемые клеммы для печатной платы серии SPT modular

Модульные клеммы для печатной платы серии SPT modular

Конфигурируемые клеммы для печатной платы серии SPT modular питают Вашу промышленную электронику до 1 500 В в одном блоке. Получите круглосуточный доступ ко всем данным конфигурации, включая, через QR-код на изделии

  • Простое конфигурирование цветов, индивидуальных цветов полюсов и различных сечений
  • Непрерывная цифровая производственная цепочка для быстрого формирования конфигурированного артикула, бесперебойного производства и надежной поставки
Проходные клеммы для высокого тока для гибких решений в области передачи

Проходные клеммы для высокого тока

Сильноточные проходные клеммы обеспечивают возможность безопасной и надежной подачи высоких токов и напряжения через стенку устройства. Различные монтажные положения всегда предлагают Вам правильное решение для безопасной технологии подключения.

  • Для проводов сечением от 4 до 95 мм²
  • Для токов до 232 A и напряжений до 1 000 В
  • С винтовыми или пружинными зажимами, болтовыми соединениями или зажимами T-LOX
  • Для стенок толщиной от 1 до 6 мм
Оптимизированные для кабельной сборки штекерные соединители провод-плата

Оптимизированные для кабельной сборки штекерные соединители провод-плата

Штекерные соединители для печатных плат из ассортимента CONNEXIS оптимизированы для кабельных сборок. Они состоят из штекеров и разъемов на плату в горизонтальном или вертикальном направлении соединения, а также из проходных деталей.

  • Для обжимных контактов для проводников от AWG 28 до AWG 14
  • Без инструмента, с экономным по времени зажимом Push-in
  • От 2 до 20 контактов
  • Размер шага 2,5 мм, 3,81 мм и 5,08 мм
  • Для напряжений (III/2) от 160 до 210 В

Сервисы


Ассортимент COMBICON

Найти соответствующие ответные части

Найдите совместимые ответные части в кратчайшие сроки. Вы можете нажать на «Подходящие ответные части» в разделе «Совместимые изделия» на многочисленных страницах с описанием товара. На основе выбранных Вами фильтров автоматически отображаются подходящие ответные части, список которых Вы можете сузить еще больше.

Отображение подходящих ответных частей является динамическим и автоматически обновляется при внесении изменений в ассортимент. Услуга доступна для всего ассортимента продукции COMBICON и постоянно расширяется на весь ассортимент продукции Phoenix Contact. Просто попробуйте. Оцените эффективность нашей новой функции.

Автоматическое сканирование этикеток изделий

Эффективные логистические процессы Упростите прием и выдачу товаров

Мы поддерживаем Ваши автоматизированные логистические процессы с помощью этикеток для товаров, которые просто отображают наиболее важную информацию, такую как артикул №, количество, дата производства, партия и страна происхождения в виде скан-кода. Автоматическое сканирование кода позволяет снизить ручную нагрузку на сотрудников отдела логистики и повысить производительность труда при поступлении и отправке товаров.

Электронный журнал
Обзор всего ассортимента

Ознакомьтесь с разнообразием продукции из ассортимента COMBICON на более чем 500 страницах электронного каталога продукции. Таким образом, Вы всегда найдете подходящую технологию подключения для передачи сигналов и данных для Вашего приложения.

Открыть электронный каталог
Различные клеммы для печатной платы, штекерные соединители для печатных плат и проходные клеммы для высокого тока

Технология подключения для передачи данных, сигналов и питания

Требования к электронным устройствам в промышленном окружении постоянно растут. Идет тенденция к миниатюризации: Компактные клеммные блоки и штекерные соединители для печатных плат должны обеспечивать больше электроники на узком пространстве в шкафу управления или в других приложениях. Конструктивные детали должны становиться более компактными, а соединительные технологии и технологии подключения – более производительными, выносливыми и гибкими.
Phoenix Contact соответствует данным требованиям широким ассортиментом изделий. Технология подключения IP20 обеспечивает производителям приборов точные соединения для передачи данных, сигналов и питания. Включающий более 10 000 различных изделий ассортимент предлагает подходящее решение соединения для любого приложения.

Магнитно-индуктивный расходомер с технологией подключения печатных плат
Сервоконтроллер со штекерным соединителем для печатных плат
Проходная клемма для высокого тока для мощности до 232 А/1000 В (МЭК)
Магнитно-индуктивный расходомер с технологией подключения печатных плат

Как производитель приборов, разрабатывайте для ваших приложений индивидуальные решения передачи для распространенных полевых шин и Industrial Ethernet, например, из гибридных штекерных соединителей для одновременной передачи данных и питания (Power over Ethernet). Также в наличии разнообразная кабельная разводка CAT5.

Сервоконтроллер со штекерным соединителем для печатных плат

Для передачи сигналов используйте ассортимент Phoenix Contact для токов до 8 А и напряжений до 300 В. К тому же в наличии варианты с соединением экрана.

Проходная клемма для высокого тока для мощности до 232 А/1000 В (МЭК)

Для передачи высокой мощности мы предлагаем клеммы и штекерные соединители для печатных плат с сечением провода до 95 мм2 и шагом до 20 мм. Варианты с соединением экрана увеличивают ваш уровень свободы как производителя приборов.

Технологии