Технологии коммуникации и передачи Ознакомьтесь с возможностями промышленных технологий связи
Надежная коммуникационная инфраструктура является основой цифровизации. В зависимости от случая применения в наличии несколько разных технологий для передачи данных от A до B: беспроводные и проводные решения, протоколы полевой шины и Ethernet, передача по медным и оптоволоконным кабелям и многое другое.
Для облегчения принятия решения для вашего приложения на следующих страницах мы представим вам важнейшие коммуникационные технологии и технологии передачи данных.
Новые коммуникационные технологии Сквозная связь от датчика до облака
Там, где раньше при помощи Ethernet соединялись всего несколько устройств, уже сейчас выросли большие сети. В ходе цифровизации и индустрии 4.0 или IIoT в будущем будет необходимо подсоединять еще больше полевых устройств. Наряду с данными управления необходимо будет передавать ориентированную на потребности информацию различным устройствам в сети и в облачную систему. Для управления таким объемом данных и дальнейшей работы с приложениями, требующими связи в реальном времени, необходимо создание новых технологий, таких как: TSN, SPE, APL и 5G.
Технологии передачи Надежная связь – по кабелю или радиоволнам
Для надежной передачи данных в зависимости от требований в наличии различные технологии передачи: если необходимо преодолевать длинные дистанции, то рекомендуется использовать технологию оптоволоконных кабелей. Если прокладывать кабели дорого или невозможно, на небольших и средних расстояниях можно использовать интерфейсы беспроводной связи. При отсутствии коммуникационных линий имеющиеся сети мобильной связи являются оптимальной альтернативой. На данных страницах узнайте подробнее о преимуществах, характеристиках и областях применения различных технологий передачи.
Industrial Wireless
Проводные технологии
Протоколы полевой шины Для проверенных сетей полевой шины
Сети полевой шины надежно снабжают устройства автоматизации данными на протяжении многих лет. Большое количество приложений и специальные отраслевые требования привели к тому, что сегодня можно выбрать из нескольких различных систем полевой шины. Узнайте о распространенных протоколах полевой шины, а также об их соответствующих преимуществах и областях применения.