Прототип коммутатора Ethernet-APL с подключенным датчиком

Простое присоединение датчиков к Ethernet при помощи коммутаторов APL Field Switch

Что понимают под термином Ethernet-APL?

Аббревиатура APL расшифровывается как Advanced Physical Layer (расширенный физический уровень) и означает дальнейшее развитие физической передачи данных в сетях Ethernet. Данный физический уровень обеспечивает возможность обмена данными Ethernet всего по двум проводам, а не по четырем или восьми, как это было раньше.

В дополнение к чистому обмену данными, технология также позволяет подавать питание на подключенные устройства по одной и той же паре проводов.

Так Ethernet-APL является одним из вариантов однопарного Ethernet (SPE) и обеспечивает прямое подсоединение датчиков, так что и на последних метрах полевого уровня обеспечивается полная связь.

В чем разница между SPE и Ethernet-APL?

Технология однопарного Ethernet включает различные стандарты, поддерживающие разные скорости передачи данных и длины кабелей, что делает ее пригодной для различных приложений. Различают следующие стандарты: 10BASE-T1S, 10BASE-T1L, 100BASE-T1 и 1000BASE-T1.

Сравнение скоростей передачи данных и длин кабелей различных стандартов Ethernet

Advanced Physical Layer использует стандарт 10BASE-T1-L из IEEE 802.3cg в сочетании с МЭК TS 60079-47, стандарт 2021-03 (2-WISE) (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) и поддерживает методы взрывозащиты, включая искробезопасность. Так Ethernet-APL позволяет работать во взрывоопасных зонах и преодолевать большие дистанции до 1000 м при 10 Мбит/с.

Характеристики Ethernet-APL

Технология APL отличается следующими характеристиками:

  • Охват больших расстояний: длина магистрали до 1000 м, ответвления до 200 м
  • Возможно применение во взрывобезопасных областях (зоны 0, 1 и 2)
  • Совместная работа устройств и систем различных производителей
  • Возможны регистрация и анализ большого количества дополнительных данных (Big Data) – реализация новых решений, например прогнозируемое техобслуживание, для повышения готовности
  • Бюджетная модернизация установок благодаря использованию имеющейся кабельной разводки и испытанных протоколов Ethernet: EtherNet/IP™, HART-IP, OPC UA и PROFINET
Изображение производственной установки и обозначенной сети Ethernet-APL

Ethernet-APL в производственных установках

Где применяется Ethernet-APL?

Advanced Physical Layer обеспечивает прямое соединение устройств и датчиков во взрывоопасных зонах приложений перерабатывающей промышленности. Благодаря прямой интеграции Ethernet при необходимости доступа к данным из полевого уровня можно отказаться от сложных решений со шлюзами. Так Ethernet-APL является экономичной основой и новатором для промышленного интернета вещей в перерабатывающей промышленности. Одновременно он дает возможность создания новых концепций: NAMUR Open Architecture (NOA) или Open Process Automation Standard (O-PAS™). Таким образом новая технология является выгодной для различных групп пользователей:

  • Операторы и пользователи
  • Поставщики систем управления
  • Поставщики комплексного оборудования и системные интеграторы
  • Производитель приборов

Структура сети APL

Ethernet-APL можно применять как в компактных установках (например, фармацевтика, химическая промышленность), так и в протяженных установках в перерабатывающей промышленности. Для установок большой протяженности используется магистральная и трековая топология.

Устанавливаемые в полевых условиях коммутаторы Ethernet-APL предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах (зона 1 и 2 или раздел 2), так что гарантируется соблюдение всех высоких требований к взрывозащите со степенью защиты повышенная безопасность или искробезопасность.

Конструкция сети APL для протяженных установок в перерабатывающей промышленности
Силовой коммутатор
Ethernet-APL соединяется с высшим уровнем в шкафу управления при помощи силового коммутатора. Для этого он передает мощность и данные на один или несколько магистральных портов. При этом силовой коммутатор снабжается внешним напряжением.
Магистральный кабель
Магистральные кабели предлагают высокую мощность для питания устройств, а также большие длины кабеля до 1000 м между полевыми коммутаторами APL в зоне 1.
Полевой коммутатор
Полевой коммутатор оснащен трековыми портами APL, к которым подключаются полевые устройства и инструменты. Питание током производится при этом через проводник (магистраль) Ethernet-APL или от внешнего источника.
Полевые устройства
При помощи полевого коммутатора на полевые устройства через треки можно передавать как коммуникационные сигналы так и энергию.
Трековый кабель
Трековые кабели проводят небольшую мощность с опциональной искробезопасностью для длин до 200 м в зоне 0.

Силовая топология может быть гибко спроектирована, так что можно реализовывать даже компактные схемы. Здесь можно отказаться от образования магистрали, подключая коммутаторы APL через трековые порты APL к стандартной сети Ethernet.

Структура сети APL для компактных установок
Полевой коммутатор
Полевой коммутатор оснащен трековыми портами APL, к которым подключаются полевые устройства и инструменты. Питание током производится при этом через проводник (магистраль) Ethernet-APL или от внешнего источника.
Трековый кабель
Трековые кабели проводят небольшую мощность с опциональной искробезопасностью для длин до 200 м в зоне 0.
Полевые устройства
При помощи полевого коммутатора на полевые устройства через треки можно передавать как коммуникационные сигналы так и энергию.
Логотип Ethernet-APL

Логотип проекта Ethernet-APL

Наша деятельность в области Ethernet-APL

В проекте Ethernet-APL Phoenix Contact работает с ведущими поставщиками производственных технологий над реализацией двухпроводного решения Ethernet, соответствующего требованиям пользователя. Совместно с органами стандартизации PROFIBUS & PROFINET International, FieldComm Group, Открытой ассоциацией поставщиков DeviceNet и OPC Foundation промышленные партнеры внедряют открытый стандарт на базе нового физического уровня для применения при автоматизации производства.

Phoenix Contact представила первые функционирующие прототипы коммутаторов Ethernet-APL в демонстрационных образцах на главном заседании NAMUR в конце 2019 года и на форуме ARC в феврале 2020. В установке NAMUR с партнерами по проекту APL компаниями ABB, Endress+Hauser, KROHNE и SAMSON использовался протокол PROFINET для подключения данных к устройству ЧМИ и облаку с помощью коммутатора Ethernet-APL и технологии PLCnext Technology. На форуме ARC совместно с ABB было показано подсоединение через OPC UA.

Другие новые технологии связи Полная связь до полевого уровня

Во многих комитетах и проектах стандартизации в настоящее время создаются новые стандарты коммуникации, например, OPC UA, TSN, SPE и 5G. Однако эти новые технологии нельзя рассматривать независимо друг от друга, все вместе они создают коммуникационную концепцию будущего.
В качестве лидера в области технологий с более чем 30-летним опытом в области промышленной технологии связи, Phoenix Contact принимает участие во всех важных комитетах по стандартизации. В них мы создаем для Вас новый, не зависящий от производителя стандарт связи для автоматизации.

Узнайте больше о новых стандартах на страницах нашего сайта.