Производство шкафов управления

Давайте общими усилиями создадим максимально эффективное производство шкафов управления. Мы являемся Вашим партнером в части единой оптимизации цепочки создания стоимости в области проектирования систем управления и распределительных устройств.
Человек перед шкафом управления

Непрерывная цепочка процессов от проектирования до готового шкафа управления

Phoenix Contact предлагает инновационные решения и продукты для всех функциональных областей шкафа управления. Мы оказываем поддержку на всех этапах создания шкафа управления - от проектирования до изготовления готового шкафа управления. Откройте для себя наши модульные и масштабируемые решения для эффективного производства шкафов управления.

Интерактивная карта изображений: цепочка процессов при производстве шкафов управления с несколькими рабочими станциями
Консалтинговые услуги
В рамках партнерских отношений мы предлагает Вам индивидуальные консультационные услуги по оптимизации цепочки процессов при производстве шкафов управления. От инжиниринга до изготовления – мы окажем поддержку в организации максимально эффективного производства шкафов управления.
Узнать больше
Консалтинговые услуги
Инжиниринг и проектирование
Системные сбои приводят к затратам времени при планировании, закупках и изготовлении в процессе производства шкафов управления. Непрерывный поток данных, полностью цифровое описание артикулов и единые системные интерфейсы являются основой для оптимизации процессов при производстве шкафов управления.
Узнать больше
Инжиниринг и проектирование
Закупки
Функционирование цепочек поставок и бесперебойность процессов заказа особенно важны в условиях возрастающей сложности систем и важности соблюдения сроков. Данные, получаемые в режиме реального времени, повышают прозрачность сроков и стоимости поставок. Благодаря индивидуальному подбору продукции мы поможем Вам справиться с пиковыми нагрузками при выполнении заказов и удовлетворить Ваши индивидуальные потребности.
Узнать больше
Закупки
Механическая обработка
Процессы механической обработки при производстве шкафов управления характеризуются преимущественно ручным трудом. Тем не менее, благодаря эффективной разработке и цифровой поддержке рабочих процессов можно значительно сократить время изготовления и снизить затраты.
Узнать больше
Механическая обработка
Комплектация
Комплектация монтажных реек на производстве шкафов управления характеризуется большим разнообразием компонентов и проектов. Цифровая производственная документация и системы помощи поддерживают рабочих в этом процессе. Это значительно сокращает время изготовления и уменьшает количество ошибок.
Узнать больше
Комплектация
Маркировка
Единая маркировка всех компонентов - очень трудоемкий, но важный технологический этап при производстве шкафов управления. Сделайте эту задачу эффективной и интуитивно понятной: единая серия MARKING system предлагает удобные решения для любых требований и областей применения - от ручных до автоматизированных процессов маркировки.
Узнать больше
Маркировка
Подготовка проводников
На подготовку и обработку проводников приходится значительная часть рабочего времени при производстве шкафов управления. Система помощи рабочим, которая шаг за шагом ведет пользователей по всему процессу, а также правильно подобранные ручные инструменты, автоматы и системы печати позволяют максимально использовать этот потенциал для повышения эффективности.
Узнать больше
Подготовка проводников
Сборка и кабельная разводка
Значительно снизьте затраты на монтаж и кабельную разводку. Технологии Push-in и Push-X позволяют выполнять кабельную разводку шкафов управления быстрым способом и без инструментов. Благодаря гибким продуктовым решениям, а также эргономичным ручным инструментам и мобильным системам маркировки мы обеспечиваем эффективную работу в любом месте.
Узнать больше
Сборка и кабельная разводка
Технологически ведущие продукты
Широкий ассортимент согласованных между собой изделий COMPLETE line, рассчитанный на любые функциональные области, позволяет упростить и ускорить процесс производства шкафов управления. Продукты COMPLETE line отличаются унифицированной конструкцией, одинаковыми гаптическими качествами и особой легкостью установки. Это экономит время на монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
Узнать больше
Технологически ведущие продукты
Service («Сервис»)
Благодаря широкому спектру услуг мы предлагаем гибкие решения, индивидуально адаптированные к Вашим потребностям. Наш сервисный персонал всегда готов оказать Вам помощь в установке и настройке программного обеспечения и устройств, обучении, а также техническом обслуживании и ремонте. Так мы поддерживаем бесперебойную работу Ваших процессов и упрощаем Вашу ежедневную работу.
Узнать больше
Service («Сервис»)

Это является стимулом развития производства шкафов управления

Люди в процессе выполнения кабельной разводки шкафа управления
Человек в рабочих брюках у тележки с инструментами перед шкафом управления
Человек с монтажной рейкой стоит перед большим монитором
Человек стоит у системы помощи рабочим clipx WIRE assist и маркирует проводник с помощью системы печати
Изображение земли из космоса
Люди в процессе выполнения кабельной разводки шкафа управления

Производители шкафов управления сталкиваются с особыми проблемами в отношении экономической эффективности своих процессов. На внешние условия, такие как возможность поставок и ценообразование со стороны поставщиков или нехватка квалифицированных рабочих, зачастую невозможно повлиять совсем или только в ограниченной степени. На нашем производстве всё иначе. Здесь значительное повышение эффективности часто достигается за счет оптимизации процессов, использования единого программного обеспечения и интерфейсных решений, а также вспомогательных или автоматических инструментов, систем маркировки и помощи.

Человек в рабочих брюках у тележки с инструментами перед шкафом управления

Весь мир говорит о надвигающемся дефиците квалифицированных рабочих. Частично, в зависимости от сферы деятельности, нехватка квалифицированных рабочих ощущается уже сегодня. По оценкам экспертов, к 2030 году в мире будет наблюдаться нехватка более 80 млн. работников. Особенно сильно это сказывается на машиностроении и производстве шкафов управления. Мы помогаем нашим клиентам адаптировать производство с учетом требований будущего и повысить эффективность: цифровые процессы и документация позволяют сократить время изготовления и избежать ошибок.

Человек с монтажной рейкой стоит перед большим монитором

Эффективное взаимодействие между проектированием и производством может значительно сократить время производства шкафов управления. Необходимыми условиями для этого являются непрерывный поток данных, полные данные об изделии и единые системные интерфейсы. Наше инжиниринговое программное обеспечение позволяет реализовать эти цифровые и единые процессы от планирования и закупок до производства. Непрерывный поток данных, а также интеллектуальные функции значительно повышают эффективность и предлагают индивидуальное и удобное сопровождение процессов.

Человек стоит у системы помощи рабочим clipx WIRE assist и маркирует проводник с помощью системы печати

Независимо от наличия высокой степени стандартизации при производстве шкафов управления или требования производить штучные партии, Вы можете оптимальным образом использовать свой потенциал в части экономичности и гибкости. Будь то системы помощи рабочим, эргономичные ручные инструменты и автоматы, простые в использовании решения для маркировки или единые программные решения - мы поддерживаем Вас на протяжении всего технологического процесса с помощью модульно комбинируемых и индивидуально масштабируемых концепций.

Изображение земли из космоса

Для расширения и модернизации энергосети, в рамках создания All Electric Society, требуется 16 млн км новой цифровой сетевой инфраструктуры. Шкафы управления являются необходимым условием для реализации такой инфраструктуры сети. Мы предполагаем, что только для расширения сети к 2030 году потребуется изготовить и установить около 5,5 млн шкафов управления. Компания Phoenix Contact поставила перед собой цель сделать производство шкафов управления как можно более эффективным, чтобы и в будущем можно было выполнять и обслуживать растущие заказы.

Узнать подробнее об All Electric Society
Человек консультирует с помощью флипчарта

Процессный консалтинг Партнерская и сбалансированная оптимизация Вашего процесса

В рамках партнерского подхода Phoenix Contact предлагает индивидуальные консультационные услуги по оптимизации цепочки создания стоимости при производстве шкафов управления с использованием практико-ориентированных методов бережливого производства. Наши услуги позволят Вам быстро скорректировать процессы так, чтобы добиться значительной экономии, не прибегая к существенным финансовым вложениям. В основе наших услуг, которые включают широкий ассортимент консалтинговых предложений и обучающих семинаров для сотрудников, лежит многолетний опыт реализации данных методов.

Сотрудники с маркировочной продукцией

Service («Сервис») Надежная и индивидуальная поддержка

Мы находимся рядом с Вами на протяжении всего процесса производства шкафов управления. Воспользуйтесь индивидуальными сервисными пакетами и услугами, разработанными в соответствии с Вашими требованиями и процессами. Наш компетентный сервисный персонал окажет Вам такие услуги, как установка и настройка программного обеспечения и устройств, обучение работе с ними, а также техническое обслуживание и ремонт. Так мы поддерживаем бесперебойную работу Ваших процессов и упрощаем Вашу ежедневную работу.

Мы являемся Вашим партнером в области эффективного производства шкафов управления: от технологий быстрого соединения клеммных блоков до комплексных систем маркировки, а также в части фундаментальной оптимизации процессов, цифровизации и автоматизации.

Команда экспертов в области эффективного производства шкафов управления

Каждый день стремление к повышению эффективности производства шкафов управления

COMPLETE line
Решения для шкафов управления

COMPLETE line - это комплексный ассортимент, охватывающий изделия для всех функций шкафа управления и полевой установки. Познакомьтесь с согласованным ассортиментом, включающим изделия со стандартным дизайном, интуитивно понятным управлением и унифицированными принадлежностями.

Узнать больше
Решения для шкафов управления