Передовые штекерные соединители для передачи данных в интеллектуальных сетях
Передовые штекерные соединители для передачи данных в интеллектуальных сетях
Phoenix Contact предлагает первоклассные соединения для передачи данных для растущих сетей интеллектуальных устройств. Наши надежные штекерные соединители для передачи данных обеспечивают надежное сетевое взаимодействие всех участников коммуникации. Используйте наше портфолио для решения Ваших задач. Протестируйте наши штекерные соединители для передачи данных, отправив нам образец.
Industrial Ethernet, оптоволоконная технология, 5G: требования к производительности технологии подключения в полевых приложениях постоянно растут. Устройства становятся все более сетевыми, а количество интерфейсов растет. Возможность передачи данных создает основу для высокой скорости передачи данных и стабильного соединения. Качество передачи данных зависит от взаимодействия всех кабелей и соединений. Благодаря модульным и стандартизированным штекерным соединителям разрабатывайте решения для автоматизации связи в режиме реального времени более гибко и эффективно. Phoenix Contact предлагает Вам подходящие соединения для устройств и полевых приложений.
Быстрые и надежные соединения для передачи данных имеют решающее значение для бесперебойной связи. Наши информационные бюллетени предлагают понятные знания по таким темам, как
Штекерные соединители плата-плата
Улучшение целостности сигнала
Передача данных с помощью классической технологии подключения печатных плат
Спектр производительности однопарного Ethernet
Бесплатно скачивайте технические описания и будьте в курсе событий.
Перспективное объединение в сеть всех коммуникационных интерфейсов
Компания Phoenix Contact предлагает широчайший ассортимент изделий для передачи данных.
Штекерные соединители плата-плата
Штекерные соединители плата-плата позволяют реализовать возможности индивидуального расположения печатных плат различной конструкции, высоты и числа контактов с шагом от 0,635 до 2,54 мм.
Штекерные соединители для передачи данных позволяют гибко реализовать решения для передачи данных. Воспользуйтесь разнообразными конструкциями, кодированием и стыковочными частями.
Коаксиальные штекерные соединители обеспечивают оптимальные аппаратные решения для передачи сигналов в сетях WLAN, Bluetooth, LTE или 5G. Доступны также подготовленные кабели.
Круглые штекерные соединители M8 и M12 для монтажа на печатные платы предлагают разнообразные возможности подключения под пайку с технологией поверхностного монтажа, THR и волной припоя.
Трансивер, каркасы и технология подключения печатных плат позволяют реализовать перспективные технологии передачи данных посредством оптоволоконных кабелей.
Phoenix Contact предлагает большой ассортимент прочных сальниковых корпусов D-SUB и держателей контактов D-SUB для создания надежной кабельной разводки шинных систем.
Высококачественные артикулы HDMI типа A оптимально рассчитаны на надежную передачу аудио- и видеоданных, а также Ethernet (HEC) в защищенных приложениях.
Phoenix Contact предлагает штекерные соединители для печатных плат и патч-кабели с USB. Тип A и тип C в наличии с версиями USB 2.0 и USB 3.2 поколения 1 / USB 3.0.
Штекерный соединитель IP20 для однопарного Ethernet
Штекерные соединители для печатных плат IP20 и патч-кабели серии ONEPAIR для однопарного Ethernet идеально рассчитаны на эффективную передачу данных в системах автоматизации заводов и зданий.
Технология подключения печатных плат для Ethernet-APL
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат для постоянного применения двухпроводного Ethernet даже во взрывоопасных зонах приложений перерабатывающей промышленности.
Протестируйте наши штекерные соединители для передачи данных на практике. Для этого составьте вашу персональную упаковку образцов из различных образцов.
Мы понимаем Ваши задачи для перспективной технологии передачи данных: профессиональная помощь при выборе подходящего решения для интерфейса устройства
Великолепное качество штекерных соединителей для передачи данных: для надежной и продолжительной коммуникации устройств
Больше индивидуальности: получите индивидуальный артикул всего за несколько рабочих дней
Поддержка при интеграции устройств: файлы для загрузки CAx и услуги по образцам для быстрого нахождения решений в области соединений
Перспективное объединение в сеть всех коммуникационных интерфейсов: постоянное усовершенствование ассортимента продукции и популярных технологий, таких как SPE
Интеллектуальные решения по подключению оказывают огромное влияние на стоимость монтажа, технического и сервисного обслуживания. Таким образом, пассивные компоненты имеют важное значение для интеллектуальных устройств.
Ассортимент штекерных соединителей для передачи данных
Получите информацию о нашем ассортименте надежных штекерных соединителей для передачи данных для подключения устройств и подключения полевых устройств.