White papers для производителей приборов
Вы хотите быть в курсе последних событий, но не располагаете большим количеством времени для чтения обширной специальной литературы? Наши white paper предоставляют глубокие знания о важных технологиях, тенденциях и нашем ассортименте продукции для технологии подключения – в практичной и понятной форме.
Обмен данными
Высокоскоростные штекерные соединители плата-плата Определение влияния на передачу данных и оптимизация их целостности
Сетевое взаимодействие требует все более быстрой передачи данных от устройств и интерфейсов. В white paper показано, как можно достичь высокой целостности данных с помощью штекерных соединителей плата-плата, их назначения и соответствующего дизайна печатной платы.
Оптимизировать целостность сигнала с помощью моделирования и измерений Согласованные интерфейсы для индустрии 4.0
С растущим сетевым взаимодействием современных устройств увеличивается и количество интерфейсов. Цель: передача данных с минимально возможными нарушениями. Она в значительной степени зависит от взаимодействия всех кабелей и компонентов разъема. Прочитайте white paper, чтобы узнать, какую роль играет целостность сигнала в производительности и какие факторы влияют на импеданс штекерных соединителей.
Оптоволоконный кабель Высокоскоростная передача данных для промышленных применений
Оптоволоконные кабели в основном используются для передачи данных в технике связи и информационных технологиях. Благодаря своим впечатляющим свойствам, небольшим размерам и гибкости, оптическая передача данных по оптоволоконному кабелю интересна и для других отраслей - от инфраструктуры зданий до автоматизации заводов и центров обработки данных. Узнайте больше о высокоскоростной передаче данных для промышленных применений из нашего white paper.
Однопарный Ethernet Ключевая технология в процессе цифровизации нашего мира
SPE обеспечивает большую добавленную стоимость для ориентированной на будущее коммуникационной инфраструктуры и представляет собой инвестицию в мощную технологию для будущих инноваций и растущих требований к производительности. Phoenix Contact обладает межотраслевым опытом и необходимым ассортиментом продукции для внедрения однопарного Ethernet в различных отраслях.
Однопарный Ethernet в автоматизации зданий Использование существующих инфраструктур для SPE
Экономьте энергию, ресурсы и материалы: В частности, в существующих зданиях стоит внимательно изучить существующую проводку, чтобы минимизировать экологический след здания на протяжении всего его жизненного цикла. Но в какой степени существующие инфраструктуры автоматизации зданий могут быть повторно использованы для однопарного Ethernet (SPE)? Подробнее об этом читайте в нашем white paper Однопарный Ethernet в автоматизации зданий.
Решения для корпусов
Сенсорные дисплеи для корпусов для электроники Промышленные дисплеи для шкафов управления и полевых приложений
Визуализация данных процесса, регистрация входных данных, отображение рабочего состояния и многое другое: сенсорные дисплеи обладают огромным потенциалом для создания удобных и функциональных дисплеев устройств. В этом white paper Вы найдете обзор и базовые знания о различных технологиях сенсорных дисплеев. Кроме того, показаны предпосылки для аппаратного управления.
Приложения
Зеленая энергия для общества будущего Роль энергоаккумуляторов в All Electric Society
В условиях All Electric Society (AES) энергоаккумуляторы играют центральную роль в максимальной интеграции возобновляемых источников энергии и обеспечении стабильного энергоснабжения. В данном white paper рассматривается важность энергоаккумуляторов как основного элемента AES и анализируются подходящие технологии хранения для объединения секторов. Узнайте больше о сферах применения и развитии рынка различных типов систем хранения энергии.
Технологии подключения для энергоаккумуляторной системы Ключ к объединению секторов
Какую роль играют энергоаккумуляторы в трансформации общества в сторону CO2-нейтрального? А что важно при выборе, интеграции и эксплуатации систем? Подробнее об этом, а также о технологии подключения как факторе эффективности и безопасности Вы можете прочитать в нашем white paper.