The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Штекерный соединитель для однопарного Ethernet

Откройте для себя преимущества серии ONEPAIR для компактных устройств и кабельных соединений для однопарного Ethernet.
Штекерный соединитель для однопарного Ethernet

Непрерывная передача данных до последнего метра

Используйте компактные устройства и кабельные разъемы серии ONEPAIR для однопарного Ethernet. Стандартизированные интерфейсы SPE идеально рассчитаны на эффективную передачу данных в системах автоматизации предприятий, процессов и зданий. Таким образом, сокращенная кабельная разводка является основой для перспективной связи Ethernet между полем и облаком.

Кабель SPE

Однопарный Ethernet обрел новое лицо Phoenix Contact продвигает вперед универсальный стандарт SPE

Вместе с организацией пользователей PROFIBUS e. V. (PNO) Phoenix Contact разрабатывает международную стандартизированную стыковочную часть для однопарного Ethernet. Это делает ключевую технологию промышленной автоматизации совместимой с различными производителями, однозначной и перспективной. Многие производители уже объявили о своем намерении сертифицировать первые устройства в ближайшем будущем.

Ассортимент изделий однопарного Ethernet для новых стыковочных частей

Интеграция Ваших устройств с новым стандартом SPE Наш ассортимент изделий однопарного Ethernet для новых стыковочных частей

Больше никакой несовместимости – единый стандарт для всех компонентов. Унифицированная стыковочная часть SPE согласно МЭК 63171-7 ED2 (в процессе разработки) скоро позволит воспользоваться всеми преимуществами соединения однопарного Ethernet для устройств IP20, M8, M12 или M12 Hybrid. Это совместимое, кросс-платформенное и масштабируемое решение. Разные виды кодирования обеспечивают совместимость с различными стандартами IEEE, типами кабелей и приложениями – идеальное решение для современной автоматизации предприятий.

Экспертные знания для практического применения


Кабель SPE

Загрузить white paper об однопарном Ethernet бесплатно

Планируете ли Вы в настоящее время внедрить однопарный Ethernet в свои приложения или хотите расширить свои знания? – Тогда прочитайте наш white paper! Откройте для себя все, что Вам нужно знать о SPE, и узнайте, почему эта технология незаменима для обеспечения соответствия Ваших устройств и приложений требованиям будущего.

Обзор основных характеристик

Мы предлагаем Вам подходящие штекерные соединители SPE для Вашего применения. Воспользуйтесь разнообразием наших технологий подключения для своих приложений индустрии 4.0. SPE означает параллельную высокопроизводительную передачу данных и питания через Ethernet по паре проводов от датчика к облаку – поддерживается Power over Data Line (PoDL), стандарт Time-Sensitive Networking (TSN) и OPC Unified Architecture (OPC UA).

Штекерный соединитель для однопарного Ethernet

Стандарт МЭК МЭК 63171-2 (IP20); МЭК 63171-5 (IP67); МЭК 63171-7
Дальность передачи до 1000 м
Скорость передачи данных до 1 Гбит/с
Мощность до 50 Вт и более
Стыковочные части для одиночных портов, а также для IP20, M8, M12 и M12 Hybrid
Кабельная разводка Plug & play
Класс защиты IP20; IP67

Обзор наших штекерных соединителей для однопарного Ethernet


Гибридные штекерные соединители M12 для однопарного Ethernet
Штекерные соединители IP20 и патч-кабели для однопарного Ethernet
Штекерные соединители SPE размеров M8 и M12, включая кабельную разводку
Клеммы для печатной платы для однопарного Ethernet
Гибридные штекерные соединители M12 для однопарного Ethernet

Пробудите производительность IIoT в своих устройствах и воспользуйтесь преимуществами большей мощности в одном штекерном соединителе: гибридный штекерный соединитель M12 SPE объединяет данные и питание для однопарного Ethernet. Благодаря двум цепям с удвоенной мощностью 8 A и напряжением до 63 В, возможна передача данных со скоростью до гигабитного диапазона.

К гибридным штекерным соединителям M12 для однопарного Ethernet
Штекерные соединители IP20 и патч-кабели для однопарного Ethernet

Штекерные соединители IP20 и патч-кабели серии ONEPAIR обеспечивают эффективную передачу данных во многих секторах и отраслях промышленности, таких как автоматизация предприятий и зданий.

Перейти к штекерным соединителям для однопарного Ethernet IP20
Штекерные соединители SPE размеров M8 и M12, включая кабельную разводку

Приборные соединители серии ONEPAIR конструкции M8 и M12 быстро и безопасно передают данные и питание с уровня операционных технологий на уровень информационных технологий.

Перейти к штекерным соединителям для однопарного Ethernet M8 и М12
Клеммы для печатной платы для однопарного Ethernet

Эффективная технология подключения: однопарный Ethernet (SPE) предлагает мощную технологию для реализации приложений индустрии 4.0 и промышленного интернета вещей. Особенно при интеграции полевых устройств в сеть Ethernet простое и отказоустойчивое соединение имеет решающее значение. Именно здесь клеммы для печатной платы COMBICON для однопарного Ethernet показывают свои преимущества благодаря четкой цветовой маркировке.

К клеммам для печатной платы для однопарного Ethernet
3D-вид

Панорамный вид патч-кабеля IP20

Используйте патч-кабели IP20 для передачи данных до 600 МГц. Механическая блокировка осуществляется при помощи защелки. Благодаря прочной промышленной конструкции и экранированию на 360° кабели имеют универсальное назначение и различную длину. Доступные варианты кабелей можно найти на нашей странице с подробной информацией об артикулах в разделе «Принадлежности». По запросу доступны другие варианты длины.

3D-вид

360°-вид штекерного соединителя M8

Штекерные соединители M8 и приборные соединители особенно удобны для использования в полевых условиях. Штекеры поставляются в подготовленном виде.

Преимущества для Вас

  • Перспективность: стандартизированный штекерный соединитель и кабели в соответствии со стандартами МЭК 63171-2 (IP20), МЭК 63171-5 (IP67) и МЭК 63171-7
  • Применение независимо от приложения: дальность до 1 000м, скорость передачи данных до 1 Гбит/с и мощность до 50 Вт и более
  • Эффективная кабельная разводка: использование plug & play даже в существующей кабельной инфраструктуре
  • Компактность: высокая плотность монтажа на печатной плате и, следовательно, более компактные конструкции устройств благодаря миниатюризованным штекерным соединителям
  • Простота интеграции: варианты со штекером и гнездами для установленных индуктивных датчиков и навесных соединений

Однопарный Ethernet (SPE) является одной из глобальных тенденций промышленной передачи данных. SPE сознательно не определяет никаких новых скоростей передачи данных и расстояний, но образует нормативные рамки для соответствующей приложению сокращенной кабельной разводки.

Торстен Янвлеке (Torsten Janwlecke), Президент направления Device Connectors (разъемы устройств)
Торстен Янвлеке, президент направления Разъемы устройств на Phoenix Contact

Торстен Янвлеке, президент направления Разъемы устройств на Phoenix Contact

Бесплатный образец
Попробуйте нашу технологию подключения для однопарного Ethernet

Вы хотите подробнее ознакомиться и протестировать кабельные и приборные соединители серии ONEPAIR или клеммы для печатной платы SPE? – Закажите упаковку бесплатных образцов напрямую на рабочее место. Убедитесь сами в преимуществах изделий и решений Phoenix Contact.

Заказать упаковку образцов
Штекерные соединители IP20 и M8 для однопарного Ethernet

Однопарный Ethernet в деталях


SPE в All Electric Society

Непрерывная связь устройства от датчика до облака. Современную связь с минимальными затратами на кабельную разводку предлагает однопарный Ethernet, который обеспечивает умную интеграцию датчиков в сеть. В подкасте специалист по продукции Верена Нойхаус рассказывает об уникальных преимуществах и возможностях SPE в контексте электрифицированного и сбалансированного будущего. Послушайте.

Новые возможности при помощи SPE

Современная коммуникационная инфраструктура с однопарным Ethernet – круглые штекерные соединители или соединители IP20: наш широкий ассортимент штекерных соединителей для передачи данных используется для связи и создания сетей в промышленном интернете вещей (IIoT). Наш специалист по продукции Верена Нойхаус рассказывает о новых изделиях, таких как гибридные штекерные соединители SPE-M12, и о перспективах, которые они открывают. Получите информацию.

Штекерные соединители SPE серии ONEPAIR при детальной проверке

Узнайте о преимуществах штекеров устройств, полевых разъемов и кабелей для промышленных Ethernet-соединений в этом учебном видеоролике. Это включает, например, снижение трудоемкости прокладки кабелей за счет уменьшения количества проводов до одной пары. Кроме того, стандартизированные интерфейсы обеспечивают безопасную передачу данных в соответствии со стандартами IEEE.

Непрерывный Ethernet до последних метров

Штекерные соединители IP20 и IP67 для однопарного Ethernet обеспечивают скорость передачи данных до 1 Гбит/с и расстояние до 1 000 м. Видеоролик компактно демонстрирует эти и другие особенности и преимущества.

Обзор гибридных штекерных соединителей M12 для однопарного Ethernet

Переосмыслите свое подключение питания для однопарного Ethernet: компактный элемент данных с двумя контактами в SPE максимально увеличил передачу энергии, создав совершенно новые возможности. В прошлом для реализации требовались более крупные штекерные соединители или два штекерных соединителя – для данных и питания. Однако теперь у Вас есть больше гибкости даже при меньшем монтажном пространстве и более эффективная передача питания.

Для компактных устройств, передающих высокую мощность

Гибридные штекерные соединители M12 для SPE особенно подходят для применения в приводах, позволяют использовать более высокие напряжения и большие сечения и обладают небольшими размерами. Об этих и других преимуществах рассказывает в интервью специалист по продукции Верена Нойхаус.

Логотип Single Pair Ethernet System Alliance, альянса ведущих технологических компаний

Single Pair Ethernet System Alliance

Компания Phoenix Contact объединила свои усилия с другими ведущими технологическими компаниями в рамках SPE System Alliance. Партнерские компании объединяют свои ноу-хау по теме однопарного Ethernet и целенаправленно обмениваются информацией. Они преследуют общую цель продвижения технологии SPE в сфере промышленного интернета вещей (IIoT) и всех других областях применения.