Маркировочный материал для промышленной маркировки

Маркировочный материал для промышленной маркировки

Наш маркировочный материал подходит для разных задач в промышленной среде, от нанесения обозначений на электрошкафы до маркировки систем под открытым небом. Стойкость маркировки, в т. ч. в крайне неблагоприятных условиях, соответствует всем международным стандартам. Множество вариантов исполнения позволяет маркировать клеммы, проводники, кабели, устройства и установки.

Дополнительная информация
Маркированная клеммная сборка

Маркированная клеммная сборка

Маркировка клемм

Непременным условием быстрой и безошибочной кабельной разводки к клеммам является крупная и однозначная маркировка. В частности, это облегчает процессы ввода в эксплуатацию и технического обслуживания шкафов управления и установок. При комплектации клеммных сборок могут использоваться клеммы со значительными различиями по геометрии. Определяющими параметрами для маркировки клемм являются размер шага и паз для таблички. Phoenix Contact предлагает разнообразные варианты, обеспечивающие прочное крепление маркировочного элемента на клемме.

Материалы для маркировки проводников и обозначения кабелей

Материалы для маркировки проводников и обозначения кабелей

Маркировка проводников и кабелей

Долговечная и соответствующая действующим стандартам маркировка проводников и кабелей обеспечивает высокий стандарт качества. Разнообразие диаметров проводников и кабелей требует при этом применения точно согласованной с ними маркировки. В данном случае очень важно выбрать походящую технологию монтажа. Монтаж с помощью кабельных стяжек не зависит от диаметра проводников и кабелей и может осуществляться после выполнения кабельной разводки. Возможность маркировки после разводки обеспечивают также маркировочные элементы для крепления на защелках или наклеивания. Маркировка элементами для нанизывания, напротив, требует выполнения до монтажа кабельной разводки.

Различные материалы для маркировки, нанесенные на устройство

Обозначение устройств

Маркировка устройств

Маркировка устройств востребована везде: в шкафах управления, на производственных установках, на периферийном оборудовании, вне помещений и так далее. Это многообразие условий порождает многочисленные требования к используемым средствам маркировки, выполнение которых могут обеспечить только специальные материалы и клеи. Для неровных поверхностей рекомендуются, например, высокоэластичные этикетки из ПВХ, которые оптимально адаптируются к основанию. На шероховатых и низкоэнергетических поверхностях хорошо держатся только маркировочные элементы на специальном клею с повышенной адгезионной способностью.

Различные предупреждающие, обязательные и запрещающие таблички для маркировки установок

Предупреждающие, обязательные и запрещающие таблички для маркировки установок

Маркировка оборудования

Разнообразная и однозначная маркировка установок не только важна для безопасности, но и является обязательной. Наряду с предупреждениями, запретами и предписаниями маркировка может указывать, например, на местонахождение кнопок аварийного останова и систем пожарной сигнализации. Размещение табличек с информацией об опасных веществах помогает обеспечить необходимую безопасность при обращении с опасными веществами. Средства маркировки для трубопроводов служат для обозначения жидкостей, газов и направления их течения.

Конфигурируемая паспортная табличка

Конфигурируемая паспортная табличка

Индивидуальные услуги в области печати

Вам нужны маркировочные материалы, но у Вас нет подходящего принтера? Нет проблем, мы сделаем это за Вас! Закажите готовые решения для маркировки, отпечатанные полностью индивидуально в соответствии с Вашими пожеланиями. Мы предлагаем Вам подходящее решение для маркировки клемм, проводников и кабелей, устройств и установок. Создавайте маркировку легко и быстро с помощью нашего программного обеспечения для маркировки. Все материалы для индивидуальной маркировки можно распознать по окончанию «CUS» в обозначении артикула. Конфигурируемые артикулы доступны на нашем сайте для печати по Вашему желанию. Для элементов в форматах UniCard и UniSheet и металлических табличек также доступна цветная печать.