The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Функциональная безопасность

Решения в области безопасности для высокой степени готовности оборудования
Функциональная безопасность в шкафу управления
Табличка с надписью «Fit for Safety»

Ноу-хау в сфере безопасности Тренды и изменения на рынке безопасности

Работа во все более сетевой и интеллектуальной среде требует новых, специализированных концепций безопасности, позволяющих справиться с отказами или потенциально опасными ситуациями. Специализированная область функциональной безопасности постоянно меняется. Поэтому компания Phoenix Contact рада оказать поддержку, чтобы Вы всегда были в курсе изменений стандартов и новых технологий: С помощью изделий, учебных курсов и экспертов, сертифицированных TÜV, мы поможем Вам выполнить требования Директивы ЕС по машинному оборудованию и безопасности в перерабатывающей промышленности. У нас есть всё для защиты людей и машин.

  • Широкий ассортимент продукции для безопасности машин и безопасной автоматизации технологических процессов
  • Обширные услуги в области безопасности машин и установок
  • Проверенная безопасность при помощи сертифицированных TÜV сотрудников и изделий

Функциональная безопасность в применении Многолетний опыт, инновационные решения и новейшие технологии

Каждый день наши продукты безопасности выполняют свою функцию в различных приложениях и отраслях. Мы предлагаем индивидуальные решения по функциональной безопасности в машиностроении и перерабатывающей промышленности. Наши надежные решения в области безопасности обеспечивают безопасную эксплуатацию машин и систем даже в случае возникновения неисправностей. Вы можете положиться на наш опыт и знания для безопасной и надежной работы Ваших систем.

Продукция для функциональной безопасности От аварийного выключателя до безопасного контроллера

Мы делаем функциональную безопасность простой. Мы предлагаем Вам обширный ассортимент изделий для функциональной безопасности, специально разработанных для защиты людей и систем. Вся продукция безопасности Phoenix Contact − от бесконтактных аварийных выключателей до комплексных контроллеров − сертифицирована по стандарту SIL и отличается простотой в использовании.

Два человека рядом с установкой

Консультации в сфере безопасности От анализа рисков до сертификации установки

Интеграция функций обеспечения безопасности в машины и установки для Вас, как для производителя, несет дополнительный объем работы. В этом вопросе компания Phoenix Contact готова оказать Вам поддержку в виде индивидуальных консультаций. К Вашим услугам сертифицированные по системе TÜV эксперты Phoenix Contact в области функциональной безопасности, которые помогут при проектировании, производстве, модификации, комплектовании и эксплуатации машин на протяжении всего жизненного цикла систем безопасности.

Функциональная безопасность
От аварийного выключателя до безопасного контроллера

Наш ассортимент продукции Safety предлагает полный спектр решений: от бесконтактных аварийных выключателей, релейных модулей безопасности и устройств ввода-вывода до контроллеров безопасности. Все компоненты Safety от Phoenix Contact сертифицированы по системе SIL и выгодно отличаются удобством в работе.

Просмотреть электронный журнал сейчас
Функциональная безопасность в шкафу управления

Что такое функциональная безопасность? Нормы и стандарты

Как разработчик и производитель интеллектуального оборудования Вы всегда сталкиваетесь с серьезной проблемой: даже самая продуманная система несет в себе значительные риски для всего, что находится рядом. Стандарты и директивы по функциональной безопасности (FuSi) направлены на обеспечение надежной защиты человека, окружающей среды и оборудования. Они описывают надлежащую организацию управления рисками с помощью автоматизированных систем безопасности. Правильное применение систем обеспечения безопасности (управления) и других мер по минимизации риска имеет решающее значение для безопасности системы. При возникновении критической неисправности система управления переводит оборудование в безопасное состояние.

Функциональная безопасность существует в рамках законодательно регламентированного поля. Одним из особенно важных стандартов для машиностроения является EN ISO 13849-1. В этом стандарте описаны положения по безопасности, которые должна выполнять машина. Серия стандартов МЭК 61511 регулирует применение функциональной безопасности для оборудования в перерабатывающей промышленности. Важными характеристиками для определения надежности функций безопасности являются уровень полноты безопасности (SIL) и уровень эффективности (PL).