Блок питания QUINT POWER с максимальным функционалом

Источники питания с максимальным набором функций

Мощные источники питания QUINT POWER с высочайшим набором функций обеспечивают максимальную степень готовность оборудования благодаря технологии SFB и возможности индивидуальной настройки порогов срабатывания сигнализации и характеристик. Источники питания QUINT POWER мощностью менее 100 Вт – это уникальное сочетание превентивного функционального мониторинга и большого резерва мощности при общей компактности решения.

Go to Product Detail Page for item 2938235
UWA 182/52 - Монтажный адаптер
UWA 182/52 - Монтажный адаптер
2938235

Универсальный настенный адаптер для надежного монтажа устройства при сильных вибрациях. Устройство привинчивается прямо на монтажную поверхность. Универсальный настенный адаптер крепится сверху/снизу.

Преимущества для вас

  • Технология SFB обеспечивает выборочное срабатывание стандартных защитных автоматических выключателей. Параллельно подключенные потребители продолжают работать
  • Система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
  • Резерв мощности для простого расширения установки благодаря статическому режиму Boost с длительной мощностью до 125 %. Запуск тяжелых нагрузок благодаря динамическому режиму Boost с увеличением до 200 % на 5 с
  • Высокая помехоустойчивость благодаря встроенному газонаполненному разряднику и буферному времени в случае сбоя сетевого питания свыше 20 мс
  • Прочная конструкция в металлическом корпусе и расширенный диапазон температуры от -40 °C до +70 °C
  • Источники питания с широчайшим функционалом являются частью системы COMPLETE line

Источники питания QUINT POWER Мощное и надежное решение в диапазоне от 1 до 40 A

Интерактивная карта изображений: серия QUINT POWER
QUINT POWER < 100 Вт
QUINT POWER удовлетворяет высоким требованиям к оборудованию также в диапазоне мощности до 100 Вт, сохраняя при этом небольшие размеры.
QUINT POWER < 100 Вт
Источник питания QUINT POWER на 40 A
Высокопроизводительные источники питания поставляются в диапазоне до 40 A.
Источник питания QUINT POWER на 40 A
Вариант Plus QUINT POWER
Источник питания, рассчитанный на требовательные приложения в экстремальных условиях окружающей среды.
Вариант Plus QUINT POWER
Коммуникативный источник питания QUINT POWER
Коммуникативный источник питания обеспечивает полную прозрачность в части рабочих параметров.
Коммуникативный источник питания QUINT POWER

Высокопроизводительные источники питания QUINT POWER с технологией SFB, превентивный функциональный контроль и адаптируемые настройки обеспечивают высокую степень готовности оборудования.

источников питания <100 Вт серии QUINT, мы предлагаем уникальную комбинацию из превентивного функционального контроля и мощного резерва мощности компактного размера. Кроме того, устройства для низкого диапазона мощности поставляются с зажимом push-in или с винтовым зажимом.

Коммуникативные источники питания QUINT POWER

Коммуникативные источники питания QUINT POWER

Коммуникативный источник питания QUINT POWER

Коммуникативный источник питания QUINT POWER обеспечивает полную прозрачность в части рабочих параметров со стороны переменного тока и постоянного тока 24 В. Его можно быстро и легко интегрировать в среду управления и выполнить настройку параметров при помощи полевой шины или IO-Link.

Интеграция при помощи полевой шины:

  • При помощи подключения к системе автоматических выключателей CAPAROC и встроенному интерфейсу PROFINET
  • При помощи подключения к ИБП DC и встроенному интерфейсу для EtherNet/IP, EtherCat, Modbus или PROFINET

Интеграция при помощи IO-Link:

  • Прямое подключение к ведущему устройству IO-Link

Кроме того, коммуникативный источник питания предлагает превентивный функциональный контроль и обслуживание, обеспечивая таким образом максимальную степень готовности.

Прозрачность данных для максимальной степени готовности оборудования
Коммуникативная система питания 24 В

Комбинируйте источник питания QUINT POWER с IO-Link с системой автоматических выключателей CAPAROC или интеллектуальным QUINT DC UPS, создавая коммуникативное и надежное решение питания. Умная система предоставляет информацию обо всех необходимых производственных данных и данных диагностики. Благодаря профилактическому функциональному контролю вы сведете время простоя к минимуму.

К коммуникативной системе питания 24 В
Источники питания, автоматические выключатели и источники бесперебойного питания
Источники питания QUINT POWER

QUINT POWER – оптимальная адаптация к используемому приложению

Конфигуратор источников питания QUINT POWER

Индивидуально настраивайте различные параметры: пороги срабатывания сигнализации, характеристики или выходное напряжение. Закажите источник питания с индивидуальными возможностями от 1 штуки.

Видеоролик об изделии

Источник питания для обеспечения функциональной безопасности

Источник питания QUINT POWER

Источник питания для обеспечения функциональной безопасности

Источник питания QUINT POWER соответствует требованиям по функциональной безопасности (SIL) и гарантирует максимальную безопасность в эксплуатации. В параллельном режиме и при подключении к различным фазам надежное питание нагрузки обеспечивается даже при проблемах с входным напряжением.

Используйте версию plus источника питания 20 A или комбинацию QUINT POWER с активным резервным модулем QUINT S-ORING в приложениях, в которых реализована функциональная безопасность до уровня полноты безопасности SIL 3 (МЭК 61508).

Источник питания QUINT POWER с 110 В DC

Источник питания QUINT POWER с 110 В DC

QUINT POWER с 110 В DC

Новый источник питания QUINT POWER с 110 В DC на выходе позволяет отказаться от последовательного включения нескольких источников питания. Благодаря новому источнику питания можно обеспечить электропитанием приложения в диапазоне напряжения 135 В DC при помощи всего одного устройства. Идеальное решение для технологического и энергетического оборудования.

Технологии и преимущества QUINT POWER

SFB Technology
Станочный светильник
Простое расширение установки при помощи QUINT POWER
SFB Technology

Для быстрого срабатывания стандартного защитного автоматического выключателя электромагнитного типа источник питания должен в течение короткого промежутка времени выдавать ток, в несколько раз превышающий номинальный.
Источник питания QUINT POWER обеспечивает надежное и быстрое срабатывание стандартных защитных автоматических выключателей благодаря SFB Technology (Selective Fuse Breaking), которая допускает 6-кратный номинальный ток в течение 15 мс. Неисправные цепи тока выборочно отключаются, неисправность изолируется, а важные компоненты оборудования продолжают работать.

Подробнее о SFB Technology
Станочный светильник

Источник питания QUINT POWER контролирует выходное напряжение и ток в постоянном режиме. Система превентивного контроля визуализирует критические состояния и сообщает о них контроллеру до возникновения неисправности. Активные коммутационные выходы и релейные контакты без нулевого потенциала обеспечивают возможность удаленного функционального контроля.

Простое расширение установки при помощи QUINT POWER

При помощи источника питания QUINT POWER можно расширять установки простым способом. При этом в статическом режиме Boost вырабатывается до 125 % номинального тока. Для запуска тяжелых нагрузок в режиме динамического Boost дополнительно на 5 с вырабатывается до 200 % номинального тока.

Различные функции для максимальной степени готовности оборудования

Производительные источники питания QUINT POWER благодаря набору различных функций обеспечивают максимальную степень готовности оборудования в разных диапазонах мощности. QUINT POWER – надежный источник питания для оборудования, поставляемый с SFB Technology, возможностями индивидуальной настройки и встроенным газонаполненным разрядником, а также в компактном энергосберегающем варианте с различными типами подключения.

QUINT POWER > 100 Вт
QUINT POWER < 100 Вт
QUINT POWER > 100 Вт

QUINT POWER < 100 Вт

SFB Technology
Превентивный функциональный контроль
Возможность заказа настроенной конфигурации
Выбор типа соединения: push-in или винтовой зажим
Статический резерв мощности
Динамический резерв мощности
Встроенный газонаполненный разрядник
Небольшая глубина устройства
Прочная конструкция
Высокий КПД