QUINT POWER обеспечивает максимальную степень готовности оборудования в мощностном диапазоне до 100 Вт, отличаясь компактностью. Упреждающий контроль функционирования и большой запас мощности для реализации задач в низком мощностном диапазоне.
QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/SC
-
Источники питания
2904597
Импульсный источник питания QUINT POWER, Винтовые зажимы, Установка на монтажную рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 1,3 A
Подробная информация о продукте
| Режим AC | |
| Диапазон входных напряжений | 100 В AC ... 240 В AC -15 % ... +10 % |
| Макс. электрическая прочность | 300 В AC 30 c |
| Стандартное сетевое напряжение | 120 В AC |
| 230 В AC | |
| Тип напряжения питания | Перем. ток |
| Импульс пускового тока | тип. 5,9 A (при 25 °C) |
| Интеграл импульса тока при включении (I2t) | < 0,1 A2c |
| Ограничение импульсного тока включения | 5,9 A |
| < 14 A | |
| Диапазон частот (fN) | 50 Гц ... 60 Гц -10 % ... +10 % |
| Время автономной работы | тип. 43 мс (120 В AC) |
| тип. 43 мс (230 В AC) | |
| Потребляемый ток | 0,46 A (100 В AC) |
| 0,37 A (120 В AC) | |
| 0,2 A (230 В AC) | |
| 0,2 A (240 В AC) | |
| Номинальная потребляемая мощность | 37 ВА |
| Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Варистор |
| Время включения, типовое | 500 мс |
| Входной предохранитель | 3,15 A (инертного типа, внутренний) |
| Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 6 A ... 16 A (Характеристика B, C или аналогичная) |
| Ток утечки на PE | < 0,25 мА (264 В AC, 60 Гц) |
| 0,18 мА (264 В AC, 60 Гц) | |
| Режим DC | |
| Диапазон входных напряжений | 110 В DC ... 250 В DC -20 % ... +40 % |
| Тип напряжения питания | Пост. ток |
| Потребляемый ток | 0,4 A (110 В DC) |
| 0,17 A (250 В DC) | |
| КПД | тип. 89,2 % (120 В AC) |
| тип. 90,7 % (230 В AC) | |
| Выходная характеристика | U/I Advanced |
| Номинальное напряжение | 24 В DC |
| Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 24 В DC ... 28 В DC (постоянной мощности) |
| Номинальный ток на выходе (IN) | 1,3 A |
| Статичный Boost (IStat.Boost) | 1,625 A (≤ 40 °C) |
| Динамический Boost (IDyn.Boost) | 2,6 A (≤ 60 °C (5 c)) |
| Oграничение рабочих характеристик | > 60 °C (2,5 %/K) |
| Устойчивость к обратной связи | ≤ 35 В DC |
| Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | ≤ 32 В DC |
| Рассогласование | < 0,5 % (Изменение нагрузки статическое 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %, (10 Гц)) | |
| < 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
| Остаточная пульсация | < 40 мB(ДА) (при номинальном значении) |
| Защищен от короткого замыкания | да |
| Устойчивость в холостом режиме | да |
| Выходная мощность | 30 Вт |
| 38 Вт | |
| 60 Вт | |
| Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 0,4 Вт (230 В AC) |
| < 0,4 Вт (120 В AC) | |
| Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 3,7 Вт (120 В AC) |
| < 3,1 Вт (230 В AC) | |
| Коэффициент амплитуды | тип. 1,71 (120 В AC) |
| тип. 1,94 (230 В AC) | |
| Время нарастания | 50 мс (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Возможность параллельного подключения | да, резервирование и повышение мощности |
| Возможность последовательного подключения | да |
| Сигнал (настраиваемый) | |
| Цифровой | 0 В DC 24 В DC 30 мА |
| По умолчанию | 24 В DC 30 мА 24 В пост. тока для UOut > 0,9 x USet |
| Вход | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником мин. | 0,25 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником макс. | 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 26 |
| Сечение провода AWG макс. | 14 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
| Выход | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником мин. | 0,25 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником макс. | 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 26 |
| Сечение провода AWG макс. | 14 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
| Сигнал | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником мин. | 0,25 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником макс. | 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 26 |
| Сечение провода AWG макс. | 14 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
| Виды подачи сигнала | СИД |
| Сигнальный выход | |
| POut | > PThr (СИД горит желтым, выходное напряжение > PThr зависит от положения поворотного переключателя) |
| UOut | > 0,9 x USet (СИД горит зеленым цветом) |
| < 0,9 x USet (Светодиод мигает зеленым цветом) | |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ AC (Типовое исп.) |
| 3 кВ AC (Выборочное исп.) | |
| Частота переключения | 2,00 кГц ... 35,00 кГц (Ступень вспомогательного преобразователя) |
| 30,00 кГц ... 150,00 кГц (Ступень ФЧХ) | |
| 80,00 кГц ... 150,00 кГц (Ступень главного преобразователя) |
| Серия изделий | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1904000 ч (25 °C) |
| > 1107000 ч (40 °C) | |
| > 486000 ч (60 °C) | |
| Директива по защите окружающей среды | Директива RoHS 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 1,3 A |
| Температура | 40 °C |
| Время | 150000 ч |
| Дополнительный текст | 120 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 1,3 A |
| Температура | 40 °C |
| Время | 215000 ч |
| Дополнительный текст | 230 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 1,3 A |
| Температура | 25 °C |
| Время | 424000 ч |
| Дополнительный текст | 120 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 1,3 A |
| Температура | 25 °C |
| Время | 609000 ч |
| Дополнительный текст | 230 В AC |
| Чертеж |
|
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 90 мм |
| Установочный размер | |
| Монтажное расстояние справа/слева (активн.) | 15 мм / 15 мм (POut ≥50 %) |
| Монтажное расстояние справа/слева (пассивн.) | 5 мм / 5 мм (POut ≥50 %) |
| Монтажное расстояние сверху/снизу (активн.) | 30 мм / 30 мм (POut ≥50 %) |
| Монтажное расстояние сверху/снизу (пассивн.) | 30 мм / 30 мм (POut ≥50 %) |
| Монтажное расстояние сверху/снизу (активн., пассивн.) | 30 мм / 30 мм (POut ≤50 %) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Установка на монтажную рейку |
| Защитное покрытие | нет |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Исполнение корпуса | Поликарбонат |
| Исполнение крышки | Поликарбонат |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -40 °C |
| Рабочая высота | ≤ 5000 м (> 2000 м, следует учитывать снижение характеристик) |
| Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм; 15 Гц ... 100 Гц: 2,3 g 90 мин. (согласно МЭК 60068-2-6) |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Стандарт - требования к сетям питания (ограничение гармонических искажений) | EN 61000-3-2 |
| Стандарт - электробезопасность | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Стандарт - безопасные малые напряжения | IEC 61010-1 (SELV) |
| МЭК 61010-2-201 (PELV) | |
| Стандарт - безопасная изоляция | МЭК 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Стандарт: Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования | МЭК 61010-1 |
| Стандарт - безопасность трансформаторов | EN 61558-2-16 |
| Стандарт - Устройства электропитания для низкого напряжения с выходом постоянного тока | EN 61204-3 |
| Категория перенапряжения | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 м) |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 м) |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Сертификация UL | UL Listed UL 61010-1 |
| UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL 1310 Class 2 Power Units | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Требования по ЭМС Энергоснабжение | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (коммутационные устройства) | |
| Излучение кондуктивных помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (класс B) | |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | Дополнительный основной стандарт EN 61000-6-5 (помехоустойчивость коммутационных устройств), МЭК/EN 61850-3 (энергоснабжение) |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (класс B) | |
| Токи высшей гармоники | |
| Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
| Фликер | |
| Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | 8 кВ (Уровень контроля 4) |
| Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 20 В/м (Уровень контроля 3) |
| Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
| Выход | 4 кВ (Уровень контроля X — асимметричный) |
| Сигнал | 4 кВ (Уровень контроля X — асимметричный) |
| Примечания | Критерий A |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Вход | 2 кВ (Уровень контроля 4 - симметричный) |
| 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) | |
| Выход | 1 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
| 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
| Сигнал | 0,5 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
| 1 кВ (Уровень контроля 2 - асимметричный) | |
| Примечания | Критерий A |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Вход/выход/сигнал | асимметричный |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
| Магнитное поле с энергетической частотой | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-8 |
| Частота | 16,67 Гц |
| 50 Гц | |
| 60 Гц | |
| Напряженность проверочного поля | 100 A/м |
| Дополнительный текст | 60 с |
| Примечания | Критерий A |
| Частота | 50 Гц |
| 60 Гц | |
| Диапазон частот | 50 Гц ... 60 Гц |
| Напряженность проверочного поля | 1 кA/м |
| Дополнительный текст | 3 c |
| Частота | 0 Гц |
| Напряженность проверочного поля | 300 A/м |
| Дополнительный текст | DC, 60 с |
| Падение напряжения | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
| Напряжение | 100 В AC |
| Частота | 60 Гц |
| Провал напряжения | 70 % |
| Количество циклов | 0,5 / 1 / 30 циклов |
| Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
| Примечания | Критерий A |
| Провал напряжения | 40 % |
| Количество циклов | 5 / 10 / 50 циклов |
| Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
| Примечания | Критерий B |
| Провал напряжения | 0 % |
| Количество циклов | 0,5 / 1 / 5 / 50 циклов |
| Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
| Примечания | Критерий B |
| Импульсное магнитное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-9 |
| Напряженность проверочного поля | 1000 A/м |
| Примечания | Критерий A |
| Затухающие синусоидальные колебания (круговая волна) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-12 |
| Вход | 2 кВ (симметричный) |
| 4 кВ (асимметричный) | |
| Примечания | Критерий A |
| Ассиметричные помехи по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-16 |
| Тестовый уровень 1 | 16,67 Гц 50 Гц 60 Гц (Уровень контроля 2) |
| Напряжение | 30 В (10 c) |
| Тестовый уровень 2 | 16,67 Гц 50 Гц 60 Гц (Уровень контроля 4) |
| Напряжение | 300 В (1 c) |
| Примечания | Критерий A |
| Затухающая колеблющаяся волна | |
| Вход / выход / сигнал | 1 кВ (симметричный) |
| 2,5 кВ (асимметричный) | |
| Примечания | Критерий A |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Критерий C | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством или посредством элементов управления. |
| Номер артикула | 2904597 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CMP |
| Ключ изделия | CMPI13 |
| GTIN | 4055626156033 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 251 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 187 g |
| Номер таможенного тарифа | 85044030 |
| Страна происхождения | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 4,879 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Отвертка 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 2907916
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Электронный защитный выключатель 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Электронный защитный выключатель 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Электронный защитный выключатель 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Электронный защитный выключатель 1441496
Преимущества для вас
Пуск тяжелых нагрузок благодаря динамическому резерву мощности
Система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
Высокий КПД и продолжительный срок службы при низкой рассеиваемой мощности и низком нагревании
Экономия места в электрошкафу благодаря узкой и плоской конструкции
Свободный выбор типа соединения: зажим push-in или винтовой зажим