Гибридные пускатели электродвигателей
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Пускатели электродвигателей быстро и надежно переключают и реверсируют электродвигатели. Мы предлагаем пускатели для переключения и реверсирования асинхронных электродвигателей и двигателей постоянного тока. Электронные коммутационные устройства — например, полупроводниковые контакторы, бесшумно и без механического износа переключают омические и индуктивные нагрузки. Используя наши коммутационные устройства, вы можете повысить готовность своего оборудования и получите все преимущества удобного управления.
Новые изделия
Гибридный пускатель электродвигателя
Гибридный пускатель электродвигателя Компактные гибридные пускатели обеспечивают быстрое и надежное включение и реверсирование двигателей.
Компактные гибридные пускатели — независимые, модульные и поддерживающие работу в сети — обеспечивают безопасное и надежное включение электродвигателей. Устройства находят применение в тех областях, в которых требуется реверсирование и защита трехфазных асинхронных электродвигателей от 50 Вт до 3 кВт. Ассортимент гибридных пускателей включает прямые и реверсивные модели, которые выполняют различные функции, как то: аварийный останов и защиту двигателей.
Пускатели электродвигателя постоянного тока
Пускатели электродвигателя постоянного тока Выполняйте коммутацию электродвигателей постоянного тока быстрым и надежным способом
Электронные реле нагрузки и и реверсирования нагрузки обеспечивают быструю коммутацию электродвигателей постоянного тока. Реле реверсирования нагрузки выполняют реверс и торможение электродвигателей постоянного тока до 24 В / 10 A без износа. Воспользуйтесь преимуществами простой кабельной разводки благодаря встроенной цепи блокировки и кабельной разводки для устройств.
Полупроводниковые контакторы
Полупроводниковые контакторы Полупроводниковые контакторы: бесшумные и надежные, для любой сети переменного тока
Полупроводниковые контакторы значительно превосходят механические аналоги в скорости коммутации, сроке службы и надежности. Они обеспечивают надежную работу со стабильным временем коммутации даже в условиях запыленной или химически агрессивной атмосферы. Переключение омических и индуктивных нагрузок отличается бесшумностью и отсутствием механического износа компонентов. Полупроводниковые контакторы серии CONTACTRON предлагаются в исполнениях для однофазных и трехфазных сетей и в зависимости от типа поддерживают функцию реверса.
Частотный пускатель
Частотный пускатель Подключить, настроить и запустить: новый скоростной пускатель с особо интуитивно понятным управлением
Это компактное устройство предлагает все необходимые функции регулировки различной частоты вращения, плавного пуска и безопасного останова при помощи функции Safe Torque Off (STO). Безопасная, простая и эффективная эксплуатация трехфазных асинхронных электродвигателей является важной целью во многих областях применения. CONTACTRON Speed Starter обеспечивает простой режим работы с различными параметрами частоты вращения от нормального режима, бесшумного режима и плавного пуска до энергоэффективного режима и ступенчатой функции.
Силовой выключатель постоянного тока CONTACTRON ELR HDC
Силовой автоматический выключатель пост. тока Защита, мониторинг и переключение нагрузки постоянного тока без электрической дуги
Технология постоянного тока - ключ к сбалансированному энергоснабжению будущего. Инновационный силовой выключатель постоянного тока CONTACTRON ELR HDC сочетает в себе функции контактора, контроля и коммутации нагрузки в современных промышленных сетях постоянного тока в чрезвычайно компактной конструкции.
Воспользуйтесь преимуществами неизнашиваемой гибридной технологии, интуитивно понятной параметризации, регистрации данных, возможности работы в сети и устойчивого развития эффективности благодаря рекуперации энергии при эксплуатации Вашего оборудования.