Обзор автоматических выключателей

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели защищают ваше оборудование от токов перегрузки и короткого замыкания, целенаправленно отключая в случае неисправности только необходимую цепь. Для идеальной защиты в основу наших автоматических выключателей положены разные технологии: электронная, термомагнитная и тепловая. Оптимизируйте свой производственный процесс и сократите время простоя оборудования, используя наши устройств защиты от перегрузок.

Дополнительная информация

Преимущества для вас

  • Высокая степень готовности оборудования благодаря селективной защите предохранителями
  • Надежная защита ваших устройств – направленное отключение в случае сбоя
  • Разнообразное применение благодаря использованию различных механизмов отключения и небольшому шагу номинальных токов
  • Решения для многих приложений благодаря широкому ассортименту продукции

Новые изделия

CAPAROC – модули питания с коммуникационным интерфейсом
TCP – оптимальная защита при перегрузке

Система автоматических выключателей CAPAROC

Модули питания с коммуникационным интерфейсом

Персонализируемая система автоматических выключателей защищает подключенные нагрузки и создает полную прозрачность в системе питания 24 В. Различные модули питания обеспечивают интеграцию в оборудование быстрым и простым способом.

В этом заключаются основные особенности

  • PROFINET с системным интерфейсом с QUINT Power
  • Коммуникация IO-Link
  • Напряжение питания: 12 В DC … 24 В DC

В этом заключаются преимущества

  • Возможность использования в различных приложениях благодаря различным модулям питания
  • Полная прозрачность системы питания 24 В благодаря общему интерфейсу PROFINET
  • Простая интеграция в машиностроение и производство оборудования благодаря интерфейсу IO-Link

Тепловые автоматические выключатели для высокого номинального тока

Оптимальная защита от перегрузки

Ассортимент продукции тепловых автоматических выключателей TCP увеличивается за счет новых вариантов на 16 и 20 A. То есть теперь нагрузки с более высоким номинальным током также можно защитить от перегрева и отключить в случае технического обслуживания.

В этом заключаются основные особенности

  • Ширина: 10,2 мм
  • Рабочее напряжение: 250 В AC или 72 В DC
  • Возможность индивидуальной маркировки
  • Оптическое обнаружение в случае неисправности

В этом заключаются преимущества

  • Быстрый ввод в эксплуатацию без замены деталей после неисправности благодаря возможности повторного включения
  • Простое переоборудование имеющихся установок с плоскими автомобильными предохранителями благодаря идентичной схеме расположения штекеров
  • Отключение установки для обслуживания при помощи встроенного приборного выключателя

Электронные и термомагнитные автоматические выключатели

Электронные и термомагнитные автоматические выключатели

Различные технологии силовых автоматических выключателей

Исходя из выполняемых функций автоматические выключатели подразделяются следующим образом:

  • Тепловые автоматические выключатели для защиты от перегрузок
  • Термомагнитные силовые автоматические выключатели для защиты от перегрузок и короткого замыкания
  • Электронные автоматические выключатели для защиты от перегрузок, короткого замыкания, затухания в линии и повышения входной мощности
Мужчина перед монитором с конфигуратором CAPAROC на экране

К персонализированной системе, используя конфигуратор CAPAROC

CAPAROC – конфигуратор для системы электронных автоматических выключателей

Скомпонуйте персональную систему автоматических выключателей для Ваших требований. Дополнительно Вы получите все важные данные для планирования, например, модели 2D и 3D, технические характеристики системы и индивидуальный номер артикула. Закажите индивидуальную систему в количестве от одного экземпляра.

Направленное отключение

Автоматические выключатели, как правило, обеспечивают защиту электрооборудования по отдельности. В случае сбоя они целенаправленно отключают только неисправный исполнительный элемент или датчик в пределах неисправной цепи.

Это значит для вас: производственный процесс протекает без перебоев.
Исходя из выполняемых функций автоматические выключатели подразделяются следующим образом:

  • Тепловые автоматические выключатели для защиты от перегрузок
  • Термомагнитные автоматические выключатели для защиты от перегрузок и короткого замыкания
  • Электронные автоматические выключатели для защиты от перегрузок, короткого замыкания, затухания в линии и повышения входной мощности
Время срабатывания при перегрузке

Время срабатывания при коротком замыкании

Для оптимальной защиты вашего приложения подходит

Тепловые автоматические выключатели подходит не подходит Перегрузка
Термомагнитные автоматические выключатели подходит идеально Перегрузка, короткое замыкание и провода большой протяженности (благодаря характеристике срабатывания SFB)
Электронный автоматический выключатель идеально идеально Перегрузка, короткое замыкание и провода большой протяженности (благодаря активному ограничению тока)
Название брошюры CAPAROC

Более подробная информация об автоматических выключателях в виде электронного журнала

Здесь Вы можете получить более подробную информацию в цифровом виде о наших автоматических выключателях. Посмотрите электронный журнал или загрузите наши брошюры в формате PDF.

Электронный автоматический выключатель PTCB

PTCB – узкий одноканальный силовой автоматический выключатель шириной всего 6 мм

Защитные автоматические выключатели или автоматические выключатели

Различие между защитными автоматическими выключателями и автоматическими выключателями можно быстро объяснить:

Защитные автоматические выключатели предохраняют кабели системы распределения тока в зданиях или установках. Они срабатывают только в случае короткого замыкания в конечном устройстве, предотвращая перегрузку электропроводки.

Автоматические выключатели, в свою очередь, являются эффективной защитой конечных устройств, которые защищают их от короткого замыкания и перегрузки. Их параметры можно скорректировать с учетом характеристик потребителей. В этой связи параметры номинального тока начинаются уже со значений менее 1 A и имеют небольшой шаг значения тока. Когда отдельные потребители или небольшие функциональные группы имеют индивидуальную защиту, то в случае их неисправности другие компоненты установки могут продолжать работу, если это не нарушает общий ход процесса.