Экономия вместо расточительства: аккумуляторный накопитель

Положитесь на инновационные компоненты и технологии от Phoenix Contact, чтобы найти решение для аккумуляторных систем накопления энергии (BESS).
Обслуживающий персонал рядом с аккумуляторными накопителями с фотогальванической установкой
Женщина перед аккумуляторным накопителем на фоне заката и ветросиловых установок

Аккумуляторные системы накопления энергии Когда солнце садится, начинается наша работа

Солнце светит не всегда, ветер дует не постоянно, но энергия нужна всегда. Аккумуляторные системы - это решение для независимого энергоснабжения, несмотря на нестабильность производителей энергии. Чтобы обеспечить надежную работу Вашей аккумуляторной системы, Phoenix Contact предлагает обширный ассортимент продукции для аккумуляторных накопителей различных размеров и областей применения.

Узнайте о нашем портфеле услуг для Ваших аккумуляторных накопителей


Преимущества для Вас с Phoenix Contact


  • Обширный скоординированный портфель продуктов из одних рук
  • Проверенные на практике компоненты, системы и технологии для надежной работы аккумуляторных накопителей
  • Компетентные, индивидуальные консультации наших экспертов по BESS для определения потенциала оптимизации и наилучших возможных решений

Области применения аккумуляторных систем

Бак для жидкого водорода
Аккумуляторные накопители могут быть интегрированы в гибридные системы, сочетающие различные технологии PtX, такие как Power to Gas (водород) и Power to Heat (тепло). Это позволяет гибко и эффективно использовать полученную энергию.
Ветряные и солнечные парки с аккумуляторными системами хранения
Чтобы противостоять неустойчивости производителей возобновляемой энергии, крупные хранилища, поддерживающие энергосистемы, будут играть центральную роль в будущем энергетическом ландшафте. Они обеспечивают необходимую стабилизацию сети во время затишья солнечной активности или ветра.
Зарядные станции для электромобильности
Системы хранения энергии - важнейший компонент надежной зарядной инфраструктуры. Даже в местах с ограниченной мощностью электросети они позволяют устанавливать станции быстрой зарядки без необходимости масштабной модернизации электросети.
Домашняя система хранения в гараже
В частных домах аккумуляторные накопители часто используются в сочетании с солнечной установкой, инвертором и бытовым зарядным устройством. Здесь они используются для оптимизации собственного потребления. Таким образом достигается экономия средств и энергетическая независимость.
Использование постоянного тока в производстве
Аккумуляторные накопители могут быть легко интегрированы в промышленные сети постоянного тока. Они являются гибким решением для преодоления пиковых нагрузок и повышают эффективность системы. При этом потери при преобразовании значительно меньше.
Интерьер вычислительного центра
В центрах обработки данных энергоаккумуляторы обеспечивают бесперебойное энергоснабжение даже в случае сбоя в подаче электроэнергии. В связи с чувствительностью и возможной потерей данных высокая доступность необходима для работы.

Системы накопления энергии в виде аккумуляторов делают энергоснабжение более независимым и благоприятным для климата. Только с помощью таких технологий обеспечивается оптимальное использование доступной энергии.

Команда экспертов по аккумуляторным накопителям
Группа экспертов Phoenix Contact по аккумуляторным накопителям

ЧЗВ: Аккумуляторные системы


Вид изнутри на энергоаккумулятор
Человеческие руки держат глобус
Вид изнутри на аккумуляторный накопитель в парке AES
Море огней на полушарии
Вид изнутри на энергоаккумулятор

Аббревиатура BESS расшифровывается как Battery Energy Storage System – аккумуляторная система накопления энергии. Аккумуляторные системы накопления энергии (BESS) - важный компонент современной энергетической инфраструктуры. Эта технология позволяет эффективно накапливать электрическую энергию и высвобождать ее при необходимости. Это внесет решающий вклад в обеспечение более стабильного и надежного энергоснабжения в будущем.

Человеческие руки держат глобус

Учитывая растущую долю возобновляемых и нестабильных источников энергии в мировом энергобалансе, аккумуляторные системы хранения энергии являются незаменимым инструментом для осуществления сбалансированного и эффективного энергетического перехода. В конце концов, непрерывное энергоснабжение должно быть обеспечено и в будущем. Аккумуляторные системы обеспечивают интеллектуальное и оптимизированное управление энергопотреблением, накапливая излишки энергии в периоды низкого спроса и высвобождая ее в пиковые моменты. Таким образом, колебания объемов покупки и потребления выравниваются. По этой причине аккумуляторные системы являются неотъемлемым компонентом электрифицированного мира и, следовательно, важной составляющей All Electric Society.

Вид изнутри на аккумуляторный накопитель в парке AES

Аккумуляторные системы обладают многочисленными преимуществами, которые делают их привлекательным решением для домашних хозяйств и предприятий. Они позволяют эффективно использовать электроэнергию, вырабатываемую собственными силами, и меньше зависеть от внешних источников энергии. Это повышает энергетическую независимость, поскольку сокращаются закупки электроэнергии из сети. Аккумуляторные накопители также способствуют экономии средств, поскольку они используют накопленную энергию в дорогие пиковые периоды и тем самым снижают стоимость электроэнергии. Аккумуляторные накопители также поддерживают использование электроэнергии из возобновляемых источников и помогают сократить выбросы CO₂. Поэтому они вносят положительный вклад в защиту окружающей среды.

Море огней на полушарии

В ближайшие годы потребность в аккумуляторных батареях во всем мире будет расти непропорционально. По прогнозам, к 2031 году потребуется общая емкость 1 400 ГВт-ч. На долю аккумуляторных систем, поддерживающих электросеть, приходится большая часть - 77 %. 14 % объемов памяти приходится на домашние системы хранения.

White paper
Зеленая энергия для общества будущего

Энергоаккумуляторы играют центральную роль в обществе All Electric Society (AES). В white paper рассматривается важность энергоаккумуляторов как основного элемента AES и анализируются подходящие технологии хранения для объединения секторов. Узнайте больше о сферах применения и развитии рынка различных типов систем хранения энергии.

Загрузить white paper бесплатно
Аккумуляторы для хранения энергии

Контакты

3 мужчины в рубашках
Dominik Stammeier, Rüdiger Meyer, Matthias Schröder
Команда экспертов по аккумуляторным накопителям
Мы будем рады сопровождать Вас на пути к сбалансированному будущему с помощью аккумуляторных систем хранения энергии.