The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Продуктовые решения для промышленных и крупных хранилищ Наш унифицированный ассортимент продукции обеспечивает надежную работу аккумуляторных накопителей большой емкости для торговли, промышленности и энергосистем.

Аккумуляторный накопитель с сотрудниками Phoenix Contact перед промышленным зданием

Крупномасштабные и промышленные системы хранения играют решающую роль в современном энергоснабжении. Они позволяют накапливать большое количество электрической энергии, которое может быть использовано в случае необходимости. Системы хранения способствуют расширению использования возобновляемых источников энергии, таких как ветряная и солнечная энергия, поскольку они компенсируют колебания в выработке электроэнергии и обеспечивают стабильное и надежное энергоснабжение. Использование крупных хранилищ, поддерживающих энергосистемы, и промышленных коммерческих систем хранения позволяет сетям снабжения и компаниям работать более эффективно и сбалансированно. Это приносит как экономические, так и экологические выгоды. Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент решений и экспертные консультации для решения Ваших задач по применению энергоаккумуляторов.

Наш портфель решений для промышленных и крупных хранилищ


Интерактивная карта изображений: Функциональные зоны крупного и промышленного хранилища
Технология подключения для батарейных модулей
Аккумуляторные модули являются центральным элементом аккумуляторного накопителя. Здесь происходит промежуточное хранение электрической энергии. Наш ассортимент разъемов для печатных плат и штекерных соединителей для батарейных модулей обеспечивает быструю установку и безопасную эксплуатацию Вашей аккумуляторной системы. Мы предлагаем различные решения с передним или задним подключением для передачи сигналов, данных и питания.
К изделиям
Зарядка и разрядка
Для обеспечения непрерывной зарядки или разрядки батарей требуется высокая степень готовности силовых модулей. Наша силовая электроника позволяет создавать компактные и масштабируемые решения в 19-дюймовом промышленном стандарте с высокой эффективностью соответствующих процессов преобразования. Модульная конструкция однонаправленных или двунаправленных силовых модулей с учетом специфических директив страны для подключения к электросети является правильным решением для широкого спектра возможных применений.
К изделиям
Безопасная передача данных
Требования к безопасности аккумуляторных систем хранения в промышленности и в электросетях продолжают расти. Поэтому для надежного управления и мониторинга установок требуется мощная и отказоустойчивая коммуникационная инфраструктура. Мы предлагаем Вам обширный портфель решений для промышленной связи от полевого уровня до уровня управления. Наши изделия для обеспечения кибербезопасности завершают защиту Ваших важных систем и данных. В результате безопасная работа и удаленный доступ позволяют быстро и эффективно проводить техническое обслуживание и сервисные работы.
К изделиям
Управление
Требования к системам автоматизации для крупных хранилищ постоянно растут. Системы должны быть способны надежно и гибко реагировать на соответствующие требования. Наш обширный ассортимент контроллеров и систем ввода-вывода предлагает Вам возможность модульного и масштабируемого построения автоматизации от отдельного компонента до полной системы. Это позволяет индивидуально выполнять все требования заказчика. Для обеспечения дополнительной безопасности Вы также можете создать систему автоматизации с резервированием и сертифицированными модулями безопасности. Это максимально повышает безопасность и доступность Вашего решения для хранения. Простое подключение к системам более высокого уровня, например, к облаку, позволяет легко осуществлять мониторинг и безопасный удаленный доступ к Вашей установке.
К изделиям
Технология подключения для шкафа управления
В нашем ассортименте представлен широкий выбор различных клеммных блоков для подключения различных функциональных областей в шкафу управления. Стандартизированные принадлежности и единая конструкция обеспечивают простоту планирования и монтажа в Вашем приложении энергоаккумулятора.
К изделиям
Питание и защита
Надежный и устойчивый источник питания обеспечивает бесперебойную эксплуатацию и позволяет исключить повреждение систем. Чтобы обеспечить высокую эксплуатационную готовность Вашего аккумуляторного накопителя, мы предлагаем подходящее решение, включающее защиту от перенапряжений, источник питания, защиту устройств и мониторинг энергии. Наш широкий ассортимент продукции охватывает полный диапазон функций безопасной и комплексной энергетической инфраструктуры.
К изделиям
Портфель продуктов для технологии подключения в шкафу управления

Технология подключения для шкафа управления

Как сделать кабельную разводку аккумуляторного накопителя масштабируемой и безопасной?

Ассортимент продукции для зарядки и разрядки

Силовая электроника

Как надежно заряжать и разряжать аккумуляторы?

Портфель коммуникационных продуктов

Безопасная передача данных

Как установить надежную связь с аккумуляторным накопителем и внутри него?

Портфель продукции Power Reliability

Вспомогательный источник питания

Как обеспечить надежное питание и защиту системы управления аккумуляторного накопителя?

Новинки изделий для промышленных и крупных хранилищ


Приборная панель для визуализации данных об аккумуляторных накопителях

Интеллектуальная визуализация данных для аккумуляторных накопителей

В дополнение к аппаратному обеспечению мы предлагаем Вам подходящее цифровое решение для визуализации данных BESS. В считанные секунды Вы получите представление о данных с адаптацией к Вашему аппаратному обеспечению и условиям использования.

Наше промышленное хранилище перед All Electric Society Factory


Открытый контейнер для хранения аккумуляторов перед All Electric Society Factory в Бломберге

Интеграция аккумуляторных накопителей в промышленные сети постоянного тока

На нашем предприятии в Бломберге мы создали проект промышленной сети постоянного тока в здании All Electric Society Factory. Аккумуляторный накопитель емкостью 300 кВт-ч интегрирован для выравнивания постоянных потребностей в электроэнергии на производственной линии и в офисах. Это позволяет покрыть пиковые нагрузки и обеспечить стабильность и надежность поставок по всей сети постоянного тока даже в случае перебоев в работе государственной сети.

ЧЗВ: Промышленные и крупные хранилища


Аккумуляторные системы и опоры воздушных линий электропередачи
Шкафы для хранения в промышленном цеху
Высоковольтный знак на заборе
Аккумуляторные системы и опоры воздушных линий электропередачи

Колебания объемов электроэнергии, вырабатываемой регенеративными системами генерирования электроэнергии, а также расширение зарядной инфраструктуры создают серьезные проблемы для операторов сети. Системы хранения электроэнергии используют и хранят временные излишки энергии. Электроэнергия предоставляется, когда количество потребления увеличивается или количество генерации уменьшается. Поэтому крупные хранилища мощностью в несколько мегаватт-часов необходимы для постоянной стабильности сети, поскольку они компенсируют колебания в электросети и повышают надежность поставок. Крупные хранилища часто проектируются как функциональные контейнеры.

Шкафы для хранения в промышленном цеху

В промышленности системы хранения электроэнергии предлагают широкий спектр возможностей для оптимизации производственных процессов. В качестве защиты от блэкаута накопители могут устранять кратковременные перебои в подаче электроэнергии. Таким образом, установки и машины продолжают работать или должным образом останавливаются. Незапланированные поломки машин ушли в прошлое. Другой важной областью применения накопителей электроэнергии является купирование пиковой нагрузки. Система хранения обеспечивает электроэнергией в моменты пиковых нагрузок, поэтому ее не нужно брать из сети. Это напрямую влияет на закупочную цену и повышает экономическую эффективность установки. Кроме того, промышленные хранилища позволяют эффективно использовать фотоэлектрическую энергию, вырабатываемую собственными силами, и тем самым снижают зависимость от дорогостоящих покупок электроэнергии из сети.

Высоковольтный знак на заборе

Аккумуляторные накопители большой емкости несут в себе несколько рисков безопасности, которые необходимо тщательно контролировать. Перезарядка или технические дефекты могут привести к перегреву аккумуляторов и их тепловому выходу из строя, что может привести к пожару или взрыву. Повреждение структуры батарей в результате ударов, вибраций или других физических воздействий, а также производственные ошибки также могут стать причиной короткого замыкания. Со временем и в результате многократных циклов зарядки аккумуляторы теряют свои эксплуатационные характеристики и становятся более восприимчивыми к дефектам. Чтобы свести к минимуму подобные риски, необходимо использовать высококачественные компоненты, а также регулярно проводить техническое обслуживание. Phoenix Contact обладает широким портфолио в этом отношении.

Контакты

Ваше контактное лицо Маттиас Шрёдер
Matthias Schröder
Менеджер по развитию бизнеса по управлению энергопотреблением
Я буду рад оказать Вам поддержку в выборе подходящих компонентов для Вашего большого и промышленного хранилища.