Security-Router серия, 5 Порты RJ45 (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 36 В DC, NAT, VPN, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2, конфигурируемый межсетевой экран с контекстной проверкой с полным набором функций, безопасное разделение для PROFIsafe в соответствии с МЭК 61784-3-3, пользовательский брандмауэр, условный брандмауэр, наборы правил
Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и кибербезопасности
Наши надежные промышленные маршрутизаторы соединяют различные сети посредством кабелей (маршрутизаторы LAN и NAT) или мобильной связи (2G/3G/4G/5G), обеспечивая возможность дистанционного обслуживания, защиты локальных сетей и обмена данными в промышленных приложениях. Многие изделия имеют встроенные функции VPN и межсетевого экрана. Маршрутизаторы mGuard защищают от кибератак и вредоносных программ, обеспечивая максимально возможный уровень защиты.
Коаксиальный кабель 50 Ом, длина: 15 м, N(m) - N(m), наружный диаметр провода: 10,3 мм, частота передачи: ≤ 7,25 ГГц, типичный коэффициент затухания: 800 МГц 2,4 дБ, 2,4 ГГц 4,1 дБ, 5,8 ГГц 6,5 дБ, 7,25 ГГц 7,5 дБ
Security-Router серия, 5 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -20 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 36 В DC, NAT, VPN, неуправляемый, 4-портовый коммутатор, процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2, простой межсетевой экран с контекстной проверкой, безопасное разделение для PROFIsafe в соответствии с МЭК 61784-3-3
Пассивное решение PoE для фиксированного питания конечных устройств PoE (PD), 10/100 Мбит/с, -40 °C ... +75 °C, установка на монтажную рейку
Настенный адаптер для маршрутизатора мобильной связи Cellulink M25, для установки на стены и прямые поверхности, вибростойкость и защита от кражи благодаря прилагаемому винту, может использоваться как шаблон для сверления, ветровая нагрузка до 220 км/ч
Промышленный маршрутизатор 4G-LTE, с возможностью использования по всему миру, переход на 3G (HSPA+) и 2G (EDGE), 2 интерфейса Ethernet, межсетевой экран, NAT, поддержка IPsec и OpenVPN, 2 антенных гнезда SMA F, отправка SMS и электронной почты, 2 цифровых входа, 1 цифровой выход
Промышленный outdoor-маршрутизатор 4G, CAT1, 10 Мбит/с, встроенные антенны 1x1 SISO, устройство ЕС, возврат к 2G, МЭК 62443-4-2, установка на мачте, настенный монтаж с принадлежностями, 1 порт RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Промышленный outdoor-маршрутизатор 4G, CAT4, 150 Мбит/с, встроенные антенны 2x2 MIMO, возможность использования по всему миру, возврат к 3G и 2G, МЭК 62443-4-2, монтаж в шкаф управления, 1 порт RJ45 (PoE In) и COMBICON, NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Промышленный 4G маршрутизатор, CAT4, 150 Мбит/с, встроенные антенны 2x2 MIMO, может использоваться по всему миру, возврат к 3G и 2G, МЭК 62443-4-2, установка на мачте, настенный монтаж с принадлежностями, 1 порт RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Промышленный outdoor-маршрутизатор 4G, CAT1, 10 Мбит/с, встроенные антенны 1x1 SISO, устройство ЕС, возврат к 2G, МЭК 62443-4-2, монтаж в шкаф управления, 1 порт RJ45 (PoE In) и COMBICON, NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Новые изделия
Промышленная безопасность
Кибербезопасность является обязательным условием при создании надежной сети
Промышленная кибербезопасность заключается в защите промышленных систем и установок, объединенных в сеть, от атак, шпионажа, выхода из строя в результате действия вирусов, вредоносных программ и ошибок управления. Кибератаки и вредоносное ПО могут стать причиной серьезного ущерба: от потери ноу-хау, имиджа и данных, затратных простоев оборудования и расходов на дополнительную оплату труда до крупных сумм на разного рода выкупы.
Поэтому мы предлагаем защитные маршрутизаторы и промышленные межсетевые экраны, специально ориентированные на требования в сфере промышленности и обеспечивающие контролируемый обмен данными в сетях: эти решения допускают только желательный обмен данными и пресекают все попытки несанкционированного доступа. Это позволяет повысить готовность установки.
Безопасное дистанционное обслуживание
Удаленный доступ к машинам из любой точки мира
Для дистанционного обслуживания находящихся на удалении друг от друга промышленных установок Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент надежных и перспективных промышленных маршрутизаторов для удаленного доступа в проводных и беспроводных сетях. Эти изделия располагают современными механизмами безопасности, такими как VPN, шифрование IPsec и встроенный межсетевой экран. Решение дает вам возможность подключения к машинам и установкам в любом месте и в любое время, что делает их техническое и сервисное обслуживание значительно быстрее и эффективнее.
Подходящие антенны для любых систем
Подходящие принадлежности для маршрутизаторов мобильной связи
Для надежной работы ваших маршрутизаторов мобильной связи компания Phoenix Contact предлагает подходящие антенны мобильной связи и антенные кабели. В зависимости от места эксплуатации вы можете выбрать всенаправленные антенны для установки на шкаф управления, на стену/мачту или для непосредственного монтажа на устройстве. В ассортимент принадлежностей также входят подходящие устройства защиты от перенапряжений.
Подробнее о выборе подходящих антенн и их правильной установке см. наш флайер «10 правил для антенн».