The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Маршрутизатор мобильной связи для наружного применения Cellulink Cellulink – это новая серия изделий, представляющая собой промышленные маршрутизаторы мобильной связи для подключения сетевых устройств к сети мобильной связи вне помещений. Устройства, сертифицированные по стандарту МЭК 62443-4-2, имеют встроенные антенны и могут использоваться по всему миру.

Маршрутизатор мобильной связи для наружного применения Cellulink

Преимущества для Вас

  • Экономия средств и места за счет интеграции антенн в корпус
  • Более быстрая установка благодаря Power over Ethernet и отсутствию необходимости монтажа антенны
  • Высокая кибербезопасность с сертификацией в соответствии с МЭК 62443-4-1 и МЭК 62443-4-2
  • Может использоваться универсально в любом приложении для мобильной связи
  • Удобная конфигурация и встроенные программы благодаря управлению через веб-интерфейс, REST API и управлению устройствами и обновлениями

Простой путь в сеть мобильной связи

Cellulink обеспечивает оптимальную мобильную связь для Вашего приложения. Встроенные антенны, прочный корпус для outdoor-применений и Power over Ethernet позволяют сэкономить время и деньги при планировании и установке. Устройство подходит для множества применений. Благодаря сертификации в соответствии с МЭК 62443-4-2 он также обеспечивает высокий уровень кибербезопасности.

Топология Мобильная радиосвязь с Cellulink

Мобильная связь с помощью Cellulink

Новый способ мобильной связи

Cellulink представляет собой новый тип удобного, гибкого и быстрого подключения Вашей системы к сети мобильной связи. С помощью Cellulink Вы отделяете интерфейс мобильной связи от Вашего приложения. Это дает Вам большую гибкость в выборе устройств различных классов производительности и технологий, а также форм-фактора в зависимости от места и области применения, без необходимости адаптации базовой конфигурации Вашего приложения.

Для обеспечения оптимальной безопасности предполагается, что в Вашем приложении реализовано сквозное шифрование. Это означает, что шифрование (VPN, TLS, ...) уже происходит в шкафу управления на первом устройстве в цепочке передачи данных. Зашифрованные данные безопасно передаются на удаленную станцию через Cellulink в виде чистого интерфейса мобильной связи через публичный Интернет или частную сеть. Только после этого данные снова расшифровываются. Инициирующим устройством может быть контроллер, защитный маршрутизатор, промышленный ПК или любое другое устройство от Phoenix Contact или сторонних производителей. Даже атака с физическим доступом к шкафу управления на подстанции не приведет напрямую к проблеме безопасности Вашей системы.

Маршрутизатор для наружного применения Cellulink с радиоволнами

Интегрированные антенны

Интегрированные антенны

Использование интегрированных антенн дает значительные преимущества. Это позволяет значительно экономить материалы, поскольку отпадает необходимость в дополнительных антеннах, кабелях и принадлежностях. Снижение трудоемкости установки также приводит к значительной экономии времени. Кроме того, интегрированные антенны обеспечивают высокую степень гибкости устройства с точки зрения места установки и способа крепления, позволяя оптимально адаптировать его к различным требованиям. А также устраняются потери на затухание в кабелях и адаптерах. В сочетании со специально оптимизированной геометрией антенны это приводит к улучшению качества приема.

Карта мира 3D в полукруге

Всемирный охват

Глобальное покрытие мобильной связью

Устройства мобильной связи обеспечивают высокую степень гибкости, поскольку их можно использовать по всему миру. Устройства могут оставаться на связи в любое время, независимо от их места установки. Они также упрощают проектирование и складирование, поскольку один вариант может использоваться для всех регионов. Благодаря технологии eSIM и возможности резервного копирования, устройства являются надежными и перспективными. С одной стороны, Вам гарантирована удобная смена провайдера, а с другой – Вы сможете продолжать пользоваться своими устройствами даже в случае технологических изменений, например перехода с 4G на 5G.

Защитный экран и МЭК 62443

Безопасность: сертифицированы согласно МЭК 62443-4-2

Кибербезопасность: МЭК 62443-4-2

Сертификация устройства в соответствии со стандартом безопасности МЭК 62443-4-2 является основой для создания перспективного и инвестиционно безопасного изделия. В сочетании с сертифицированным процессом разработки и многолетним опытом Phoenix Contact устройства разрабатываются в соответствии с высокими стандартами кибербезопасности на всех уровнях. Чтобы Ваши данные и процессы оставались в безопасности, Вы получаете комплексную кибербезопасность и защиту от кибератак.

Характеристики

Технические характеристики Cellulink

Обзор технических характеристик Cellulink

Сферы применения

Топология Дистанционное управление через сеть мобильной связи общего пользования с помощью Cellulink
Топология Дистанционное обслуживание через сеть мобильной связи общего пользования с помощью Cellulink
Топология Связь через частную сеть мобильной связи с помощью Cellulink
Топология Дистанционное управление через сеть мобильной связи общего пользования с помощью Cellulink

Дистанционное управление описывает непрерывный обмен данными между диспетчерской и подстанциями на местах. Передача данных может быть циклической или событийной.

  • Cellulink используется в данном контексте для того, чтобы система могла передавать данные процесса в диспетчерскую через сеть мобильной связи общего пользования
  • Cellulink обеспечивает мобильную связь (4G или 5G) для нижестоящего устройства (например, PLCnext, MGUARD или даже устройства стороннего производителя без встроенного интерфейса мобильной связи)

Топология Дистанционное обслуживание через сеть мобильной связи общего пользования с помощью Cellulink

Дистанционное обслуживание – это удаленное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту путем установления соединения с контроллерами и сетью Ethernet. Соединение устанавливается быстро, эффективно и по требованию.

  • Cellulink используется в данном контексте для подключения контроллеров или сетей Ethernet к сети мобильной связи общего пользования
  • Cellulink обеспечивает мобильную связь (4G или 5G) для подключенного к нему устройства

Топология Связь через частную сеть мобильной связи с помощью Cellulink

В частных сетях 5G существует бесконечное количество приложений. Подключение устройств Cellulink с поддержкой 5G будет объяснено на примере приложения AGV.

  • Cellulink устанавливает связь между контроллером AGV и внутренней частной сетью 5G компании.
  • Благодаря преимуществам 5G это можно сделать с большим количеством AGV с высокой возможной скоростью передачи данных, низкими задержками и на больших расстояниях.

Обзор продукции, глобально

CELLULINK 4401-4G GL M25
CELLULINK 4401-4G GL M40
CELLULINK 6501-5G GL M25
CELLULINK 6501-5G GL M40
CELLULINK 4401-4G GL M25

CELLULINK 4401-4G GL M40

CELLULINK 6501-5G GL M25

CELLULINK 6501-5G GL M40

Область применения Глобально Глобально Глобально Глобально
Класс производительности LTE CAT4 LTE CAT4 5G 5G
Мобильный резерв 2G 2G 4G 4G
Форм-фактор корпуса Настенный / мачтовый вариант Вариант для шкафа управления Настенный / мачтовый вариант Вариант для шкафа управления
Двойная SIM-карта eSIM, физическая SIM-карта eSIM, физическая SIM-карта eSIM, физическая SIM-карта eSIM, физическая SIM-карта
PoE да да да да
Резервное электропитание - 10 - 30 В - 10 - 30 В
Арт. № 1637527 1637627 1637531 1637530
В наличии с Конец 2 квартала / 2026 Конец 2 квартала / 2026
К списку продукции К списку продукции К списку продукции К списку продукции

Обзор продукции, Европа

CELLULINK 2401-4G EU M25
CELLULINK 2401-4G EU M40
CELLULINK 2401-4G EU M25

CELLULINK 2401-4G EU M40

Область применения Европа Европа
Класс производительности LTE CAT1 LTE CAT1
Мобильный резерв 2G 2G
Форм-фактор корпуса Настенный / мачтовый вариант Вариант для шкафа управления
Двойная SIM-карта eSIM, физическая SIM-карта eSIM, физическая SIM-карта
PoE да да
Резервное электропитание - 10 - 30 В
Арт. № 1503433 1503487
К списку продукции К списку продукции
Ethernet Power Adapter вид спереди

Питание через Ethernet-кабель

Ethernet Power Adapter

Ethernet Power Adapter подает напряжение на подключенную клемму (от 18 до 60 B DC), непосредственно на свободные пары проводов кабеля Ethernet и направляет его на подключенное конечное устройство (PD) с поддержкой технологии Power over Ethernet без согласования. Это гибкое решение обеспечивает прямое и эффективное электропитание. Предполагается, что входное напряжение соответствует требованиям конечного устройства. Оптимизированное для работы с приложениями 10/100 Мбит/с, устройство идеально подходит для промышленных сетей благодаря компактной конструкции, установке на монтажную рейку и диапазону температуры от -40 до +75 °C.