Вы являетесь производителем, системным интегратором или оператором зарядной инфраструктуры? У нас есть подходящие компоненты, и мы будем рады проконсультировать Вас!
Оборудуйте свои зарядные точки устройствами CHARX от Phoenix Contact: Как производитель компонентов, мы поставляем все оборудование для Вашей зарядной инфраструктуры - будь то бытовое зарядное устройство переменного тока, станция быстрой зарядки постоянного тока или зарядный парк HPC для монтажа на печатной плате, монтажной рейке или 19-дюймовой стойке. Наш широкий ассортимент, от зарядных кабелей CCS до управления нагрузкой, создает основу для высокопроизводительной зарядной сети для электромобилей.
Полностью электрическая мобильность является ключевым фактором на пути к полностью электрифицированному обществу. Удобный процесс зарядки, нейтральный по выбросам CO₂ требует не только наличия быстрой зарядной сети для электромобилей, но и объединение с другими секторами. Наши производительные интеллектуальные изделия серии CHARX готовят вас к электромобильности завтрашнего дня – стабильной, сетевой и практичной.
Зарядка
Наши рекомендации по безопасной, быстрой и удобной зарядке электромобилей в любых повседневных ситуациях:
Рекомендации по использованию наших изделий позволяют оптимизировать управление процессом зарядки и контролировать электрические параметры в целях безопасности и выставления счетов:
Рекомендации по использованию нашего изделия обеспечивают эффективное подключение питания и данных ко всем внутренним и внешним компонентам зарядной станции:
NACS наступает - и мы в этом участвуем
Зарядный кабель переменного и постоянного тока для самых высоких требований
Североамериканский стандарт зарядки (NACS) набирает обороты и в перспективе заменит стандарт зарядки CCS тип 1. Таким образом, NACS будет играть центральную роль в электрификации транспортного сектора и развитии зарядной инфраструктуры в Северной Америке.
Будучи специалистом в области технологий зарядки для электромобильности, мы, естественно, стремимся соответствовать меняющимся требованиям наших клиентов и поэтому предлагаем зарядные кабели NACS, соответствующие стандартам SAE и UL, которые отвечают особо высоким требованиям – как для зарядки переменным током так и для High Power Charging.
Надежные технологии подключения бытовых зарядных устройств на основе печатных плат
Оптимальное соединение производительности и данных
Благодаря нашей технологии подключения бытовых зарядных устройств и зарядных станций на печатной плате Вы можете быстро подключить источник питания, зарядный кабель и кабели передачи данных и легко установить их на месте. Быстрая установка, надежные соединения и низкие затраты на обслуживание повышают готовность и экономическую эффективность зарядной инфраструктуры.
На более чем 160 страницах Вы найдете описание нашего обширного портфеля зарядных технологий для электромобилей и зарядной инфраструктуры. Вы также сможете узнать все необходимое о нашей компании и познакомиться с основами технологии зарядки.
Преимущества для Вас
Поэтому Phoenix Contact - это правильный выбор
Мы поддержим Вас при разработке проекта зарядной инфраструктуры нашим широким ассортиментом, профессиональными консультациями по выбору изделий и проектированию, приближенными к практике примерами приложений и экспертными знаниями. При необходимости мы также разрабатываем заказные решения или даже новые технологии. Мы рядом с Вами по всему миру.
Благодаря стандартизированной модульной конструкции изделия и технологиям подключения без инструмента, таким как Push-in и Push-X, Вы можете быстро, удобно и компактно установить и подключить компоненты зарядной станции. Специальная проходная деталь обеспечивает возможность простого монтажа зарядных кабелей HPC. Используя удобные в обслуживании, заменяемые компоненты изделий, Вы экономите время и затраты на сервисное обслуживание.
Являясь первопроходцами технологий быстрой зарядки, мы разрабатываем перспективные технологии, например, High Power Charging (HPC), и таким образом обеспечиваем короткое время зарядки, подходящее для ежедневного использования. Надежные штекерные системы зарядки и контроллеры зарядки, а также производительные источники питания, защитные устройства и изделия кибербезопасности гарантируют надежную и экономичную эксплуатацию Вашей зарядной инфраструктуры круглосуточно.
Объединяйте зарядные точки в сеть при помощи коммуникационных изделий, открытых стандартных протоколов и устоявшихся интерфейсов, например, Modbus/TCP, REST, MQTT или OCPP (Open Charge Point Protocol). Реализуйте удобное управление и прозрачный мониторинг Вашего зарядного парка, включая динамическое управление нагрузкой и бесшовное присоединение к системам управления зданием и бэкенд-системам. Данные о состоянии и использовании зарядного штекера позволяют планировать предупреждающее обслуживание в соответствии с износом.
Учитывая количество, зарядную мощность и объем функций Ваших зарядных точек, выберите из нашего масштабируемого ассортимента подходящую комбинацию изделий. Благодаря модульным контроллерам зарядки и силовой электронике, различным программным лицензиям и беспроводному обновлению Вы наилучшим образом подготовлены к будущим изменениям и расширениям Вашего зарядного парка.
Наша последняя реклама
От бытового зарядного устройства до парка быстрой зарядки
С нашим масштабируемым портфолио Вы реализуете любое решение зарядки
Компания
Зарядные устройства для сотрудников, гостей и автопарка требуют управления нагрузкой и часто интегрируются в систему управления зданием и энергопотреблением. Типичные зарядные мощности здесь составляют 22 кВт переменного тока и 150 кВт. Обычно они управляются с центрального терминала с авторизацией пользователя. Дополнительно может быть реализована тарификация процессов зарядки и дистанционное обслуживание зарядных станций.
Города и муниципалитеты
Комплексная сеть зарядки в городских районах позволяет сократить выбросы и тем самым улучшить качество жизни. Типичная зарядная мощность здесь составляет 22 кВт переменного тока и 150 кВт постоянного тока. Необходима авторизация пользователей, тарификация процессов зарядки и дистанционное обслуживание зарядных точек. В качестве опции в зарядные станции можно встроить сенсорную панель или кнопки для управления.
Гостиницы, магазины и рестораны
Зарядные устройства предлагают гостям дополнительные преимущества и способствуют повышению лояльности клиентов, особенно если зарядка предлагается бесплатно. В связи с длительным пребыванием в отеле зарядка обычно производится переменным током мощностью 11 или 22 кВт. Для клиентов, которые спешат, в качестве опции может быть предложена зарядка постоянным током мощностью, например, 50 кВт. Для нескольких зарядных точек требуется управление нагрузкой. Различные варианты выставления счетов и удаленного обслуживания, а также интеграция в систему управления зданием дополняют решение для зарядки.
Сдаваемое в аренду жилье
Зарядные станции для арендаторов обычно предлагают 11 кВт переменного тока. Чтобы не перегружать домовую сеть, для нескольких станций используется система управления энергопотреблением. Тарификация отдельных процессов зарядки напрямую не требуется, если потребленная электроэнергия считывается отдельными энергоизмерительными счетчиками и компенсируется в ежегодном счете за коммунальные услуги. Однако для предотвращения кражи электроэнергии имеет смысл ограничить доступ или авторизовать пользователей.
Частные дома
Бытовые зарядные устройства для гаражей и навесов обычно заряжаются от сети переменного тока мощностью 11 кВт. Однако в моду входят и бытовые зарядные устройства постоянного тока мощностью 22 кВт, которые могут использовать постоянный ток фотогальванической установки с минимальными потерями при преобразовании. Как вариант, бытовое зарядное устройство может быть интегрировано в систему умного дома, к которой также подключены фотогальваническая установка и энергоаккумулятор. Это обеспечивает интеллектуальную зарядку, оптимизированную для работы с фотогальванической установкой.
Парковочные места и крытые стоянки
На небольшом пространстве расположено множество зарядных точек и терминал управления для авторизации пользователей. Зарядка обычно осуществляется переменным током мощностью от 11 до 22 кВт и опционально постоянным током. Такие функции, как динамическое управление нагрузкой, точная тарификация процессов зарядки и возможность дистанционного обслуживания в случае неисправностей, необходимы для бесперебойной работы. Также имеет смысл интеграция в систему управления энергопотреблением, если в здании есть другие потребители или фотогальваническая установка на крыше.
Парки
При быстрой зарядке пассажирских, транспортных и коммерческих автомобилей основное внимание уделяется экономической эффективности, а значит, использованию и сокращению времени цикла эксплуатации транспортных средств. Это требует короткого времени зарядки и высокой зарядной мощности - обычно 22 кВт переменного тока и 400 кВт постоянного тока. Для безопасной, надежной и интеллектуальной эксплуатации необходимы авторизация пользователей, управление нагрузкой, дистанционное обслуживание и интеграция в здание.
Парки с быстрой зарядкой, заправочные станции и сервисные зоны
Эти общественные зарядные станции обычно расположены на автомагистралях и основных транспортных развязках и предлагают зарядку высокой мощности High Power Charging (HPC) мощностью до 400 кВт постоянного тока, что позволяет быстро продолжить поездку уже через несколько минут после начала зарядки. Каждая зарядная станция имеет собственный экран для удобного управления. Авторизация и выставление счета осуществляются через приложение, карту оплаты или кредитную карту. Динамическое управление нагрузкой и удаленная диагностика необходимы для безопасной и надежной работы в режиме 24/7.
Успешно реализованные проекты заказчиков
Узнайте, как мы реализовали захватывающие проекты вместе с клиентами и партнерами
Зарядный парк с интеллектуальным управлением нагрузкой: немецкая компания GP Joule специализируется на возобновляемых источниках энергии и оснастила свой зарядный парк системой управления нагрузкой и энергопотреблением. Цель: заряжать собственный парк из 28 электромобилей, оптимизируя при этом использование биогаза и солнечной энергии собственного производства. Все контролируется центральным шкафом управления, оснащенным контроллерами зарядки переменным током, энергоизмерительными счетчиками и программным обеспечением от Phoenix Contact.
Бытовые зарядные устройства постоянного тока для двунаправленной зарядки: Швейцарская компания Evtec в своих новых зарядных станциях уделяет особое внимание двунаправленной зарядке. Это позволяет заряжать электромобиль с помощью солнечной энергии, вырабатываемой самостоятельно, а ночью подавать электричество обратно в здание. Для этого используются наши зарядные кабели CHARX connect compact CCS, которые были специально разработаны для зарядки постоянным током в домашних условиях с меньшей зарядной мощностью до 80 кВт.
Зарядные станции из нержавеющей стали с экологичным дизайном: немецкая семейная компания hesotec electrify делает акцент не только на качестве и дизайне, но и на устойчивом развитии. Благодаря зарядным станциям из нержавеющей стали с нестареющим дизайном, компания предлагает перерабатываемые решения для зарядки переменным током, отвечающие самым взыскательным требованиям - как визуальным, так и техническим. Наши отмеченные наградами дизайнерские зарядные кабели CHARX connect comfort и зарядные розетки CHARX connect modular - идеальное сочетание.
Крупнейший в Южной Европе зарядный парк HPC: Ingeteam является новатором в области электромобильности - и не только в Испании, где компания уже двенадцать лет занимается электрификацией сбалансированного будущего. В транспортном узле на юге Испании станции быстрой зарядки Ingeteam номинальной мощностью 4 МВт позволяют зарядить автомобиль примерно за пять минут. Компания использует зарядный кабель HPC CHARX connect professional от Phoenix Contact.
Исследовательский проект обеспечивает сверхбыструю зарядку: Совместно с BMW, Porsche, Siemens и Allego мы разработали, реализовали и открыли первую в мире зарядную станцию HPC с зарядной мощностью 450 кВт в рамках исследовательского проекта FastCharge. Чтобы способствовать широкому распространению электромобильности, проект показал, что сверхбыстрая зарядка работает на практике. Для этого мы предоставили зарядные кабели CHARX connect professional с жидкостным охлаждением HPC и систему управления.
Первый мобильный сервис быстрой зарядки по требованию: итальянская компания E-GAP, миссия которой заключается в обеспечении экологически чистой энергией всех и каждого, представлена в нескольких крупных городах Европы и предоставляет владельцам электронных автомобилей запрошенное через приложение необходимое количество энергии. Модульная зарядная система в фургонах E-GAP содержит все необходимое для зарядки электромобилей переменным и постоянным током мощностью до 80 кВт и оснащена технологией зарядки, энергоизмерительными счетчиками и технологией подключения от Phoenix Contact.
Зарядные станции с особым углеродным следом: Velocity, немецкий поставщик систем мобильности на основе проката, объединился с компанией Pion Technology, чтобы реализовать решение по зарядке для своих электровелосипедов и электромобилей. Бетон, используемый для изготовления корпусов зарядных станций, отфильтровывает мелкую пыль из окружающего воздуха и поэтому имеет особенно благоприятный экологический след. Помимо технологии зарядки от сети переменного тока и источников питания, компания Pion Technology также использует наши коммуникационные технологии для облачного биллинга.
Благодаря CHARX мы можем гибко использовать наши решения для зарядки в самых разных условиях зарядных парков. Теперь мы можем предложить нашей растущей базе клиентов комплексное решение, включающее в себя все необходимые функции: от анализа и планирования до внедрения и эксплуатации.
High Power Charging изобретена заново
Мегаваттная зарядка с CCS
Наши зарядные кабели CCS с новейшей технологией HPC выводят сверхбыструю зарядку электромобилей и коммерческих автомобилей на новый уровень. Новая концепция охлаждения впервые позволяет заряжать CCS мощностью до 1 000 кВт. Узнайте подробнее о том, как работает данная технология.
Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.
Phoenix Contact E-Mobility
Ваш сильный и надежный партнер
С момента основания в 2013 году Phoenix Contact E-Mobility является специалистом по технологиям зарядки для электромобильности в группе Phoenix Contact. Имея более 800 сотрудников по всему миру и 25 производственных линий площадью 33 200 м², компания предлагает более 500 изделий для создания сетевой зарядной инфраструктуры и электрификации автомобилей всех видов. Получив сертификат IATF, компания отвечает высоким требованиям автомобильной промышленности.