Зарядный кабель NACS для зарядки переменным током и постоянным током

Вы являетесь производителем зарядных станций NACS или бытовых зарядных устройств и интересуетесь нашими зарядными штекерами NACS? Мы с нетерпением ждем Вашего звонка!
Зарядный кабель NACS CHARX connect professional в работе

Соответствует стандартам SAE и сертифицирован UL

Североамериканский стандарт зарядки (NACS) набирает обороты и в перспективе заменит стандарт зарядки CCS тип 1. Поэтому переход на NACS будет играть центральную роль в электрификации транспортного сектора и развитии зарядной инфраструктуры в Северной Америке. Как специалист в области технологий зарядки для электромобильности, мы предлагаем зарядные кабели NACS, соответствующие стандартам SAE и UL, которые отвечают самым высоким требованиям, как для зарядки переменным током так и для High Power Charging.

Краткое введение: Наши зарядные кабели NACS на видео

Зарядный кабель NACS CHARX connect eco для зарядки переменным током 80 А

Зарядный кабель NACS для зарядки переменным током 80 А В наличии сейчас

Наши 100 % соответствующие стандартам зарядные кабели переменного тока NACS AC серии CHARX connect eco имеют проверенное промышленное качество и отличаются максимальной безопасностью. Прочные зарядные штекеры NACS удобны в обращении и обеспечивают зарядку переменным током до 80 А.

  • Зарядный ток: 50 А, 80 А
  • Расчетное напряжение: 500 В
  • Сечение провода: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Длина кабеля: 25 футов (другие значения по запросу)
  • Датчики температуры: NTC (опционально)
  • Степень защиты: IP67
  • Степень защиты от касания пальцами: IP2XB
  • Сертификаты/стандарты: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Опционально с логотипом Phoenix Contact или свободным полем для наклеек
3D-вид

Испытайте зарядные штекеры NACS в 3D

Ознакомьтесь с зарядным штекером переменного тока NACS серии CHARX connect eco с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

Зарядный кабель NACS CHARX connect professional для зарядки постоянным током 500 А

Зарядный кабель NACS для зарядки постоянным током 500 А В наличии с квартала 1 2026 года

Зарядные штекеры постоянного тока NACS DC серии CHARX connect professional обеспечивают неохлаждаемую зарядку высокой мощности High Power Charging (HPC) мощностью 500 кВт в режиме Boost Mode или 375 кВт в постоянном режиме. Зарядные кабели, на 100 % соответствующие стандартам, отличаются максимальной безопасностью и эргономичностью во время быстрой зарядки.

  • Зарядный ток постоянного тока в режиме Boost Mode: 500 А
  • Зарядный ток в постоянном режиме: 200 А, 375 А
  • Расчетное напряжение: 1 000 В
  • Сечение провода: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Длина кабеля: 5 м, 6 м, 7 м, 25 фт
  • Датчики температуры: Pt 1000
  • Технология четырехпроводного измерения (только для варианта 375 A)
  • Свободно назначаемая кнопка, например, для отмены зарядки
  • Степень защиты: IP67
  • Степень защиты от касания пальцами: IP2XB
  • Сертификаты/стандарты: UL 2251, SAE J3400, МЭК 62196-3, IATF 16949
3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Ознакомьтесь с зарядным штекером постоянного тока NACS DC с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

Работа с зарядным кабелем постоянного тока NACS DC CHARX connect professional

Эргономичный дизайн с отдельной ручкой Для удобного и безопасного обращения

Наши зарядные кабели NACS всегда отличаются визуально привлекательным и эргономичным дизайном.

Особенностью зарядного кабеля постоянного тока NACS DC является традиционный дизайн штекера Phoenix Contact со смещенной ручкой. Это не только обеспечивает более безопасное и удобное обращение, но и гарантирует тепловую развязку с нагревающимися поверхностями, что также повышает безопасность пользователя.

Зарядные кабели переменного тока NACS AC также особенно удобны в обращении благодаря компактным размерам и небольшому весу, а также прочному корпусу.

Защита от касания зарядного кабеля постоянного тока NACS DC CHARX connect professional

Прочная защита от касания пальцами Для длительной электрической безопасности

В соответствии со стандартом UL 2251 наши зарядные штекеры NACS AC и NACS DC оснащены защитой от касания пальцами, которая соответствует степени защиты IP2XB. Защита от касания осуществляется с помощью выступающих штифтов внутри силовых контактов. Это предотвращает несчастные случаи, вызванные случайным прикосновением к контактам.

Особенность нашей защиты от касания пальцами - полностью литые пластиковые колпачки штифтов, которые обеспечивают надежную и прочную фиксацию. Это предотвращает застревание колпачков в зарядной розетке на электромобиле и позволяет избежать дорогостоящего отказа зарядной станции.

Соответствие стандарту зарядного кабеля NACS CHARX connect professional на 100 %

100 % соответствие стандартам Для высочайшего качества, безопасности и совместимости

Наши зарядные кабели NACS AC и NACS DC соответствуют автомобильному стандарту SAE J3400, который был принят в конце 2023 года и основан на запатентованном разъеме для зарядки Tesla. Они сертифицированы по стандарту UL 2251, что означает, что они прошли испытания на безопасность UL и имеют знак соответствия нормам UL. Все этапы разработки и производства также сертифицированы в соответствии с автомобильным стандартом IATF 16949 и поэтому отвечают высоким требованиям автомобильной промышленности к качеству и технологическим процессам. Наши зарядные кабели постоянного тока NACS DC также соответствуют международному стандарту МЭК 62196-3 для быстрой зарядки постоянным током.

Это дает решающие преимущества в применении:

  • Прочность и долговечность благодаря высокому качеству материалов и изготовления
  • Максимальная электробезопасность для пользователей
  • Высокая степень готовности оборудования и отказоустойчивость для оператора
  • Независимая от производителя совместимость со всеми другими стандартизированными зарядными розетками на электромобиле NACS
Индивидуальная сборка и брендинг зарядного кабеля NACS CHARX connect eco

Индивидуальный монтаж Индивидуальный подход к Вашим требованиям к брендингу и сборке

Наши зарядные штекеры NACS поставляются со склада с тисненым логотипом Phoenix Contact и несобранным кабелем одной из доступных стандартных длин.

По запросу мы можем предложить Вам широкий спектр услуг по настройке и сборке зарядного кабеля NACS в соответствии с Вашим брендингом и требованиями к сборке:

  • Штекер с логотипом Вашего бренда - с постоянным тиснением или в виде пластиковой этикетки, устойчивой к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям
  • Индивидуальная длина кабеля, длина зачистки и ступенчатая резка
  • Обжим концов проводников с помощью наконечников или кольцевых кабельных клемм
  • Компактирование концов проводников с помощью технологии ультразвуковой сварки
Общественная зарядная станция для электромобилей

Перспективы дальнейших изделий NACS Охлаждаемые зарядные кабели постоянного тока и зарядные розетки на электромобиле

Каждый день наши команды разработчиков трудятся над созданием новых продуктов для североамериканского стандарта зарядки. Здесь Вы найдете информацию о том, когда можно ожидать поступления изделий NACS от Phoenix Contact:

  • Зарядные кабели NACS с жидкостным охлаждением для зарядки постоянного тока силой свыше 600 А будут в наличии с 1 квартала 2026 года.
  • Универсальные зарядные розетки на электромобиле NACS для коммерческих автомобилей, мобильной техники и транспортного сектора также будут в наличии в различных классах производительности с 1-го квартала 2026 года.
  • Параллельно разрабатываются индивидуальные зарядные розетки на электромобиле NACS для производителей автомобилей.

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Virginijus Valevicius
Virginijus Valevicius
Business Area Manager Industry Management and Automation
+370 6 873 0082
Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.
Головной офис Phoenix Contact E-Mobility в Шидер-Шваленберге, Северный Рейн-Вестфалия

Phoenix Contact E-Mobility Ваш сильный и надежный партнер

С момента основания в 2013 году Phoenix Contact E-Mobility является специалистом по технологиям зарядки для электромобильности в группе Phoenix Contact. Имея более 800 сотрудников по всему миру и 25 производственных линий площадью 33 200 м², компания предлагает более 500 изделий для создания сетевой зарядной инфраструктуры и электрификации автомобилей всех видов. Получив сертификат IATF, компания отвечает высоким требованиям автомобильной промышленности.