Источники питания для установки на монтажную рейку

Источники питания

Наши источники питания помогут вам обеспечить надежное энергоснабжение оборудования. Выберите из нашего обширного ассортимента оптимальный источник питания с учетом особенностей вашей области применения. Источники питания для установки на DIN-рейку различаются по конструкции, мощности и функциональности. Они оптимально согласованы с требованиями различных отраслей, таких как автомобильная промышленность, машиностроение, управляющая техника и кораблестроение.

Дополнительная информация
Источники питания QUINT POWER

Источники питания QUINT POWER

QUINT POWER — максимальная функциональность

Мощные источники питания QUINT POWER с технологией SFB обеспечивают максимальную готовность оборудования Вашей установки.

  • Вход переменного или постоянного тока: 1-фазный, 3-фазный
  • Выход постоянного тока: мощность до 1000 Вт
  • Напряжение: 5, 12, 24, 48, 110, 125 В DC
Источники питания TRIO POWER

Источники питания TRIO POWER

TRIO POWER – прочность и стандартные функции

Источники питания TRIO POWER сочетают в себе стандартный набор функций, высокое качество и надежность. Блоки питания превосходно подходят для применения в машиностроении.

  • Вход переменного тока: 1-фазный, 3-фазный
  • Выход постоянного тока: мощность до 1000 Вт
  • Напряжение: 12, 24, 48 В DC
Источники питания UNO POWER

Источники питания UNO POWER

UNO POWER — компактное решение с базовыми функциями

Высокая удельная мощность источников питания UNO POWER позволяет оптимально использовать их в компактных распределительных коробках для нагрузок до 960 Вт.

  • Вход переменного тока: 1-фазный
  • Выход постоянного тока: мощность до 960 Вт
  • Напряжение: 5, 12, 15, 24, 48 В DC
Источники питания STEP POWER

Источники питания STEP POWER

STEP POWER для автоматизации зданий

Источники питания STEP POWER оптимально подходят для автоматизации зданий промышленного и частного сектора. В системах децентрализованного типа благодаря малым потерям на холостом ходу и высокому КПД они обеспечивают максимальные показатели энергоэффективности.

  • Вход переменного или постоянного тока: 1-фазный
  • Выход постоянного тока: мощность до 120 Вт
  • Напряжение: 5, 12, 15, 24, 48 В DC
Источник питания со степенью защиты IP67

Источник питания со степенью защиты IP67

IP67 POWER – для децентрализованного энергоснабжения в поле

Прочные источники питания со степенью защиты IP67 идеально рассчитаны на установку на потребителе в поле.

  • Вход переменного тока или постоянного тока: 1-фазный, 3-фазный
  • Выход постоянного тока: мощность до 480 Вт
  • Напряжения: 24 В DC
Силовая электроника для зарядной инфраструктуры

CHARX power – для зарядной инфраструктуры для электромобильности

Масштабируемая силовая электроника постоянного тока CHARX power обеспечивает экономичное снабжение питанием Вашей зарядной инфраструктуры постоянного тока для быстрой зарядки электротранспортных средств. Мы предлагаем как отдельные зарядные модули для прямого встраивания в зарядную колонку, так и целые системные шкафы для питания зарядных парков в мегаваттном диапазоне.

Электронный журнал
Обзор всего ассортимента
Наши системы электропитания позволяют обеспечить максимальную степень готовности. Получите информацию об источниках питания, преобразователях постоянного тока, резервных модулях и источниках бесперебойного питания для различных требований и отраслей.
Открыть электронный журнал
Системы электропитания