Импульсный источник питания, TRIO POWER, Зажимы Push-in, Шина CAN, Настенный монтаж, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 104 A, настройка в диапазоне 24 В DC ... 28 В DC
Источники питания для настенного монтажа
Источник питания TRIO POWER для настенного монтажа обеспечивает высокую мощность до 2,5 кВт в компактном корпусе. Благодаря гибкому настенному монтажу и широкому функционалу, эти надежные устройства могут применяться в самых разных областях машиностроения, робототехники и аккумуляторных накопителей.
Импульсный источник питания, TRIO POWER, Зажимы Push-in, Шина CAN, Настенный монтаж, вход: 1-фазный, выход: 48 В DC / 52,08 A, настройка в диапазоне 45 В DC ... 55 В DC
Импульсный источник питания, TRIO POWER, Зажимы Push-in, Шина CAN, Настенный монтаж, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 62,5 A, настройка в диапазоне 24 В DC ... 28 В DC
Импульсный источник питания, TRIO POWER, Винтовые зажимы, Шина CAN, Настенный монтаж, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 104 A, настройка в диапазоне 24 В DC ... 28 В DC
Импульсный источник питания, TRIO POWER, Зажимы Push-in, Шина CAN, Настенный монтаж, вход: 1-фазный, выход: 48 В DC / 31,25 A, настройка в диапазоне 45 В DC ... 55 В DC
Кабель передачи данных с концом без разъема для связи между TRIO-PM/1AC/24DC/2500W (1635194) от Phoenix Contact и другими устройствами управления или хост-компьютерами
Универсальный настенный адаптер для надежного монтажа устройства при сильных вибрациях. Универсальный настенный адаптер вставляется в соответствующее гнездо на боковой стороне устройства, позволяя прикрутить его непосредственно к монтажной поверхности.
Преимущества для Вас
- Высокая удельная мощность и высокая эффективность при компактной конструкции
- Прочность и надежность благодаря динамическому boost с сильной кривой выходной характеристики
- Интеллектуальная диагностика благодаря комплексному мониторингу со светодиодной сигнализацией и интерфейсом шины CAN
- Простое увеличение мощности за счет параллельной схемы включения со встроенным диодом ORING
- Можно использовать по отдельности благодаря гибким возможностям крепления на стене
Новые изделия
TRIO POWER для настенного монтажа
Высокая производительность в компактном корпусе
Новый источник питания из семейства TRIO POWER для настенного монтажа обеспечивает мощность до 2,5 кВт. Он подходит для использования в различных областях, от машиностроения, робототехники и полупроводниковой промышленности до аккумуляторных накопителей.
Основные характеристики
- Вход 1 AC: от 85 до 264 В AC / выход DC: 24 В DC
- Динамический boost до 140 % на 5 с
- Возможность последовательного и параллельного подключения
- Опционально может использоваться с CAN-связью, дистанционным управлением
- Интеллектуальное управление вентилятором
- 2 дополнительных источника питания: 5 В / 2 А
- Гибкий настенный монтаж
Преимущества для Вас
- Высокая плотность мощности и высокая эффективность при компактной конструкции
- Прочность и надежность благодаря динамическому boost с сильной выходной характеристикой
- Комплексный мониторинг с помощью светодиодной сигнализации и интерфейса шины CAN
- Простое увеличение мощности за счет параллельной схемы включения со встроенным кольцевым диодом
- Увеличение выходного напряжения за счет последовательного соединения
Надежный блок питания с TRIO POWER для настенного монтажа
Прочное и надежное электроснабжение
Встроенные защитные функции делают источники питания TRIO POWER для настенного монтажа особенно прочными и надежными. Они защищают источник питания от неожиданных и опасных напряжений и токов.
Параллельное подключение напрямую благодаря встроенному диоду ORING позволяет создать резервную систему, способствующую надежности электроснабжения Вашего приложения. Кроме того, возможно увеличение мощности до 10 кВт.
Высокая удельная мощность TRIO POWER для настенного монтажа
Высокая мощность при компактной конструкции
Благодаря компактной конструкции источник питания TRIO POWER для настенного монтажа обеспечивает высокую удельную мощность при низких потерях.
Динамический boost 140 % в течение 5 с позволяет легко увеличить мощность для Вашего применения.
Последовательное соединение позволяет также повысить выходное напряжение.
Интеллектуальная диагностика с помощью TRIO POWER для настенного монтажа
Интеллектуальная диагностика
С помощью источника питания TRIO POWER для настенного монтажа можно осуществлять комплексный мониторинг: светодиодная сигнализация, интерфейс шины CAN позволяют быстро и легко определить состояние источника питания. Эта функция профилактического обслуживания позволяет вмешаться в работу системы до того, как она выйдет из строя.