Инновационные технологии для электростанций
Интеллектуальные и надежные решения для эффективных процессов
Изменение ландшафта производства энергии с постоянным ростом децентрализованных производителей и хранилищ ставит перед нами задачу соответствовать требованиям надежного и одновременно чистого энергоснабжения. Традиционные электростанции все чаще заменяются возобновляемыми источниками энергии. Причина этого - изменение климата и другие вопросы экологической устойчивости. Тем не менее, многие типы электростанций еще не полностью исчезли из нашего ландшафта производства энергии. Необходимая сеть различных технологий электростанций требует эффективных и надежных процессов.
Производство электроэнергии с помощью гидроэнергетики является регенеративным, хотя при этом используются традиционные технологии. Именно это делает гидроэнергетику такой интересной с точки зрения устойчивого будущего. Поэтому мы будем рады продемонстрировать Вам наши изделия и решения на примере гидроэлектростанций. Пожалуйста, ознакомьтесь также с реализованными проектами. Наши решения, которые надежно работают даже в экстремальных условиях окружающей среды, специально соответствуют требованиям электростанций. Решения в области соединения и маркировки обеспечивают эффективность процессов на электростанциях. Решения в области связи гарантируют безопасную передачу данных согласно МЭК 61850 или PROFIBUS.
Свяжитесь с нами, чтобы вместе мы могли реализовать Ваши индивидуальные требования.
Для создания стабильной электросети необходимы решения, построенные на интеллектуальных алгоритмах реагирования и надежно функционирующие даже в неблагоприятных условиях. Наш наработанный десятилетиями опыт и инновационные технологии гарантируют высочайшую эксплуатационную готовность Вашей установки – и сегодня, и завтра.
Высокая степень готовности оборудования
Готовность оборудования как важный ключевой показатель определяет эффективность работы Вашей электростанции. Низкие значения могут быть вызваны незапланированными простоями или другими причинами и оказывать негативное влияние на Ваши расходы.
Обеспечьте высокую эксплуатационную готовность Вашей установки и исключите незапланированные отказы: системы контроля, источники питания, системы дистанционного управления и контроля Phoenix Contact отвечают высочайшим стандартам качества и гарантируют оптимальную готовность оборудования.
Эффективные процессы
Оптимизация процессов как цель каждой электростанции: отлаженные процессы, повышение качества и снижение затрат - вот те положительные последствия, которые мы продвигаем вместе с Вами.
Мы обеспечиваем простоту планирования, конфигурации и монтажа электрических соединений. Быстрое и удобное планирование и конфигурирование клеммных сборок. Воспользуйтесь нашими решениями для простой и безопасной кабельной разводки. Это позволит Вам оптимизировать и сократить рабочие процессы.
Перспективные технологии
В будущем все большее значение будут приобретать сетевые и цифровые сектора и отрасли. Оптимальный обмен данными и информацией внутри и вне Вашей электростанции может происходить только таким образом.
Новые интеллектуальные технологии, плод нашего многолетнего конструкторского опыта, обеспечивают быструю и надежную обработку и передачу Ваших данных. Это дает важное преимущество на быстро меняющемся энергетическом рынке: везде и всегда иметь доступ к данным, важным с точки зрения надежности работы установки.
Бесперебойная эксплуатация
При наличии огромного количества кабелей, проводов и других электронных или электромеханических компонентов зачастую трудно уследить за всем, даже на электростанциях. Поэтому очень важна правильная и понятная маркировка.
Грамотная маркировка помогает избежать ошибок в процессе работы: обеспечьте бесперебойную эксплуатацию за счет простого монтажа и техобслуживания. Наши системы маркировки отвечают всем требованиям и разработаны с учетом специфики обслуживания электростанций.
Изделия для производства энергии на электростанциях
Подходящее решение для Вашего применения
Phoenix Contact предлагает Вам инновационные технологии подключения и автоматизации для оснащения электростанций. Многие изделия были разработаны специально для применения в энергетике и отличаются особой прочностью и подходящими функциями. При этом удобное обслуживание и превосходная согласованность сами собой разумеются. Испытайте наши продуктовые решения на своей электростанции.
Решения для Вашей электростанции
Узнайте подробнее об историях успеха наших клиентов
Наши примеры применения демонстрируют большой спектр возможных решений, которые мы с радостью реализуем в соответствии с Вашими индивидуальными требованиями.