Автоматизация на электростанции Автоматизация на электростанциях оптимизирует рабочие процессы и повышает эффективность. Процессы постоянно контролируются и управляются с помощью систем управления и датчиков. Автоматизированные системы позволяют точно регулировать потоки энергии и быстро реагировать на неполадки, что повышает надежность и безопасность систем.
Индивидуальные решения для автоматизации
Phoenix Contact предлагает индивидуальные решения по автоматизации для электростанций, которые стремятся к особенно высокой производительности. Передовые системы управления позволяют точно регулировать потоки энергии. Датчики и модули ввода-вывода непрерывно регистрируют рабочие данные и быстро реагируют на неисправности. Эти технологии автоматизации оптимизируют процессы и повышают общую производительность электростанций.
Старая электростанция, пригодная для будущего
В связи с энергетическим переходом перед электростанцией Huntorf, использующей накопители сжатого воздуха и газовые турбины, встают новые задачи. Благодаря открытой экосистеме PLCnext Technology Ecosystem даже старые системы управления интегрируются и становятся пригодными для использования в будущем. Кроме того, безопасность данных гарантируется современными стандартами безопасности.