CHARX control professional – контроллер зарядки постоянного тока для станций быстрой зарядки

Контроллеры зарядки постоянным током для станций быстрой зарядки

Свободно программируемые зарядные контроллеры постоянного тока CHARX control professional и CHARX control integrated являются мозгом современных зарядных станций для быстрой зарядки в режиме 4 по МЭК 61851-23. Они обеспечивают связь с электромобилем, контролируют процесс зарядки, регулируют такие параметры, как зарядный ток и опционально берут на себя дополнительные задачи.

Go to Product Detail Page for item 1624092
SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных
SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных
1624092

Модуль памяти для хранения прикладных программ, настроек конфигурации и других файлов в файловой системе ПЛК, вставной, 2 Гб, с лицензионным ключом для библиотек функциональных блоков для электромобильной отрасли

Преимущества для Вас

  • 19-дюймовый контроллер зарядки объединяет все функции в одном устройстве
  • 19-дюймовая система с разъемом для быстрого подключения упрощает установку и обслуживание
  • Гибкость применения благодаря свободному программированию согласно МЭК 61131
  • Низкие затраты на программирование благодаря готовым функциональным блокам
  • Простая интеграция в систему благодаря широкому набору интерфейсов

Наши контроллеры зарядки постоянным током в сравнении Решите, какой контроллер больше соответствует Вашим потребностям

CHARX control integrated
CHARX control professional
CHARX control integrated

CHARX control professional

Применение и технология монтажа Вставка и быстрое подключение в 19" стойку зарядной станции – все необходимые компоненты встроены Классическая установка на монтажную рейку зарядной станции – возможна индивидуальная интеграция
Интегрированные функции Контроллер зарядки, модем мобильной связи, контроль изоляции, контакторы, предохранитель, источник питания 24 В Контроллер зарядки, модем мобильной связи
Встроенные интерфейсы Зарядка CCS, OCPP, TCP/IP, RS-485, шина CAN, входы-выходы, SIM-карта, аварийное отключение, 230 В для вентилятора Зарядка CCS, зарядка CHAdeMO, зарядка переменным током, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, шина CAN, входы-выходы, SIM-карта, SD-карта
Поддерживаемые зарядные точки 1 x DC 1 x DC, 1 x AC
Поддерживаемая зарядная мощность постоянного тока 500 кВт (500 А / 1000 В) Без ограничения
Возможность свободного программирования согласно МЭК 61131
Размеры (Ш x В x Г) 483 x 134 x 550 мм (3 стоечных юнита в 19-дюймовом стандарте) 285 x 158 x 70 мм
Подробнее о 19-дюймовом контроллере Подробнее об управлении монтажной рейкой

Подходящие принадлежности Добавьте дополнительные функции в зависимости от Ваших требований

Энергоизмерительный счетчик постоянного тока для зарядки в соответствии с законом о калибровке
Антенна мобильной связи
SD-карта с пользовательской лицензией для функциональных блоков PC Worx
Энергоизмерительный счетчик постоянного тока для зарядки в соответствии с законом о калибровке

Антенна мобильной связи

SD-карта с пользовательской лицензией для функциональных блоков PC Worx

Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию

Видеоролик о 19-дюймовой системе

Модульная 19-дюймовая система в деталях Воспользуйтесь возможностью быстрого монтажа зарядных колонок постоянного тока в стойки

Система CHARX в стандартизированном 19-дюймовом формате состоит из нескольких согласованных модулей для распределения, преобразования и управления зарядным током: новый распределительный модуль CHARX power distribute, новый модуль управления CHARX control integrated и силовые модули CHARX power basic могут быть объединены для соответствия любой ситуации зарядки.

По сравнению с классической комплектацией компонентами для монтажной рейки, модульная конструкция значительно снижает сложность зарядной колонки постоянного тока и позволяет быстро устанавливать и менять модули.

Интерактивная карта изображений: Модульная система CHARX для монтажа в 19-дюймовую стойку
Силовой модуль управления
CHARX control integrated объединяет все функции для управления и мониторинга 19-дюймовой зарядной станции. Модуль управления управляет до пяти силовыми модулями мощностью 30 кВт для быстрой зарядки постоянным током до 150 кВт. Он упрощает проектирование, установку и обслуживание Вашей зарядной колонки, поскольку объединяет все необходимые компоненты, такие как контроллер зарядки, мониторинг изоляции, силовые контакторы, предохранитель, вспомогательный источник питания 24 В и многие другие компоненты. Они позволяют, например, управлять вентилятором шкафа управления, измерять температуру и измерять выходное напряжение. Он также предлагает обширные коммуникационные интерфейсы для легкой интеграции системы и удаленного доступа.
Напрямую к модулю управления
Распределительный модуль
CHARX power distribute подает сетевое напряжение переменного тока на пять силовых модулей 19-дюймовой станции быстрой зарядки. На модуль управления также подается питание. Встроенная защита от перенапряжений, защитные автоматические выключатели и защита от перегрева обеспечивают максимальную безопасность для всех последующих модулей и кабелей. Это позволяет выполнять защищенное подключение силовых модулей категории перенапряжения II.
Напрямую к распределительному модулю
Силовые модули
Высокоэффективные модули быстрой зарядки CHARX power basic обеспечивают экономичный режим работы зарядной инфраструктуры постоянного тока. Они преобразуют переменный ток сети в постоянный ток, который необходим для быстрой зарядки электромобилей. Компактные модули для 19-дюймовых стоек можно устанавливать напрямую в зарядную станцию и произвольным образом соединять между собой в зависимости от требуемой мощности.
Напрямую к силовому модулю AC/DC
Подключение до пяти силовых модулей
Благодаря модульной конструкции зарядной колонки формата 19", зарядная мощность до 150 кВт может быть реализована путем соединения до пяти силовых модулей мощностью 30 кВт.
Технология быстрого соединения
Разъем для быстрого подключения Push-in и разъем T-LOX с коленчатым рычагом позволяют использовать зачищенные концы кабеля или с наконечниками. Это обеспечивает быструю установку и обслуживание.
Компактная, эффективная конструкция
Особенно при размещении зарядной колонки в городских местах установки решающим фактором является занимаемая площадь. Сопоставимые системы с одинаковой зарядной мощностью занимают значительно больше места, а также требуют дополнительных работ по прокладке проводов.
Обширные интерфейсы
С помощью коммуникационных интерфейсов CCS, шины CAN, OCPP, TCP/IP, RS-485 и входов-выходов Вы можете легко подключить периферийные устройства, такие как зарядный кабель, сенсорные панели, считыватели RFID, светодиодные индикаторы состояния и силовую электронику.
Возможность свободного программирования согласно МЭК 61131
Модуль управления CHARX control integrated может использоваться очень гибко благодаря свободному программированию в соответствии с МЭК 61131. Таким образом, Вы можете разработать программное обеспечение и пользовательский интерфейс Вашей зарядной станции полностью по индивидуальному заказу.
3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Посмотрите на 19-дюймовый модуль управления CHARX control integrated с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

Быстрая установка зарядной колонки постоянного тока с помощью 19-дюймовой системы

Контроллер для монтажной рейки в деталях Познакомьтесь с универсальными интерфейсами CHARX control professional

Интерактивная карта изображений: Контроллер зарядки постоянным током CHARX control professional
Интерфейс мобильной связи
Для использования таких функций как управление пользователями, расчеты и удаленная диагностика подсоедините к вспомогательной системе при помощи встроенного интерфейса мобильной связи контроллер зарядки по протоколу OCPP (Open Charge Point Protocol).
Интерфейсы Ethernet
Два порта Ethernet можно использовать для визуализации процесса зарядки на сенсорной панели, для программирования через PC Worx, а также для подсоединения к системе управления зарядкой и нагрузкой.
Светодиодные индикаторы состояния
Взглянув на светодиоды, Вы сразу видите статус зарядного контроллера, а также трафик данных коммуникационных интерфейсов. К тому же, светодиоды можно использовать для диагностики ошибок.
Слот для SD-карт
Сюда Вы вставляете приобретаемую отдельно SD-карту, содержащую пользовательскую лицензию для предварительно изготовленных программных блоков PC Worx. Также SD-карта может использоваться для сохранения логов процессов зарядки и для передачи конфигурации контроллера другим контроллерам зарядки.
Зарядный интерфейс переменного тока
Для обеспечения стандартизированного процесса зарядки переменным током в соответствии с МЭК 61851-1 контроллер обменивается необходимыми параметрами зарядки с транспортным средством при помощи зарядного интерфейса переменного тока.
Зарядный интерфейс CCS
Через зарядный интерфейс CCS согласно МЭК 61851-23 контроллер обменивается с транспортным средством необходимыми параметрами зарядки в соответствии с DIN SPEC 70121 для обеспечения соответствующей стандарту быстрой зарядки постоянного тока.
Контроллер силовой электроники
Через интерфейс шины CAN на силовую электронику передаются необходимые параметры зарядки: ток, напряжение и мощность. Для силовых модулей CHARX power мы предлагаем готовые функциональные блоки PC Worx, при помощи которых Вы сократите издержки на инжиниринг.
Подсоединение энергоизмерительного прибора
Для измерения расходов энергии и точного расчета процессов зарядки подсоедините энергоизмерительные приборы переменного и постоянного тока, используя последовательные интерфейсы RS-232 и RS-485.
Подключение к считывателю RFID
Через RS-232 или RS-485 можно подключить устройство считывания RFID-карт, при помощи которого пользователи допускаются к процессу зарядки – при помощи вспомогательной системы или с локальным списком разрешенных RFID.
Цифровые вводы-выводы
По 16 цифровых входов и выходов дают возможность индивидуального присоединения дополнительных компонентов, например: управление контакторами постоянного тока, оценка контроля изоляции, контроль блокировки двери или управление светодиодными индикаторами состояния зарядки.
Контроллер зарядки программируется одним человеком с помощью готовых функциональных блоков в PC Worx

Различные возможности применения Возможность свободного программирования согласно МЭК 61131

CHARX control professional и CHARX control integrated предусматривают возможность свободного программирования в соответствии с МЭК 61131 и индивидуальными требованиями используемой системы.

Это делает их универсальным контроллером зарядки для удовлетворения самого широкого спектра требований. Таким образом, Вы можете разработать программное обеспечение и пользовательский интерфейс Вашей зарядной станции полностью по индивидуальному заказу.

Сократите свои расходы на инженерное проектирование, воспользовавшись готовыми функциональными блоками PC Worx для связи с электромобилем согласно DIN SPEC 70121.

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Virginijus Valevicius
Virginijus Valevicius
Business Area Manager Industry Management and Automation
+370 6 873 0082
Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.