EV-PLCC-AC1-DC1
-
DC yправление зарядкой
1624130
Программируемый контроллер зарядки постоянным и переменным током электромобилей согласно МЭК 61851-1,-23, DIN SPEC 70121, CHAdeMO со встроенным модемом мобильной связи
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Цифровой | |
Количество цифровых входов | 16 |
Тип подключения | Штекерный соединитель COMBICON |
Описание входа | EN61131-2, тип 1 |
Диапазон входных напряжений | -0,5 В DC ... 30 В DC |
-0,5 В DC ... 5 В DC (Сигнал «0») | |
15 В DC ... 30 В DC (Сигнал «1») | |
Время срабатывания, типовое | мин. 3 мс |
Длина кабеля | макс. 30 м |
стойкость к обратному напряжению продолжительного воздействия | макс. 500 мА |
Цифровой | |
Тип подключения | Штекерный соединитель COMBICON |
Количество выхода | 16 |
Выходное напряжение | 24 В DC |
Максимальный выходной ток на 1 канал | 500 мА |
Коммутация | |
Наименование, выход | Блокировка зарядки переменным током |
Максимальный выходной ток | макс. 2 A |
Максимальное напряжение на выходе | 12 В DC (Внутреннее питание) |
Батарея | встроенный (аккум. с буфером) |
Соединение провода | |
Тип подключения | Штекерный соединитель COMBICON |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Интерфейс | Ethernet (2x) |
Радиосвязь | |
Описание интерфейса | 3G / 2G |
Указание | От версии аппаратного обеспечения 02 |
Частота | 900 МГц (GSM/GPRS/EDGE ) |
1800 МГц (GSM/GPRS/EDGE ) | |
850 МГц (UMTS/HSPA (Class 3)) | |
1900 МГц (UMTS/HSPA (Class 3)) | |
2100 МГц (UMTS/HSPA (Class 3)) | |
Тип подключения | SMA (гнездовой) |
Импеданс | 50 Ом |
Антенна | Макс. длина кабеля 30 м |
SIM-интерфейс | SIM-карты на 1,8 и 3 В |
GPRS | Класс 12, класс B |
EDGE | Multislot класс 10 |
UMTS | HSPA 3GPP R6 |
Поддерживаемые протоколы | OCPP 1.6J (Core-Profile) |
Радиосвязь | |
Описание интерфейса | 4G / 2G |
Указание | От версии аппаратного обеспечения 04 |
Частота | 900 МГц (GSM/GPRS/EDGE ) |
1800 МГц (GSM/GPRS/EDGE ) | |
800 МГц (LTE B20) | |
900 МГц (LTE B8) | |
1800 МГц (LTE B3) | |
2100 МГц (LTE B1) | |
2600 МГц (LTE B7) | |
700 МГц (LTE B28) | |
Тип подключения | SMA (гнездовой) |
Импеданс | 50 Ом |
Антенна | Макс. длина кабеля 30 м |
SIM-интерфейс | SIM-карты на 1,8 и 3 В |
GPRS | Класс 12, класс B |
EDGE | Multislot класс 10 |
LTE | CAT1, CAT4 |
Поддерживаемые протоколы | OCPP 1.6J (Core-Profile) |
Зарядка постоянным током | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61851-1 |
МЭК 61851-23 | |
Режим заряда | Режим 4 |
Коммуникация | DIN SPEC 70121 |
Длина кабеля | макс. 10 м |
Proximity | Аналоговый вход, резерв для будущих функций |
Датчики температуры | 2x Pt 1000 |
Диапазон температур | -20 °C ... 120 °C |
Релейный выход | Сигнал разрешения зарядки DC |
Максимальное напряжение переключения | 30 В (Внешнее питание) |
Максимальный коммутационный ток | 6 A (Внешнее питание) |
Зарядка переменным током | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61851-1, Annex A+B |
Режим заряда | Режим 3, случай B + C |
Управление блокировкой | Релейный выход, с внутренним питанием |
Сигнал обратной связи блокировки | Измерение сопротивления |
Напряжение | ± 12 В |
Максимальный ток для блокировочных механизмов | 2 A |
Время активирования | Возможность настройки через прикладную программу |
Реакция при падении напряжения | Автоматическая разблокировка |
Пороговые значения переключения | Возможность настройки через прикладную программу |
Датчики температуры | 1x Pt 1000 (анализ посредством прикладной программы) |
Диапазон температур | -20 °C ... 120 °C |
Релейный выход | Сигнал разрешения зарядки AC |
Максимальное напряжение переключения | 30 В (Внешнее питание) |
Максимальный коммутационный ток | 6 A (Внешнее питание) |
RS-485 | |
Интерфейс | RS-485, 2-проводн. |
Тип подключения | Штекерный соединитель COMBICON |
Количество интерфейсов | 2 |
Дальность передачи | макс. 3 м (с экранированным кабелем макс. 30 м) |
Нагрузочный резистор | 120 Ом (С подключением внутри) |
RS-232 | |
Интерфейс | RS-232 |
Тип подключения | Штекерный соединитель COMBICON |
Количество интерфейсов | 2 |
Дальность передачи | макс. 3 м (с экранированным кабелем макс. 30 м) |
Ethernet | |
Интерфейс | Ethernet |
Тип подключения | Гнездо RJ45 |
Количество интерфейсов | 2 |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Дальность передачи | макс. 100 м |
CAN-Bus | |
Интерфейс | Шина CAN |
Тип подключения | Штекерный соединитель COMBICON |
Количество интерфейсов | 1 (Transparent mode, CAN 2.0a, 11 Bit Object Identifier, CAN 2.0b, 29 Bit Object Identifier) |
Скорость передачи данных | 500 кбит/с (По умолчанию) |
125 кбит/с, 250 кбит/с, 1000 кбит/с (регулируемый) | |
Дальность передачи | макс. 3 м (с экранированным кабелем макс. 30 м) |
Нагрузочный резистор | 120 Ом (С подключением внутри) |
Модуль памяти хранения параметров | мин. 4 Мбайт (в зависимости от емкости накопителя) |
Программный инструмент | PC Worx |
Среда выполнения МЭК-61131 | |
Память для программ | 1 Мбайт (Команды 86 K (IL)) |
Память данных | 1 Мбайт |
Память для постоянного хранения данных | 48 кбайт (NVRAM) |
Количество задач управления | 8 |
Скорость обработки данных | 1,3 мс (1 K смешанных команд) |
90 мкс (1 K бит-команд) | |
Контроллеры зарядки | |
Применение | Программируемый контроллер зарядки постоянным и переменным током электромобилей согласно МЭК 61851-1,-23, DIN SPEC 70121, CHAdeMO со встроенным модемом мобильной связи |
Исполнение | в корпусе |
Количество точек зарядки | 2 |
Системные требования | |
Диагностический инструмент | DIAG+ |
Исполняющая система | eCLR |
Питание | |
Напряжение питания UL | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания UM | 24 В DC -15 % / +20 % (согласно EN 61131-2) |
Остаточная пульсация, в зависимости от измеренного значения | 5 % |
Питание сегментных цепей US | 24 В DC -15 % / +20 % (согласно EN 61131-2) |
Потребляемый ток при UM | макс. 8 A DC |
Потребляемый ток при US | макс. 8 A DC |
Ток питания при UL | макс. 0,8 A DC |
Ток питания при UM | макс. 8 A DC (Сумма UM + US) |
Ток питания при US | макс. 8 A DC (Сумма UM + US) |
Часы реального времени | |
Часы реального времени | да |
Питание | |
Электропитание | 24 В DC (Длина кабеля макс. 30 м) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (вкл. все допуски, вкл. остаточную пульсацию) |
Тип изделия | Зарядный контроллер постоянного тока |
Серия изделий | CHARX control professional |
Применение | Программируемый контроллер зарядки постоянным и переменным током электромобилей согласно МЭК 61851-1,-23, DIN SPEC 70121, CHAdeMO со встроенным модемом мобильной связи |
Режим работы | Stand-Alone |
Клиент | |
Сервер | |
Количество точек зарядки | 2 |
Ширина | 285 мм |
Высота | 158 мм |
Глубина | 70 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | горизонтальное |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2, без конденсации, без обледенения) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно EN 61131-2) |
Удары (при эксплуатации) | 25г (Критерий 1 согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | 5г |
Вибрация (хранение/транспортировка) | 5г |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 58 кПа ... 106 кПа (до 4500 м над уровнем моря) |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61851-23 |
DIN SPEC 70121 | |
CHAdeMO V1.1 |
Соответствие директиве по ЭМС | Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Устойчивость к электростатическим разрядам (ESD) EN 61000-4-2/МЭК 61000-4-2 Критерий В, разряд между контактами ±4 кВ, воздушный разряд ±8 кВ |
Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Электромагнитные поля согласно EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Критерий A, напряжённость поля: 10 В/м | |
Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Быстрые переходные процессы (всплески) согласно EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Критерий B, ±2 кВ | |
Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Критерий B, кабели питания: 1 кВ, кабели для передачи сигналов и данных: 0,5 кВ | |
Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Защищенность от помех по цепи питания согласно EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Критерий A; испытательное напряжение 10 В | |
Проверка излучения помех согласно EN 61000-6-4/МЭК 61000-6-4 EN 55011 Класс A |
Номер артикула | 1624130 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | XWB |
Ключ изделия | XWBBDA |
GTIN | 4055626240572 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 139 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 353 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 1bd972d9-9ece-4d0f-ab25-732e97c3ad60 |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Программируемый зарядный контроллер для зарядных станций переменного и постоянного тока
Возможность программирования в PC Worx согласно МЭК 61131
Функциональные блоки для связи с транспортным средством согласно DIN SPEC 70121 и CHAdeMO
Большое количество устройств ввода-вывода и последовательных интерфейсов для системной периферии
Дистанционный доступ посредством встроенного модема мобильной связи
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс