Высокоэффективная силовая электроника для установки в стойку Phoenix Contact обеспечивает высокую безопасность инвестиций. Она позволяет организовать экономичную работу зарядной инфраструктуры постоянного тока для быстрой зарядки электромобилей. Модульная и масштабируемая система оптимизирована для зарядки постоянным током с высокими значениями напряжения и тока. На один системный шкаф может быть достигнута зарядная мощность до 360 кВт.
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW
-
Силовой модуль DC
1232243
CHARX power basic, Модуль быстрой зарядки для зарядных станций постоянного тока, Монтаж на 19-дюймовую стойку, вход: 3-фазный, выход: 30 В DC...1000 В DC / 0 A...100 A
Подробная информация о продукте
TÜV SÜD Type tested
ID допуска: B 029429 0017 Rev.01TÜV Rheinland
ID допуска: CU 72213032 01Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 21,4 A | - 6 |
EAC
ID допуска: RU*DE*01.B.85589/21EU-Type Examination Certificate
ID допуска: E8A 029429 0035 R.00EU-Type Examination Certificate
ID допуска: N8A 029429 0018 R.01Совместимые изделия
Преимущества для вас
Низкие затраты на монтаж благодаря принципу plug & play и эффективная эксплуатация благодаря высокому КПД
Экономия места благодаря инновационной конструкции и высокой удельной мощности
Масштабируемая мощность каждого пункта зарядки за счет гибкой комплектации системных шкафов и соединения силовых модулей
Возможность эксплуатации крупных зарядных парков в мегаваттном диапазоне благодаря объединению нескольких системных шкафов