CRIMPFOX DUO 16S - Обжимные клещи
1202877

Обжимные клещи, вид контакта: изолированные и неизолированные наконечники, стандарты/положения: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, форма A, E, F, сечение мин.: 0,14 мм2, сечение макс.: 16 мм2, для наконечников TWIN до 2 x 6 мм2, автоматическая корректировка сечения, поворотная матрица, боковой и фронтальный ввод, вид обжима: квадратный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Обжим в труднодоступных местах благодаря поворотной матрице
Благодаря плавной самонастройке можно использовать для наконечников TWIN
Удобство управления благодаря небольшой ширине рукоятки и оптимальному приложению усилия
Безопасность благодаря принудительной блокировке и самонастраивающейся матрице