Технология для станций быстрой зарядки
High Power Charging – это разработанная Phoenix Contact технология зарядки, применяемая на станциях быстрой зарядки электромобилей. Долгое время зарядки уходит в прошлое, так как теперь зарядка аккумуляторов электромобилей для прохождения расстояния в 100 километров занимает всего 3-5 минут. Данная технология Phoenix Contact открывает важную веху в истории развития электромобильности, ведь с High Power Charging зарядка электромобилей на зарядных станциях становится пригодной для повседневного использования.
Зарядка электромобиля – быстрее, чем ожидали
Как работает технология High Power Charging?
500 000 Вт в охлаждаемом зарядном штекере Новое слово в технологии быстрой зарядки
До настоящего времени в комбинированных системах зарядки (CCS) была технически возможна только зарядная мощность до 200 кВт. Но для сокращения времени зарядки требуются существенно более высокие мощности. При обычных технологиях зарядки они будут вызывать опасный перегрев, или нужно будет использовать более крупные и неудобные диаметры кабелей.
В основе нашей технологии HPC лежит активная система жидкостного охлаждения, допускающая зарядную мощность до 500 кВт без снижения уровня безопасности и удобства применения. Мы революционируем технологию быстрой зарядки.
При разработке зарядного штекера наши инженеры справились с множеством задач
CCS теперь поддерживает HPC Развитие комбинированной системы зарядки CCS до High Power Charging
В основе нашей технологии High Power Charging лежит система CCS, Combined Charging System, стандарт которой был разработан Phoenix Contact совместно с представителями автомобильной отрасли. Одной из важнейших задач при разработке штекера для быстрой зарядки был выбор максимально практичных параметров в том, что касается поперечного сечения, размера и веса зарядного кабеля. Достичь этого можно было лишь за счет проектирования интеллектуальной и эффективной системы охлаждения и продуманной конструкции кабеля.
Помимо этого, штекеры оснащены посеребренными контактами и держателем контактов, который благодаря превосходным теплопроводящим характеристикам одновременно выполняет функцию радиатора. Это обеспечивает высокую стабильность наряду с непревзойденной эффективностью охлаждения.
Охлаждение гарантирует непревышение установленной стандартом предельной температуры ΔTмакс
Как функционирует охлаждение? И что предписывают стандарты?
Согласно директиве VDE-AR-E 2623-5-3 и стандарту МЭК TS 62196-3-1, температура зарядных штекеров и проводников в процессе зарядки не должна превышать окружающую температуру более чем на 50 K (ΔTмакс = 50 K).
Для соответствия этому требованию в систему HPC интегрированы температурные датчики, которые измеряют температуру в реальном времени как непосредственно на силовых контактах зарядного штекера, так и в зарядном кабеле.
Контроллер обрабатывает данные и регулирует мощность охлаждения в зависимости от текущей потребности. Так обеспечивается надежная и соответствующая стандартам защита от перегрева и повышается энергоэффективность.
Подробно о зарядном штекере HPC Умные технологии для быстрого и безопасного процесса зарядки
Компоненты системы HPC
Обзор системы HPC Модульная система HPC от Phoenix Contact состоит из нескольких согласованных между собой компонентов:
- Охлаждаемый зарядный кабель DC (CCS типа 1 для Северной Америки и CCS типа 2 для Европы)
- Проходная деталь с определенными интерфейсами для питания, обмена данными и охлаждения
- Подходящий для монтажного пространства холодильный агрегат или теплообменник
- Контроллер для процесса зарядки постоянным током и охлаждения
- Силовые модули DC в системном шкафу для обеспечения питания зарядной станции постоянным током
Автономная зарядная станция с собственным холодильным агрегатом
Одна система для множества областей применения Систему HPC производства Phoenix Contact можно гибко применять
High Power Charging можно применять везде, где водители электромобилей ограничены во времени. Модульная конструкция нашей системы HPC обеспечивает гибкое применение в различных концепциях зарядной инфраструктуры.
Возможно также встраивание всей системы HPC в одну автономную зарядную станцию. В этом случае холодильный агрегат и контроллер будут встроены в зарядную станцию и вместе с зарядным штекером и зарядным кабелем образуют один контур охлаждения.
Несколько зарядных колонок на электрозаправке с центральным холодильным агрегатом
Но чаще используют нашу систему HPC в зарядных парках с наличием нескольких связанных зарядных станций. Такие парки быстрой зарядки чаще встречаются на автомагистралях и основных транспортных развязках, а также в крупных городах и пригородах.
Здесь холодильный агрегат и его контроллер располагаются централизованно, например, в отдельном здании. Из него охлаждающая жидкость подается в децентрализованные зарядные колонки, сами колонки при этом оснащены только теплообменником. То есть все зарядные колонки используют один общий контур охлаждения.
Группа проекта FastCharge с зарядным контейнером, зарядными станциями и исследовательскими электромобилями производства Porsche и BMW
Исследовательский проект открывает возможность быстрой зарядки электромобилей Зарядные штекеры HPC и системы управления Phoenix Contact
В рамках научно-исследовательского проекта FastCharge совместно с BMW, Porsche, Siemens и Allego компания Phoenix Contact реализовала и открыла первую в мире зарядную станцию High Power Charging с зарядной мощностью 450 кВт.
Исследовательский проект FastCharge реализуется под руководством BMW Group промышленным консорциумом, в который входят такие компании, как Allego GmbH, Phoenix Contact E-Mobility GmbH и Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG и Siemens AG. Федеральное министерство ФРГ по транспорту и цифровой инфраструктуре выделило на поддержку проекта FastCharge 7,8 млн евро. Реализация поддержки координируется Национальной организацией по водородным технологиям и топливным элементам (NOW).
HPC реализует короткое время зарядки электромобилей
Для данного проекта Phoenix Contact поставила охлаждаемый зарядный штекер с технологией High Power Charging, совместимый с CCS, а также системы управления.
Новые станции быстрой зарядки на автобазе Йеттинген-Шеппах автострады A8 подходят для электромобилей любых марок с типичным для Европы вариантом зарядки типа -2 распространенной во всем мире комбинированной системы зарядки (CCS). Ими можно пользоваться бесплатно.
Дирк Мозеке, Роберт Эвендт и Михаэль Хайнеманн со стороны Phoenix Contact вместе с доктором Владимиром Кличко и генеральным директором DDW Михаэлем Ольманном (фото: Уве Эренсманн/@uepress)
Новаторская награда за технологию High Power Charging Почетный лауреат доктор Владимир Кличко вручает премию в области инновации
Phoenix Contact является новаторской компанией 2019 года благодаря технологии High Power Charging. Михаэль Хайнеманн, генеральный директор Phoenix Contact E-Mobility, на церемонии в Дюссельдорфе официально принял бизнес-премию немецкой экономики (DDW): «Для нас большая честь, что жюри выбрало нас. Вдобавок ко всему, мы не ожидали, что выиграем приз зрительских симпатий».
В общей сложности были награждены 20 компаний, и только три из них получили приз зрительских симпатий по итогам читательского голосования. Приз вручил лично почетный лауреат Владимир Кличко. Другие факты и фотографии о вручении премии можно посмотреть в нашей статье LinkedIn.
Мы являемся членом CharIN и NPM
Phoenix Contact задает такт Один из учредителей сетей электромобильности
В том, что касается электромобильности и быстрой зарядки электромобилей, компания Phoenix Contact сумела завоевать позицию одного из ведущих генераторов идей на рынке — не только разрабатывая продукцию и новые технологии, но принимая активное участие в работе над стандартами в области электромобильности. Так наряду с ведущими немецкими производителями автомобилей и TÜV Süd Phoenix Contact является одним из учредителей объединения CharIN (Charging Interface Initiative), которое продвигает и развивает технологии быстрой зарядки электромобилей. Целью CharIN является закрепление Combined Charging System (CCS) в качестве глобального стандарта для электромобилей.
В лице генерального директора Роланда Бента (Roland Bent) компания Phoenix Contact также представлена на недавно созданной национальной платформе «Будущее мобильности» (NPM). Он является председателем рабочей группы по стандартизации, нормированию, сертификации и допуску к эксплуатации (AG 6). До этого он был заместителем председателя AG 4 прошлой организации, которая называлась Национальная платформа «Электромобильность» (NPE). На этой должности Роланд Бент принимал активное участие в разработке международных норм и стандартов в области электромобильности. В новой рабочей группе NPM он продолжит развивать и расширять эту деятельность.
Wave Trophy доказывает практичность электромобильности
Электромобильность сегодня и в будущем Мы прокладываем новые пути с заказчиками и партнерами
В настоящее время электромобильность приобретает все большее значение не только на национальном, но и на международном уровне. Кроме того, электромобильность является залогом экологичного и рационального будущего известных нам сегодня средств перемещения. Для этого автомобильная отрасль и отрасль электромобильности требуют поиска множества новых путей и инновационных технологий. Поэтому не последней целью государства и промышленности является выведение Германии на позиции передового рынка в мире и активное участие в формировании нового курса в автомобильной отрасли в качестве глобального ориентира.
Наша технология High Power Charging для зарядных станций является еще одним успешным шагом к повышению практичности использования аккумуляторных транспортных средств в повседневной жизни. Возможность быстрой зарядки наложит отпечаток на будущее электромобильности, ведь теперь, когда зарядить аккумулятор можно так же удобно и быстро, как заправить двигатель внутреннего сгорания, интерес потребителей к ней будет неизменно расти. В настоящее время зарядные станции для электромобилей получают значительную поддержку со стороны ЕС и федерального правительства, то же можно сказать и об установке станций быстрой зарядки с технологией High Power Charging.
В будущем отрасли электромобильности и проектировщикам зарядных станций для электромобилей придется столкнуться еще со многими проблемами, которые будут успешно решены при помощи инновационных идей, технологий и продукции. Компания Phoenix Contact пойдет по этому пути вместе с федеральным правительством, представителями автомобильной отрасли, операторами зарядной инфраструктуры и прочими партнерами, чтобы принять активное участие в формировании будущего электромобильности — не в последнюю очередь посредством High Power Charging и дальнейших разработок.
Многократным успешным участием в крупнейшем в мире ралли на электромобилях Wave Trophy компания Phoenix Contact доказала, что электромобильность является практичной частью повседневной жизни уже сегодня.