EV-HPC-PCU-01
-
Блок охлаждения
1237881
CHARX connect, CCS тип 1, CCS тип 2, Блок охлаждения, Принадлежности, длина: 1,5 м, вентилятор с изменяемой частотой вращения, насос с изменяемой частотой вращения, для охлаждения охлаждающей жидкости зарядного кабеля Phoenix Contact HPC-DC
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | CHARX connect |
| Технология | High Power Charging |
| Combined Charging System | |
| Применение | для охлаждения охлаждающей жидкости зарядного кабеля Phoenix Contact HPC-DC |
| для монтажа на зарядных станциях для электромобильности (EVSE) | |
| Оснащение | вентилятор с изменяемой частотой вращения |
| насос с изменяемой частотой вращения | |
| Производитель | HYDAC Cooling GmbH |
| Стандарт зарядки | CCS тип 1 |
| CCS тип 2 | |
| Режим заряда | Режим 4 |
| Система охлаждения | |
| Охлаждение | Жидкостно-воздушная система охлаждения (пассивная) |
| полузакрытый контур охлаждения | |
| Охлаждающая жидкость | 50 % воды, 50 % гликоля (Glysofor N) |
| Диапазон громкости | ≤ 60 db(A) (при отдельно расположенной системе и расстоянии 1 м) |
| Электропитание | 24 В DC (Вентилятор) |
| 24 В DC (Насос) | |
| Диапазон управляющего напряжения | 0,00 В DC ... 10,00 В DC (Вентилятор) |
| 0,00 В DC ... 10,00 В DC (Насос) | |
| Потребляемый ток | макс. 1,97 A (Вентилятор) |
| макс. 1,8 A (Насос) | |
| Функциональный интерфейс: Контур охлаждения | |
| Описание интерфейса | Муфты быстрого действия, приток и обратный поток, для шлангов с внешним диаметром 12 мм |
| Функциональный интерфейс: Вентилятор | |
| Конструкция кабеля | 4 x 0,5 мм² |
| Одножильный кабель | Электропитание RD |
| Опорный потенциал BU | |
| Выход скорости вращения WH | |
| Вход управляющего сигнала YE | |
| Функциональный интерфейс: Насос | |
| Конструкция кабеля | 2 x 0,34 мм² + 5 x 0,14 мм² |
| Одножильный кабель | Электропитание RD |
| Опорный потенциал BK | |
| Сигнал отключения двигателя GN | |
| Выход скорости вращения BN | |
| Вход управляющего сигнала YE | |
| RS-485 Modbus WH для использования только на производстве | |
| RS-485 Modbus BU для использования только на производстве | |
| Функциональный интерфейс: Датчик уровня | |
| подключение | Штекеры прямое M12 A |
| Материал (Корпус) | Алюминий |
| Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 1,5 м (Вентилятор) |
| 1,5 м (Насос) | |
| Длина кабеля | 1,5 м (Вентилятор) |
| Длина кабеля | 1,5 м (Насос) |
| Теплосъём | около 0,06 кВт/К (при 2 л/мин) |
| Объемный расход | около 2 л/мин (при 1 бар) |
| Охлаждающая жидкость | 50 % воды, 50 % гликоля (Glysofor N) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Вентилятор) | IP55 (Вентилятор) |
| Степень защиты (Насос) | IP65 (Насос) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 50 °C |
| Высота | макс. 1000 м (выше уровня моря) |
| Диапазон громкости | ≤ 60 db(A) (при отдельно расположенной системе и расстоянии 1 м) |
| Номер артикула | 1237881 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | XWB |
| Ключ изделия | XWBLNY |
| GTIN | 4063151344757 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 17 440 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 16 299 g |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002884 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a), 6(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead titanium zirconium oxide (№ CAS: 12626-81-2) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 052e4ff5-7318-4019-8f73-22974279b3e6 |