CHARX connect – зарядные кабели постоянного тока для станций быстрой зарядки

Зарядные кабели постоянного тока для бытовых зарядных устройств и станций быстрой зарядки

Зарядные кабели постоянного тока CHARX connect используются для быстрой зарядки электромобилей постоянным током до 1000 кВт и поставляются с зарядными штекерами NACS, CCS и GB/T. Наш ассортимент разделен на различные классы производительности, что позволяет подобрать подходящий зарядный кабель для любого применения – от бытового зарядного устройства постоянного тока в карпорте до зарядной станции HPC в парке быстрой зарядки.

Go to Product Detail Page for item 1106633
EV-T2G4CC-DC80A-5,0M16ESBK11 - Зарядный кабель DC
EV-T2G4CC-DC80A-5,0M16ESBK11 - Зарядный кабель DC
1106633

CHARX connect compact, CCS тип 2, Зарядный кабель DC, 80 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 5 м, черный, прямой, с подсоединенным контактом PP, с аналоговыми датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-3, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

Go to Product Detail Page for item 1295577
EV-T2CCS-M4X20-CTS - Ремонтный комплект
EV-T2CCS-M4X20-CTS - Ремонтный комплект
1295577

CHARX connect, CCS тип 2, Ремонтный комплект, Принадлежности, корпус: черный, с держателем контактов постоянного тока со встроенной передней частью контакта постоянного тока, МЭК 62196-3-1, Замена без слива охлаждающей жидкости

Go to Product Detail Page for item 1095767
EV-T2M4CC-DC150A-5,0M35ESBK11 - Зарядный кабель DC
EV-T2M4CC-DC150A-5,0M35ESBK11 - Зарядный кабель DC
1095767

CHARX connect standard, CCS тип 2, Зарядный кабель DC, 150 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 5 м, черный, прямой, с подсоединенным контактом PP, cо сменной рамкой стыковочной части, с аналоговыми датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-3, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

Go to Product Detail Page for item 1624153
EV-T2CCS-PARK - Держатель зарядного штекера
EV-T2CCS-PARK - Держатель зарядного штекера
1624153

CHARX connect standard, CCS тип 2, Держатель зарядного штекера, Принадлежности, Монтаж на передней стенке , корпус: черный, зарядный штекер электромобиля на зарядных станциях (EVSE), МЭК 62196-3, Изделие не совместимо с зарядным кабелем HPC CCS типа 2 от Phoenix Contact.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674666
CHARX ST2C-DC200-8,0MCS00P - Зарядный кабель DC
CHARX ST2C-DC200-8,0MCS00P - Зарядный кабель DC
1674666

CHARX connect standard, CCS тип 2, Зарядный кабель DC, 200 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 8 м, черный, прямой, поддерживает четерехпроводниковую измерительную технику, с аналоговыми датчиками температуры, cо сменной рамкой стыковочной части, со сменными силовыми контактами постоянного тока, с подсоединенным контактом PP, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-3, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC), Степень защиты IP67

NEW
Go to Product Detail Page for item 1584643
CHARX SGBC-DC250-7,0MCS00P - Зарядный кабель DC
CHARX SGBC-DC250-7,0MCS00P - Зарядный кабель DC
1584643

CHARX connect standard, GB/T, Зарядный кабель DC, 250 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 7 м, прямой, с защитным колпачком, с аналоговыми датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1584654
CHARX SGBC-DC250-5,0MCS00P - Зарядный кабель DC
CHARX SGBC-DC250-5,0MCS00P - Зарядный кабель DC
1584654

CHARX connect standard, GB/T, Зарядный кабель DC, 250 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 5 м, прямой, с защитным колпачком, с аналоговыми датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1755411
CHARX SGBC-DC125-7,0MCS00P - Зарядный кабель DC
CHARX SGBC-DC125-7,0MCS00P - Зарядный кабель DC
1755411

CHARX connect standard, GB/T, Зарядный кабель DC, 125 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 7 м, прямой, с защитным колпачком, с аналоговыми датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1755441
CHARX SGBC-DC250-5,5MCS00P - Зарядный кабель DC
CHARX SGBC-DC250-5,5MCS00P - Зарядный кабель DC
1755441

CHARX connect standard, GB/T, Зарядный кабель DC, 250 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 5,5 м, прямой, с защитным колпачком, с аналоговыми датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674676
CHARX ST2C-DC150-7,0MCS00P - Зарядный кабель DC
CHARX ST2C-DC150-7,0MCS00P - Зарядный кабель DC
1674676

CHARX connect standard, CCS тип 2, Зарядный кабель DC, 150 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 7 м, черный, прямой, поддерживает четерехпроводниковую измерительную технику, с аналоговыми датчиками температуры, cо сменной рамкой стыковочной части, со сменными силовыми контактами постоянного тока, с подсоединенным контактом PP, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-3, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC), Степень защиты IP67

Преимущества для Вас

  • Надежная технология быстрой зарядки от лидера рынка зарядных кабелей с охлаждением
  • Широкий ассортимент для NACS, CCS типа 1, CCS типа 2 и GB/T
  • Классы производительности для всех областей применения – от 40 кВт до 1 000 кВт
  • Удобство использования благодаря эргономичной конструкции
  • По запросу с Вашим логотипом и индивидуальной кабельной сборкой
  • Разработка и производство в соответствии с автомобильным стандартом IATF 16949

Сравнение наших зарядных кабелей постоянного тока Решите, какая серия изделий лучше подходит для Вашего приложения

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

Зарядные стандарты CCS типа 1, CCS типа 2 NACS, CCS типа 1, CCS типа 2, GB/T NACS, CCS типа 1, CCS типа 2, GB/T ⁵⁾
Зарядный ток в режиме Boost Mode ¹⁾ - 500 А 500 А, 700 А, 1 000 А
Непрерывный зарядный ток ²⁾ 40 А, 80 А, 125 А 150 А, 200 А, 250 А 375 А, 500 А, 800 А
Расчетное напряжение 1 000 В 1 000 В 1 000 В
Область применения Зарядка в частных и полуобщественных местах с временем зарядки около 2-3 часов Быстрая зарядка в полуобщественных и общественных местах со временем зарядки менее 1 часа Сверхбыстрая зарядка High Power Charging в общественных местах с временем зарядки всего несколько минут
Заменяемые сопрягаемые лицевые рамки ³⁾
Заменяемые контакты ³⁾
Четырехпроводная измерительная технология ³⁾
Охлаждение жидкостью ⁴⁾
Просмотреть список продукции Просмотреть список продукции Просмотреть список продукции

¹⁾ Возможный промежуток времени зависит от многочисленных условий эксплуатации, см. пояснения по режиму Boost Mode ниже.
²⁾ В соответствии со стандартными нормами и для охлаждаемых зарядных кабелей в зависимости от мощности охлаждения.
³⁾ Функция доступна не для всех артикулов. Более подробную информацию можно найти на странице с описанием соответствующего товара.
⁴⁾ Исключение: CHARX connect professional в классе производительности 500 А (375 А непрерывно) не имеет жидкостного охлаждения.
⁵⁾ GB/T варианты CHARX connect professional в настоящее время доступны только в Китае.

Пример кривой зарядки зарядного кабеля постоянного тока в режиме Boost Mode для кратковременного увеличения зарядной мощности

Повышенная зарядная мощность в режиме Boost Mode Как это работает и что нужно учитывать?

Как производитель, мы разрабатываем наши зарядные кабели постоянного тока с номинальным током IN, рассчитанным на непрерывный режим работы при температуре окружающей среды от -30 до +40 °C. В режиме Boost Mode некоторые зарядные кабели постоянного тока могут кратковременно обеспечивать значительно более высокую зарядную мощность. Для этого мы указываем максимальный ток Imax в упаковочном листе соответствующего артикула.

Возможная продолжительность работы зарядного кабеля в режиме Boost Mode зависит от многочисленных условий эксплуатации, таких как мощность охлаждения, температура окружающей среды, частота использования зарядной точки и конструкция зарядной розетки на электромобиле. Зарядные кабели также могут работать в течение более короткого периода времени при более высокой температуре окружающей среды.

Производители и операторы зарядных станций, использующих Boost Mode, должны осуществлять постоянный контроль температуры силовых контактов постоянного тока с помощью встроенных температурных датчиков. При достижении предельной температуры Tmax +90 °C процесс зарядки должен быть прерван. При приближении к предельной температуре рекомендуется преждевременно снизить зарядный ток, например, до номинального тока IN. Это называется ограничением рабочих характеристик.

CHARX connect professional Охлаждаемые и неохлаждаемые зарядные кабели для сверхбыстрой зарядки High Power Charging

Мужчина заряжает электрический грузовик с помощью зарядного кабеля HPC
Женщина заряжает электромобиль на станции быстрой зарядки с помощью зарядного кабеля HPC
Процесс зарядки на зарядной станции CCS тарифицируется – счет появляется на смартфоне
Зарядный штекер CCS станции быстрой зарядки лежит на земле под дождем
Техник по обслуживанию заменяет стыковочную часть зарядного штекера HPC на станции быстрой зарядки
Мужчина заряжает электрический грузовик с помощью зарядного кабеля HPC

Наши зарядные кабели HPC с жидкостным охлаждением работают на экологически чистой и удобной в обслуживании смеси воды и гликоля. Они передают мощность до 1 МВт с неограниченной безопасностью и управляемостью, что также делает их привлекательными для коммерческих автомобилей. Портфолио охватывает следующие стандарты зарядки и классы производительности:

  • NACS
    • Доступны с 1 квартала 2026 года / свыше 600 А непрерывно / 1 000 В
  • CCS типа 1
    • 700 А в режиме Boost Mode / 500 А непрерывно / 1 000 В
  • CCS типа 2
    • 1 000 А в режиме Boost Mode / 800 А непрерывно / 1 000 В
    • 700 А в режиме Boost Mode / 500 А непрерывно / 1 000 В
  • GB/T
    • 600 А в режиме Boost Mode / 500 А непрерывно / 1 000 В

Женщина заряжает электромобиль на станции быстрой зарядки с помощью зарядного кабеля HPC

Наши зарядные кабели HPC имеются также без жидкостного охлаждения. Вместо этого они используют более высокое сечение провода и поэтому могут передавать 500 кВт, что достаточно для многих приложений HPC. Они доступны для следующих стандартов зарядки:

  • NACS
    • 500 А в режиме Boost Mode / 375 А непрерывно / 1 000 В
  • CCS типа 1
    • 500 А в режиме Boost Mode / 375 А непрерывно / 1 000 В
  • CCS типа 2
    • 500 А в режиме Boost Mode / 375 А непрерывно / 1 000 В

Процесс зарядки на зарядной станции CCS тарифицируется – счет появляется на смартфоне

Чтобы выполнить все требования по выставлению счетов в соответствии с немецким законом о метрологии и поверке средств измерения, многие наши зарядные кабели постоянного тока и штекеры уже подготовлены для четырехпроводной измерительной технологии и, таким образом, являются перспективными. Четырехпроводная измерительная технология позволяет учитывать рассеиваемую мощность в зарядном кабеле, чтобы точно определить объем переданной на электромобиль электроэнергии.

Зарядный штекер CCS станции быстрой зарядки лежит на земле под дождем

Продуманные концепции уплотнения наших зарядных кабелей постоянного тока обеспечивает полную продольную водонепроницаемость, что полностью защищает находящиеся внутри корпуса детали от влаги. Это обеспечивает максимальную электробезопасность и повышает отказоустойчивость зарядных станций. Многочисленные испытания в нашей аккредитованной испытательной и сертификационной лаборатории обеспечивают неизменно высокое качество материалов и обработки. Это делает наши зарядные штекеры особенно прочными, устойчивыми и долговечными – даже в суровых внешних условиях.

Техник по обслуживанию заменяет стыковочную часть зарядного штекера HPC на станции быстрой зарядки

Несмотря на прочные материалы, зарядные штекеры на полуобщественных или общественных зарядных станциях подлежат регулярному техническому обслуживанию, в том числе из-за неправильного обращения. Повреждения обычно возникают на стыковочной части. Отдельно Вы можете приобрести ремонтные комплекты, чтобы быстро и легко заменить рамку стыковочной части и контакты зарядного штекера. Нет необходимости заменять весь зарядный кабель. Это соответствует принципам устойчивого развития, экономит время и деньги и повышает готовность зарядной станции.

3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Посмотрите на охлаждаемый зарядный штекер CCS серии CHARX connect professional с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

CHARX connect compact Компактные зарядные кабели CCS для нижнего класса мощности

Мужчина заряжает электромобиль от бытового зарядного устройства дома, используя зарядный кабель CCS
Зарядное устройство CCS и навес с фотогальванической установкой, электромобилем и бытовым зарядным устройством постоянного тока
Электромобиль заряжается зарядным штекером CCS
Зарядный кабель CCS для приложений Vehicle to Grid и Vehicle to Home
Мужчина заряжает электромобиль от бытового зарядного устройства дома, используя зарядный кабель CCS

Зарядка постоянным током также все чаще используется в быту, на предприятиях общественного питания и в розничной торговле, где время ожидания составляет два-три часа. Поэтому обычно достаточно низкой зарядной мощности постоянного тока до 100 кВт. Компактные зарядные кабели CCS серии CHARX connect compact являются оптимальным и экономичным решением для этого. Портфолио охватывает следующие стандарты зарядки и классы производительности:

  • CCS типа 1
    • 40 А / 1 000 В
    • 80 А / 1 000 В
    • 125 А / 1 000 В
  • CCS типа 2
    • 40 А / 1 000 В
    • 80 А / 1 000 В

Зарядное устройство CCS и навес с фотогальванической установкой, электромобилем и бытовым зарядным устройством постоянного тока

По сравнению с обычными зарядными кабелями CCS, CHARX connect compact на 35 % меньше и на 75 % легче. Благодаря своей изысканной, компактной конструкции зарядные штекеры CCS идеально подходят для современных бытовых зарядных устройств постоянного тока в частном использовании и небольших зарядных станций постоянного тока в полуобщественном секторе.

Электромобиль заряжается зарядным штекером CCS

Компактные зарядные кабели CCS были удостоены премии Good Design Award 2021. Конструкция зарядных штекеров, разработанная совместно с дипломированным дизайнером Стефаном Галоу из Гамбурга, впечатлила жюри своим современным языком форм. Кроме того, эргономичная форма области рукоятки гарантирует легкость в обращении и обеспечивает комфортное ощущение.

Зарядный кабель CCS для приложений Vehicle to Grid и Vehicle to Home

Благодаря технологии двунаправленных преобразователей бытовые зарядные устройства постоянного тока в ближайшем будущем смогут передавать энергию от автомобиля к сети - Vehicle to Grid - и от автомобиля к дому - Vehicle to Home. При этом ток контролируемо может переходить из аккумулятора автомобиля через зарядную колонку в электросеть или в собственный дом. Для приложений V2G и V2H оптимальным решением являются наши компактные зарядные кабели CCS.

3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Ознакомьтесь с компактными зарядными штекерами CCS серии CHARX connect compact с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Virginijus Valevicius
Virginijus Valevicius
Business Area Manager Industry Management and Automation
+370 6 873 0082
Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.

Новые изделия

Зарядный кабель NACS для зарядки постоянного тока до 500 кВт
Охлаждаемые зарядные кабели HPC CHARX connect professional для мощности до 1 000 кВт
Зарядные кабели CCS CHARX connect standard
Зарядный кабель постоянного тока GB/T CHARX connect standard
В наличии в Q1/2026

Зарядный кабель NACS для зарядки постоянного тока до 500 кВт

High Power Charging для Северной Америки

Неохлаждаемые зарядные штекеры HPC CHARX connect professional теперь доступны и для североамериканского стандарта зарядки. Зарядные кабели соответствуют стандартам на 100 %, передают до 500 кВт в режиме Boost Mode или 375 кВт в постоянном режиме и отличаются высоким уровнем безопасности и эргономики.

Основные характеристики

  • Зарядный ток в режиме Boost Mode: до 500 A
  • Зарядный ток в постоянном режиме: 200 А, 375 А
  • Расчетное напряжение: 1,000 В
  • Длина кабеля: 5 м, 6 м, 7 м, 25 фт
  • Датчики температуры: Pt 1000
  • Технология четырехпроводного измерения (только при 375 A)
  • Степень защиты: IP67 (в подключенном состоянии)
  • Сертификаты: UL 2251, SAE J3400, МЭК 62196-3, IATF 16949

Преимущества для Вас

  • Отдельная эргономичная ручка обеспечивает удобство использования и предотвращает нагрев поверхности ручки
  • Защита от касания пальцами с помощью литых колпачков и точные температурные датчики обеспечивают максимальную безопасность
  • Соответствие стандартам UL, SAE, МЭК и IATF гарантирует особенно высокое качество и совместимость
  • По запросу с Вашим логотипом, индивидуальной длиной кабеля и кабельным концом в сборе

Зарядный кабель CCS мощностью до 1 000 кВт

High Power Charging с новой концепцией охлаждения

Второе поколение зарядных штекеров HPC CHARX connect professional с охлаждением передает до 1 МВт в режиме Boost Mode. Благодаря такой огромной мощности не только электромобили можно зарядить всего за несколько минут. Даже коммерческие автомобили с большими батареями быстро становятся готовыми к эксплуатации.

Основные характеристики

  • Стандарт зарядки: CCS типа 2
  • Зарядный ток при активном охлаждении: 1 000 А в режиме Boost Mode, 800 А непрерывно
  • Зарядный ток с пассивным охлаждением: 800 А в режиме Boost Mode, 600 А непрерывно
  • Расчетное напряжение: 1 000 В
  • Хладагент: смесь воды и гликоля
  • Датчики температуры: Pt 1000
  • Четырехпроводная измерительная технология
  • Степень защиты: IP67

Преимущества для Вас

  • Зарядная мощность до 1 000 кВт благодаря новой концепции охлаждения - и в то же время улучшенная управляемость
  • Индивидуальная концепция подключения по запросу - с учетом особенностей Вашей зарядной станции HPC
  • Полностью сменная стыковочная часть для быстрого, экономичного и сбалансированного обслуживания
  • Надежное и экономичное обнаружение утечек с помощью контроля изоляции
  • Выставление счетов в соответствии с законом о калибровке благодаря интегрированной технологии четырехпроводного измерения

Зарядный кабель CCS нового поколения

Надежность, удобство обслуживания, продуманность

Наше новое поколение проверенных временем зарядных штекеров CCS CHARX connect standard охватывает диапазон средних мощностей от 150 до 250 кВт. В новом дизайне корпусов серия изделий предлагает множество улучшений с точки зрения прочности, безопасности, расчетов и обслуживания.

Основные характеристики

  • Стандарт зарядки: CCS типа 2
  • Рабочий ток DC: от 150 до 250 A
  • Расчетное напряжение DC: 1 000 В
  • Сечение провода: от 2 x 35 до 70 мм²
  • Датчики температуры: 2 x Pt 1000
  • Четырехпроводная измерительная технология
  • Степень защиты: IP54 (в подключенном состоянии)
  • Длина кабеля: от 4 до 10 м

Преимущества для Вас

  • Широкий ассортимент для любых приложений зарядки постоянным током в диапазоне средних мощностей
  • Особо прочная и долговечная конструкция штекеров для обеспечения высокой степени готовности
  • Подготовка к четырехпроводной измерительной технологии обеспечивает простое выставление счетов в соответствии с законом о калибровке
  • Высокая безопасность благодаря двухкамерной системе уплотнения для разделения DC+ и DC-
  • Быстрое и недорогое обслуживание благодаря сменным стыковочным частям, включая силовые контакты

Зарядные кабели постоянного тока GB/T нового поколения

Прочные, долговечные, настраиваемые

Новые зарядные штекеры постоянного тока CHARX connect standard в соответствии с китайским стандартом GB/T охватывают классы производительности 125 и 250 кВт. Они могут быть изготовлены в соответствии с Вашими потребностями и отличаются высококачественными материалами, надежными технологиями и эргономичным управлением.

Основные характеристики

  • Стандарт зарядки: GB/T
  • Рабочий ток DC: от 125 до 250 A
  • Расчетное напряжение DC: 1 000 В
  • Сечение провода: от 2 x 35 до 70 мм²
  • Датчики температуры: 2 x Pt 1000
  • Степень защиты: IP54 (в подключенном состоянии)
  • Длина кабеля: от 2 до 10 м
  • Сертификация CE

Преимущества для Вас

  • Прочная и долговечная конструкция для особо высокой степени готовности в жестких условиях
  • Свободно управляемая светодиодная лента для интуитивно понятного индикатора состояния и возможностью выбора цвета
  • Дополнительный режим Boost Mode позволяет кратковременно увеличить зарядную мощность до 500 кВт
  • Дополнительный выключатель S1 для реализации специфических приложений заказчика
  • По запросу с индивидуальным цветом корпуса, логотипом заказчика и альтернативными датчиками температуры