CHARX PT2H-DC800-5,0MEC00P - Зарядный кабель DC
1820938

CHARX connect professional, CCS тип 2, Зарядный кабель постоянного тока HPC, до 1000 A в Boost mode, 725 A постоянно, 1000 В DC, с охлаждаемым зарядным штекером электромобиля и охлаждаемым проводом, кабель: 5 м, черный, прямой, cо сменной рамкой стыковочной части, с модулем подключения EVSE, со сменными сигнальными контактами, контактами PE и силовыми контактами постоянного тока, с цифровыми датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-1, МЭК 62196-3, МЭК 62196-3-1, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полный ассортимент продукции
Подходящий зарядный кабель для любого приложения, от навеса до зарядного парка
Удобство использования благодаря эргономичной конструкции
По запросу с вашим фирменным логотипом - для комплексного брендинга зарядной станции
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Возможность простой замены рамки штекера без необходимости слива охлаждающей жидкости