CHARX control vehicle, Контроллер зарядки электромобиля, настраиваемый, в корпусе, для автономного управления процессом зарядки постоянным током в электромобилях (EV) с зарядными розетками CCS, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, режим работы: Stand-Alone
Контроллеры зарядки электромобиля
CHARX control vehicle – это автономный контроллер зарядки электромобиля (EVCC), обеспечивающий зарядку постоянным током через зарядные розетки CCS. Контроллер обеспечивает высокоуровневую связь (TCP/IP) по Powerline (PLC) между зарядной станцией постоянного тока и электромобилем. Он управляет приводом блокировки, датчиками температуры и дополнительно светодиодным индикатором состояния, функцией пуска/остановки и контакторами высокого напряжения.
CHARX control vehicle, Комплект кабелей, Принадлежности, 16-контактный, длина: 2 м, со вставным контактом с одной стороны
CHARX control vehicle, Комплект кабелей, Принадлежности, 30-контактный, длина: 2 м, со вставным контактом с одной стороны
Преимущества для Вас
- Имеет универсальное назначение для любых электромобилей с зарядной розеткой CCS
- Быстрая настройка благодаря предварительной параметризации для наших зарядных розеток CCS
- Vehicle to Grid с возможностью двунаправленной зарядки в соответствии с ISO 15118-20
- Соблюдение строгих стандартов безопасности в автомобильном секторе
- Немедленная готовность к работе благодаря короткому времени запуска операционной системы
Коммуникативный контроллер зарядки для электромобилей любых видов
Основные характеристики контроллера зарядки автомобиля Всесторонние функции и возможности EVCC с первого взгляда
- Передача данных о зарядке постоянным током от PLC к CAN в соответствии с DIN 70121 и ISO 15118
- Коммуникация при зарядке переменным током в комбинации с OBC под управлением VCU
- Управление следующими компонентами:
- Зарядная розетка (CP, PP, PE, исполнительный элемент задвижки-фиксатора, температурные датчики)
- Светодиодный индикатор состояния
- Кнопка отмены зарядки
- 2 контактора высокого напряжения
- Управление платой внешнего датчика напряжения и тока (датчик Isabellenhütte IVT-S)
- Совместимость с CCS (NACS и GB/T в стадии подготовки)
- Допуск E1 для дорожных транспортных средств
- Подготовка автобусов в соответствии с VDV 261
- Совместимость с пантографами, устанавливаемыми на крыше (Schunk Smart Charging), в будущем также стандарт OppCharge
- Подготовлено для обеспечения кибербезопасности в соответствии с ЕЭК ООН R155 и R156
- Обработка функций обеспечения безопасности в соответствии с ISO 26262 ASIL B
- Операционная система реального времени с временем запуска от 100 до 200 мс
- Подключение зарядной розетки при помощи 18-контактного штекерного соединителя
- Подключение дополнительных компонентов при помощи 30-контактного штекерного соединителя
- Размеры (Ш x В x Г): 153,2 x 56,0 x 146,0 мм
Кибербезопасность в автомобильной промышленности Подготовлено в соответствии с положениями ООН R155 и R156
Два положения ЕЭК ООН R155 и R156 определяют единые условия кибербезопасности транспортных средств и соответствующей системы управления:
- В ООН R155 особое внимание уделяется использованию сертифицированной системы управления кибербезопасностью (CSMS).
- ООН R156 требует наличия системы управления программным обеспечением (SUMS).
Наш контроллер зарядки для автомобилей CHARX control vehicle соответствует положениям ООН R155 и ООН R156 в рамках общей концепции кибербезопасности автомобиля.