CHARX control modular – контроллеры зарядки переменным током для зарядных станций и бытовых зарядных устройств

Контроллеры зарядки переменным током для зарядных станций и бытовых зарядных устройств

Масштабируемые контроллеры зарядки mode 3 CHARX control modular являются центральным элементом интеллектуальной зарядной инфраструктуры. Открытая платформа Linux обеспечивает объединение секторов, индивидуальные приложения IoT и интеллектуальные услуги. Регулярные бесплатные обновления обеспечивают кибербезопасность и предоставляют новые функции, такие как двунаправленная зарядка и plug-and-charge. Простая реализация закона о калибровке и профессиональные услуги по поддержке дополняют предложение.

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - AC yправление зарядкой
CHARX SEC-3000 - AC yправление зарядкой
1139022

CHARX control modular, AC yправление зарядкой, со встроенной системой Linux, МЭК 61851-1, режим работы: Stand-Alone, Клиент, Сервер, интерфейс: Ethernet (2x), Системная шина CHARX control modular, MICRO-USB тип C, протокол связи: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку

Go to Product Detail Page for item 1309697
EV-RCM-6DC-WAT - Контроль разностного тока
EV-RCM-6DC-WAT - Контроль разностного тока
1309697

CHARX control modular, модуль контроля дифференциального тока распознает переменный и постоянный ток утечки в пунктах зарядки переменного тока. Основное защитное устройство (например, устройство дифференциального тока) защищено от возможного постоянного тока утечки.

Go to Product Detail Page for item 1139034
CHARX SEC-1000 - AC yправление зарядкой
CHARX SEC-1000 - AC yправление зарядкой
1139034

CHARX control modular, AC yправление зарядкой, МЭК 61851-1, режим работы: Stand-Alone, Клиент, интерфейс: Системная шина CHARX control modular, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - AC yправление зарядкой
CHARX SEC-3150 - AC yправление зарядкой
1138965

CHARX control modular, AC yправление зарядкой, со встроенной системой Linux, МЭК 61851-1, ISO 15118, режим работы: Stand-Alone, Клиент, Сервер, интерфейс: Ethernet (2x), Мобильная связь (4G/2G), Системная шина CHARX control modular, MICRO-USB тип C, протокол связи: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку

Go to Product Detail Page for item 1360462
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Комплект кабелей
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Комплект кабелей
1360462

CHARX control modular, Комплект кабелей, 4-контактный, длина: 0,4 м, со вставным контактом с одной стороны, Для подключения датчика тока утечки EV-RCM-6DC-WAT: арт. № 1309697 и CHARX RFID/NFC-PCB, арт. №: 1391227 к модулям контроллера зарядки серии CHARX control modular

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - AC yправление зарядкой
CHARX SEC-3050 - AC yправление зарядкой
1139018

CHARX control modular, AC yправление зарядкой, со встроенной системой Linux, МЭК 61851-1, ISO 15118, режим работы: Stand-Alone, Клиент, Сервер, интерфейс: Ethernet (2x), Системная шина CHARX control modular, MICRO-USB тип C, протокол связи: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - AC yправление зарядкой
CHARX SEC-3100 - AC yправление зарядкой
1139012

CHARX control modular, AC yправление зарядкой, со встроенной системой Linux, МЭК 61851-1, режим работы: Stand-Alone, Клиент, Сервер, интерфейс: Ethernet (2x), Мобильная связь (4G/2G), Системная шина CHARX control modular, MICRO-USB тип C, протокол связи: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку

Go to Product Detail Page for item 1486193
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Комплект кабелей
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Комплект кабелей
1486193

CHARX control modular, Комплект кабелей, 4-контактный, длина: 1 м, со вставным контактом с одной стороны, Для подключения датчика тока утечки EV-RCM-6DC-WAT: арт. № 1309697 и CHARX RFID/NFC-PCB, арт. №: 1391227 к модулям контроллера зарядки серии CHARX control modular

Go to Product Detail Page for item 1309695
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Контроль разностного тока
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Контроль разностного тока
1309695

CHARX control modular, модуль контроля дифференциального тока распознает переменный и постоянный ток утечки в пунктах зарядки переменного тока. Основное защитное устройство (например, устройство дифференциального тока) защищено от возможного постоянного тока утечки.

Краткое введение: Наши контроллеры заряда переменного тока в видео

Практические преимущества для Вас CHARX control modular – центральный элемент интеллектуальных зарядных станций

Контроллер зарядки CHARX control modular
Модули управления CHARX control modular
Управление зарядным парком в центре управления оператора зарядной инфраструктуры (CPO)
Процесс зарядки на зарядной станции тарифицируется
Зарядная станция окружена защитным экраном
Электромобили и зарядные станции на многоэтажной парковке
Контроллер зарядки CHARX control modular

Взаимосвязь различных секторов и игроков, таких как энергосети, здания, местные производители, зарядные станции и электромобили, является ключом к сбалансированной и интегрированной электромобильности, основанной на возобновляемых источниках энергии. Для операторов зарядных парков это означает, например, интеграцию электромобилей в умные электросети или умные дома, эффективные и удобные бизнес-процессы, а также систему управления устройствами и патчами. Все эти службы требуют защищенных путей коммуникации на основе различных протоколов. Контроллеры нового поколения CHARX control modular, используемая в них открытая платформа Linux для внедрения программного обеспечения заказчика и многолетние прикладные ноу-хау специалистов Phoenix Contact позволяют Вам наилучшим образом быть готовыми к этим требованиям.

Модули управления CHARX control modular

Убедитесь сами, насколько универсально и гибко можно использовать CHARX control modular для различных задач: Просто комбинируйте присоединяемые модули управления по своему усмотрению. Это позволяет адаптировать систему к конкретным условиям эксплуатации – от отдельного бытового зарядного устройства до многоэтажного паркинга. Подача питания на поддерживающие plug & play модули и автоматическое распознавание в локальной сети осуществляется при помощи шинных соединителей для установки на монтажную рейку. Это значительно снижает трудоемкость кабельной разводки и настройки.

Управление зарядным парком в центре управления оператора зарядной инфраструктуры (CPO)

Благодаря поддержке всех распространенных коммуникационных протоколов, таких как ISO 15118, OCPP, Modbus/TCP, MQTT и REST, Ваши зарядные точки будут разумно и безопасно взаимодействовать с подключенными автомобилями, а также с внутренними системами, системами управления зданиями и сетями. Удобное и динамичное управление нагрузкой в Вашем зарядном парке может быть реализовано различными способами, например, путем задания значения тока через Modbus/TCP. С помощью USB-адаптера WLAN Вы можете использовать контроллер зарядки в качестве клиента WLAN или беспроводной точки доступа WLAN, что позволяет использовать существующие интерфейсы в беспроводном режиме и упрощает ввод в эксплуатацию. Вы можете настроить модули контроллера и удобно управлять парком зарядки через веб-браузер с управлением через веб-интерфейс (WBM). Удаленный доступ и дистанционное обслуживание также возможны через OpenVPN и мост MQTT.

Процесс зарядки на зарядной станции тарифицируется

CHARX control modular отвечает всем требованиям для зарядки в соответствии с законом о калибровке. Новая концепция закона о калибровке также значительно упрощает внедрение и сертификацию Вашего решения по закону о калибровке: контроллер заряда служит интерфейсом между подписывающим энергоизмерительным счетчиком (измерительной капсулой) и бэкэндом OCPP. Он передает данные, относящиеся к закону о калибровке, в формате OCMF (Open Charge Metering Format), но не обрабатывает их. Это исключает необходимость проведения сложных тестов программного обеспечения контроллера, что значительно сокращает процесс сертификации. Обновление программного обеспечения контроллера не ставит под угрозу действительность сертификата о калибровке, что избавляет Вас от необходимости тратить время на повторную сертификацию. Более того, наше решение не привязано к конкретной модели счетчика энергии, что позволяет Вам осуществлять гибкую интеграцию решений по зарядке. В настоящее время поддерживаются энергоизмерительные счетчики MID Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A и EMH iML e-moc с поддержкой OCMF. Другие модели могут быть добавлены по запросу.

Зарядная станция окружена защитным экраном

Новые правила и директивы ЕС повышают требования к безопасности ИТ зарядной инфраструктуры: Директива по радиооборудованию (RED) в соответствии с EN 18031 является обязательной с августа 2025 года. Она предусматривает защиту зарядных точек с беспроводными соединениями, такими как RFID, WLAN или мобильная связь, от несанкционированного доступа. Это касается, например, бытовых зарядных устройств с интеллектуальным управлением и приложениями. Закон о киберустойчивости (CRA) дополнит их всеобъемлющими требованиями к безопасности сетевых устройств с декабря 2027 года. Так зарядные точки будут считаться цифровыми изделиями. Их производители должны обеспечить обновление системы безопасности, управление уязвимостями и маркировку СЕ. Но не волнуйтесь: мы обеспечим соответствие контроллера зарядки требованиям безопасности, регулярно и бесплатно обновляя его, чтобы свести к минимуму риск кибератак и несанкционированного доступа. Вы создаете свою зарядную станцию, а мы обеспечиваем ее безопасную работу.

Электромобили и зарядные станции на многоэтажной парковке

Если Вы сделаете выбор в пользу контроллера зарядки переменным током от Phoenix Contact, Вы можете быть уверены: Аппаратное обеспечение отличается высоким качеством, долговечностью и уже рассчитано на приложения будущего, включая поддержку связи с транспортными средствами в соответствии с ISO 15118. Программное обеспечение контроллера, с другой стороны, постоянно совершенствуется и адаптируется к меняющимся требованиям рынка. Такие функции, как Vehicle to Grid (V2G), Vehicle to Home (V2H), plug and charge (PnC) и OCPP 2.0.1, модернизируются с помощью бесплатного программного обеспечения.

Используйте сейчас
Бесплатная онлайн-помощь по продукции

CHARX help предоставляет Вам бесплатную онлайн-документацию по нашим контроллерам зарядки переменным током CHARX control modular, которая постоянно обновляется и расширяется. Это интерактивное руководство, которое предоставляет Вам целевую поддержку по вопросам, связанным с нашими изделиями.

К CHARX help
Мужчина смотрит онлайн учебное руководство на настольном компьютере
Консультация по продукции для электромобильности

Первоклассная поддержка по справедливым ценам Профессиональные консультации и инженерная поддержка

От первого до третьего уровня поддержки Вы, как клиент, получаете индивидуальную и персонализированную поддержку от квалифицированных специалистов нашей компании:

  • Профессиональная система тикетов для простой и быстрой поддержки
  • Консультации по спецификации материалов (BOM) и схеме подключения
  • Поддержка при настройке контроллера заряда
  • Поддержка при сертификации Вашего решения для зарядки в соответствии с законом о калибровке
  • Создание специализированных приложений

Успешно реализованные проекты Примеры клиентов, которые уже успешно используют CHARX control modular

Технология зарядки RZB ENERGY
Компания RZB ENERGY из Бамберга в Баварии сочетает световые решения с современными технологиями зарядки. Модульные изделия состоят из стояка, зарядного контейнера и головки или крышки светильника. Часто несколько зарядных станций используются в комбинации. Соответствующая закону о калибровке сеть клиент-сервер с двенадцатью зарядными точками позволяет сократить расходы. Используются контроллеры зарядки переменным током и зарядные розетки переменного тока Phoenix Contact.
Решение для зарядной инфраструктуры от PLUON
Зарядная инфраструктура PLUON – это настраиваемая система для сбалансированной мобильности – индивидуальный дизайн и экологичное местное производство. Запатентованная модульная система обеспечивает длительный срок службы благодаря взаимозаменяемым компонентам. Оснащенный контроллерами зарядки переменным током, энергоизмерительными счетчиками, считывателями RFID и другими компонентами от Phoenix Contact, PLUON сочетает в себе технологии, дизайн и устойчивое развитие.
Крупнейший фотогальванический зарядный парк на севере Германии от компании Pramux и судоходной компании Frisia
Крупнейший на севере Германии фотогальванический зарядный парк, построенный компанией Pramux и эксплуатируемый судоходной компанией Frisia, заряжает электромобили отдыхающих на островах Северного моря во время их отсутствия. Phoenix Contact использует интеллектуальное управление зарядкой, чтобы обеспечить сбалансированную подзарядку автомобилей фотоэлектрической энергией после их возвращения. Контроллеры зарядки переменного тока взаимодействуют с системой управления зарядного парка более высокого уровня, биллинговой системой и, конечно, с автомобилями.
Решения для зарядки электромобилей e-RS
e-RS – бельгийский поставщик комплексных решений для зарядки электромобилей. Цель компании – предложить интегрированное, централизованно управляемое решение для зарядных парков. В проекте, представленном здесь, было установлено 120 зарядных точек, которые можно расширить до 800. Используются центральные шкафы управления с контроллерами зарядки переменного тока, коммутационными устройствами и энергоизмерительными счетчиками от Phoenix Contact, которые обеспечивают эффективное управление и мониторинг.

Классы контроллеров в сравнении Все характеристики и функции с первого взгляда

Компактные контроллеры класса 1000
Умный класс 3000
Компактные контроллеры класса 1000

Умный класс 3000

Ширина 18,8 мм 37,6 мм
Доступные режимы работы Автономный, клиент Автономный, клиент, Сервер (для управления до 48 зарядных точек)
Интерфейсы для зарядной розетки/зарядного кабеля, контактора, считывателя RFID, энергоизмерительного счетчика, контроля остаточного тока, разблокировки при сбое сетевого питания, конфигурируемых входов/выходов
Зарядка в соответствии с законом о калибровке при поддержке OCMF ¹⁾
Платформа Linux, управление через веб-интерфейс, динамическое управление нагрузкой, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 и мобильная связь 4G/2G (опционально, как варианты изделий)
WLAN (опционально может быть дооснащен через USB-адаптер)
Посмотреть подробную информацию о продукте Просмотреть список продукции

¹⁾ Поддерживается только с классом 1000 в сочетании с классом 3000.

3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Посмотрите на контроллер зарядки переменного тока CHARX control modular 3150 с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

Подходящие принадлежности В зависимости от Ваших требований добавьте дополнительные функции

Энергоизмерительные счетчики
Считывающее устройство RFID
Контроль разностного тока
Источник питания
Энергоизмерительные счетчики

Считывающее устройство RFID

Контроль разностного тока

Источник питания

Просмотреть список продукции Просмотреть список продукции Просмотреть список продукции Просмотреть список продукции

Масштабируемость для любого приложения От отдельного бытового зарядного устройства до многоэтажной парковки с 48 зарядными точками

Пример интеграции контроллера зарядки CHARX control modular 1000 в индивидуальное бытовое зарядное устройство без подключения к сети связи
Пример 1: Навес с одним бытовым зарядным устройством без коммуникационных соединений. Контроллер класса 1000 уже оснащен всеми необходимыми функциями для простых зарядных точек, например, распознаванием тока утечки или разблокировкой зарядного штекера при отказе питания. Для авторизации доступа пользователи могут быть внесены в лист разрешения RFID.
Пример интеграции контроллера зарядки CHARX control modular 3150 в одну зарядную точку с беспроводным бэкенд-соединением согласно концепции «умного города»
Пример 2: Отдельная зарядная точка с беспроводным бэкенд-соединением в соответствии с концепцией «умного города». Контроллер класса 3150 позволяет осуществлять беспроводное подключение зарядной точки к системе расчетов при помощи встроенного модема 4G или протокола OCPP. Компактная конструкция позволяет, например, интегрировать зарядные станции в уличные фонари.
Пример интеграции CHARX control modular 3100 и контроллеров зарядки 1000 в три двойные зарядные точки с бэкенд-соединением и терминалом на автостоянке компании
Пример 3: автостоянка компании с тремя двойными зарядными точками и терминалом с бэкенд-соединением. Двойная зарядная станция, состоящая из контроллеров класса 3100 и 1000, управляет двумя подчиненными зарядными точками, состоящими из контроллеров класса 3000 и 1000. При помощи контроллера класса 3100 подключается сенсорный терминал и бэкенд-система для расчетов.
Пример интеграции контроллеров зарядки CHARX control modular 3000 и 1000 в парковочный комплекс с 48 зарядными точками и центральным шкафом управления с бэкенд-соединением
Пример 4: автостоянка с 48 зарядными точками и центральным шкафом управления с бэкенд-соединением. Один контроллер класса 3000 и одиннадцать класса 1000 объединяются в кластер, состоящий из двенадцати зарядных точек, при помощи шинных соединителей для установки на монтажную рейку. При помощи контроллера класса 3000 можно управлять тремя дополнительными кластерами, имеющими аналогичную структуру, то есть до 48 зарядными точками.

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Virginijus Valevicius
Virginijus Valevicius
Business Area Manager Industry Management and Automation
+370 6 873 0082
Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.

Новые изделия

Обновление программного обеспечения для контроллеров зарядки переменным током CHARX control modular
Контроллеры зарядки переменным током серии CHARX control modular

Контроллеры зарядки переменным током упрощают закон калибровки

Обновление сокращает срок сертификации по закону о калибровке

Контроллеры зарядки переменным током серии CHARX control modular являются центральной частью интеллектуальной и сбалансированной зарядной инфраструктуры. В программном обеспечении версии 1.8 концепция закона о калибровке была кардинально пересмотрена, что значительно сократило процесс сертификации вашего решения для зарядки.

Основные характеристики

  • Версия программного обеспечения: 1.8
  • Поддерживаемые энергоизмерительные счетчики с поддержкой OCMF: Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, другие по запросу
  • Сохранение сертификата на соответствие закону о калибровке после будущих обновлений
  • Различные исправления безопасности
  • Загрузите файл обновления на странице артикула

Преимущества для Вас

  • Несколько вариантов энергоизмерительных счетчиков позволяют гибко адаптировать архитектуру системы в соответствии с требованиями закона о калибровке.
  • Отсутствие дорогостоящей повторной сертификации, так как сертификат калибровки сохраняется при последующих обновлениях программного обеспечения
  • Улучшенная кибербезопасность минимизирует риск несанкционированного доступа к Вашим зарядным станциям

Контроллеры зарядки переменным током теперь поддерживают WLAN

Обновление повышает возможности подключения и безопасность

Контроллеры заряда переменного тока из семейства CHARX control modular являются центральным элементом интеллектуальной и сбалансированной зарядной инфраструктуры. С выпуском программного обеспечения 1.7 устройства класса 3000 становятся совместимыми с WLAN и получают дополнительные функции и улучшения для большего удобства и безопасности.

Основные характеристики

  • Версия программного обеспечения: 1.7
  • Использование в качестве клиента WLAN или беспроводной точки доступа WLAN
  • Требуется USB-адаптер WLAN: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • Соединения OCCP 1.6J WSS
  • Спецификация текущего значения для цепи нагрузки через Modbus/TCP
  • Различные исправления безопасности
  • Загрузите файл обновления на странице соответствующего артикула

Преимущества для Вас

  • Поддержка WLAN упрощает ввод в эксплуатацию и позволяет использовать существующие интерфейсы, такие как OCPP, в беспроводном режиме
  • OCPP 1.6J позволяет устанавливать TLS-шифрованные WebSocket-соединения с бэкендом
  • Динамическая спецификация значения тока для всего парка зарядных устройств обеспечивает удобное управление нагрузкой
  • Улучшенная кибербезопасность минимизирует риск несанкционированного доступа к Вашим зарядным станциям