CHARX SEC-3000
-
AC yправление зарядкой
1139022
CHARX control modular, AC yправление зарядкой, со встроенной системой Linux, МЭК 61851-1, режим работы: Stand-Alone, Клиент, Сервер, интерфейс: Ethernet (2x), Системная шина CHARX control modular, MICRO-USB тип C, протокол связи: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | AC yправление зарядкой |
Серия изделий | CHARX control modular |
Оснащение | со встроенной системой Linux |
Режим работы | Stand-Alone |
Клиент | |
Сервер | |
Стандарт зарядки | МЭК 61851-1 |
Режим заряда | Режим 3, случай B + C |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Среда выполнения МЭК-61131 | |
Память данных | 8 Гбайт (eMMC) |
Питание | |
Электропитание | 12 В DC ±5 % |
Диапазон напряжения питания | 11,4 В DC ... 12,6 В DC |
Потребляемый ток, макс. | 2 A (Индивидуальный режим) |
Цифровой | |
Количество цифровых входов | 4 |
Описание входа | Цифровой вход |
Входное номинальное напряжение UN | 12 В |
Диапазон входных напряжений U1 | 0 В ... 3 В (Выкл.) |
Диапазон входных напряжений U2 | 9 В ... 15 В (Вкл.) |
Цифровой | |
Наименование, выход | Цифровой выход |
Количество выхода | 4 |
Максимальное напряжение на выходе | ≤ 12 В (Режим Low-Side) |
Максимальный выходной ток | макс. 600 мА |
Соединение провода | |
Тип подключения | вставной |
Технология Push in | |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Интерфейс | Ethernet (2x) |
Системная шина CHARX control modular | |
USB-C | |
Ethernet | |
Интерфейс | Ethernet |
Тип подключения | Гнездо RJ45 |
Количество интерфейсов | 2 |
Количество поддерживаемых оконечных устройств | 2 |
Скорость последовательной передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Дальность передачи | 100 м |
Поддерживаемые протоколы | OCPP 1.6J |
Modbus/TCP | |
MQTT | |
HTTP | |
HTTPS | |
Cпециальн. | |
Интерфейс | Конфигурирование и диагностика |
Тип подключения | USB тип C |
Количество интерфейсов | 1 |
Поддерживаемые протоколы | RNDIS |
Cпециальн. | |
Интерфейс | Энергоизмерительный счетчик |
Шинная система | RS-485 |
Диапазон скорости передачи данных | 9,6 кбит/с ... 115,2 кбит/с (Автоматическая настройка в соответствии с выбранным энергоизмерительным прибором) |
Cпециальн. | |
Интерфейс | Считывающее устройство RFID |
Шинная система | RS-485 |
Диапазон скорости передачи данных | 9,6 кбит/с ... 115,2 кбит/с (Автоматическая настройка в соответствии с выбранным считывающим устройством RFID) |
Cпециальн. | |
Интерфейс | Системная шина CHARX control modular |
Тип подключения | Шинный соединитель для установки на монтажную рейку |
Количество интерфейсов | 1 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 65 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 58 кПа ... 106 кПа (до 4500 м над уровнем моря) |
Соответствие/сертификаты | |
Соответствие нормам | Соответствие CE |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61851-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 1139022 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | XWB |
Ключ изделия | XWBBFC |
GTIN | 4063151086510 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 244 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 182 g |
Номер таможенного тарифа | 85371091 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2ba36988-27cf-4fff-b7a9-1df9fd9e7f32 |
Совместимые изделия
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Контроль разностного тока 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - Устройство RFID 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - Устройство RFID 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - Устройство RFID 1309687
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Комплект кабелей 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Измерительный прибор 1429603
-
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Дисплей 1426836
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Инфраструктурная зарядная розетка 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Инфраструктурная зарядная розетка 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Инфраструктурная зарядная розетка 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Инфраструктурная зарядная розетка 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Инфраструктурная зарядная розетка 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Инфраструктурная зарядная розетка 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - Устройство RFID/NFC 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - Устройство RFID/NFC 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Комплект кабелей 1486193
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс