Инфраструктурная зарядная розетка с защитной крышкой для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами типа 2 Для монтажа на зарядных станциях для электромобильного транспорта (EVSE)
EV-T2M3SO12-4P-P-SET
-
Инфраструктурная зарядная розетка
1164423
CHARX connect modular, Тип 2, Инфраструктурная зарядная розетка, 32 A , 480 В AC, Premium, Набор, без одножильных кабелей, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, с углами, Монтаж на задней панели, Резьба М5, корпус: черный, с угловой защитной крышкой, c датчиками температуры, со светодиодом (общее подключение катодов), для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Инфраструктурная зарядная розетка |
Серия изделий | CHARX connect modular |
Применение | для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC) |
совместимость с инфраструктурными зарядными штекерами | |
Конструкция (Инфраструктурная зарядная розетка) | с углами |
Конструкция (Защитная крышка) | с углами |
Конструкция (Защитный колпачок) | круг |
Исполнение | Premium |
Набор | |
Оснащение | с угловой защитной крышкой |
c датчиками температуры | |
со светодиодом (общее подключение катодов) | |
Нанесенный логотип | Логотип PHOENIX CONTACT |
Стандарт зарядки | Тип 2 |
Режим заряда | Режим 3, случай B |
Варианты заказчиков | На заказ |
Вид передачи сигналов | Широтно-импульсная модуляции |
Указание по типу подключения | Подключение через плоский штекер, разъемное и снова подключаемое |
Тип зарядного тока | перем. ток, 3-фазн. |
Класс зарядной мощности | макс. 22 кВт (32 А, 3-фазный) |
Зарядная мощность | макс. 26,6 кВт (3-фазная) |
Зарядный ток | макс. 32 A AC (3-фазная) |
Силовой контакт | |
Количество | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Pасчетное напряжение | 480 В AC |
Расчетный ток | макс. 32 A (Инфраструктурная зарядная розетка предназначена как для однофазной, так и для трехфазной зарядки с зарядным током до 32 А.) |
Сигнальный контакт | |
Количество | 2 (CP, PP) |
Pасчетное напряжение | 30 В AC |
Расчетный ток | 2 A |
Функция светодиода | |
Применение | для индикации статуса зарядки |
Позиция | в рамке защитной крышки |
Исполнение разъема | общий катод |
Датчики температуры (PTC-цепь) | |
Тип датчика | PTC-цепь |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 60738-1 |
Диагностика | Короткое замыкание, обрыв цепи |
Место расположения | Датчик на контактах переменного тока |
Измерительный_диапазон_сопротивление | 800,00 Ом ... 300,00 кΩ |
Сопротивление | > 10 кΩ ((значение отключения)) |
Рекомендуемый измерительный ток | ≤ 1 мА (Uмакс.= 24 В DC) |
Блокирующий исполнительный механизм | |
Блокирующий исполнительный механизм | 12 В, 4-конт. |
Положение сверху по центру | |
Возможный диапазон питающего напряжения двигателя | 9 В ... 16 В |
Максимальное напряжение для обнаружения блокировки | 30 В |
Стандартный ток двигателя при блокировке | 0,2 A |
Остаточный ток электродвигателя | макс. 1 A |
Макс. время выдерживания обратного тока | 1000 мс |
Рекомендуемое время корректировки | 600 мс |
Время паузы после входа или выхода | 3 c |
Срок службы / циклы подключения | > 10000 циклов нагрузки |
Распознавание блокировки | имеется |
Механическая аварийная разблокировка | имеется |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 50 °C |
Длина кабеля | 0,5 м |
Конструкция кабеля | 4 x 0,5 мм² |
Инфраструктурная зарядная розетка | |
Чертеж |
|
Ширина | 75 мм |
Высота | 91,71 мм |
Глубина | 87,95 мм |
Защитная крышка | |
Чертеж |
|
Ширина | 84,9 мм |
Высота | 93,7 мм |
Глубина | 30,5 мм |
Размеры отверстий | |
Чертеж |
|
Ширина | 60 мм |
Высота | 60 мм |
Защитный колпачок | |
Ширина | 64 мм |
Высота | 57 мм |
Глубина | 24 мм |
Цвет (Корпус) | черный (9005) |
Цвет (Защитная крышка) | черный (9005) |
Материал (Корпус) | Пластмасса |
Материал (Защитная крышка) | Пластмасса |
Материал (Поверхность контакта) | Серебро |
Тип кабеля | без одножильных кабелей |
Одножильные кабели переменного тока и связи заказываются отдельно. см. принадлежности | |
Одножильные кабели, блокирующий исполнительный механизм | |
Длина кабеля | 0,5 м |
Построение системы проводников | 4 x 0,5 мм² |
Отдельная жила, материал | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Наружный диаметр кабеля | 1,60 мм ±0,20 мм |
Проводники - сопротивление | ≤ 37,1 Ω/м |
Одножильные кабели датчиков температуры PTC | |
Длина кабеля | 0,5 м |
Построение системы проводников | 5 x 0,5 мм² |
Отдельная жила, материал | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | BN/GY |
BN/YE/GN | |
Наружный диаметр кабеля | 1,60 мм ±0,20 мм |
Проводники - сопротивление | ≤ 37,1 Ω/м |
Способ перемещения крышки | Самозакрывающиеся |
Механические данные | |
Циклы установки | > 10000 |
Усилие установки | < 100 Н |
Усилие съема | < 100 Н |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Инфраструктурная зарядная розетка) | IP44 (вставлен) |
Степень защиты (Защитная крышка) | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | 5000 м (выше уровня моря) |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 62196-2 |
Тип монтажа Инфраструктурная зарядная розетка | Монтаж на задней панели (Возможность наклона спереди от 0 до 90°) |
Тип монтажа Защитная крышка | Монтаж на задней панели |
Диаметр крепежного отверстия | 7,00 мм (ø) |
Крепежные винты | Резьба М5 |
Винты, входящие в комплект поставки | нет |
Номер артикула | 1164423 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | XWB |
Ключ изделия | XWBADC |
GTIN | 4063151177089 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 565,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 378 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 39f9fa54-dd88-4e11-a83c-685933b65f25 |
Совместимые изделия
-
EV-LABEL-C-SO - Наклейка 1315521
-
EV-T2SOC-P - Защитная крышка 1164297
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки 1164365
-
EV-T2M3SO-CAP - Защитный колпачок 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Приспособление для демонтажа 1286836
-
CHARX SEC-1000 - AC yправление зарядкой 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC yправление зарядкой 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC yправление зарядкой 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC yправление зарядкой 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC yправление зарядкой 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - AC yправление зарядкой 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 1180145
Преимущества для вас
Интуитивная и быстрая фиксация статуса зарядки при помощи цветного светодиодного индикатора
Защита от перегрева при помощи точных датчиков температуры
Гибкий монтаж и простое обслуживание благодаря штекерным проводам
По запросу с вашим фирменным логотипом - для комплексного брендинга зарядной станции
Защита от воды и грязи благодаря оболочке контактов
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Универсальное, компактное монтажное пространство
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс