CHARX SEC-3150 - AC yправление зарядкой
1138965

CHARX control modular, AC yправление зарядкой, со встроенной системой Linux, МЭК 61851-1, ISO 15118, режим работы: Stand-Alone, Клиент, Сервер, интерфейс: Ethernet (2x), Мобильная связь (4G/2G), Системная шина CHARX control modular, MICRO-USB тип C, протокол связи: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия