Технологии подключения для Ваших бытовых зарядных устройств на основе печатных плат

Повысьте доступность и экономическую эффективность Ваших зарядных станций E-Mobility и бытовых зарядных устройств с помощью высококачественной технологии подключения.
Бытовое зарядное устройство для зарядки электромобиля

Оптимальное соединение производительности и данных

Быстрое и надежное бытовое зарядное устройство и зарядные станции имеют решающее значение для успеха электромобильности. Для повышения их доступности и экономичности важны короткие сроки установки и низкие эксплуатационные расходы. Быстрое и безопасное подключение сетевого питания, зарядного кабеля и сигнальных проводов достигается с помощью интуитивных и долговечных технологий подключения печатных плат от Phoenix Contact.

Преимущества для Вас

  • Безопасное подключение к сети благодаря интуитивно понятной технологии рычажного соединения
  • Многопроводное соединение с общепринятой технологией винтового соединения
  • Быстрая внутренняя кабельная разводка с технологией соединения Push-in без инструмента
  • Питание нескольких бытовых зарядных устройств по одному кабелю с полевыми соединителями
  • Удобное обслуживание на месте благодаря стандартизированным штекерным соединителям для передачи данных

Откройте для себя технологию подключения бытового зарядного устройства Отборные изделия для оптимального подключения питания и передачи данных

Интерактивная карта изображений: Бытовое зарядное устройство на основе печатной платы
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением
Для сетевого питания клеммы для печатной платы и штекерные разъемы с рычажным управлением позволяют без инструмента подключать проводники сечением до 25 мм². Однозначное положение цветного рычага и точно заданное прижимное усилие рычажного зажима Push-in обеспечивают надежный контакт.
К изделиям
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением
Клеммы для печатных плат с зажимами Push-in
Клеммы для печатной платы Push-in обеспечивают быстрое подключение проводников сечением от 1,5 до 35 мм² в бытовом зарядном устройстве без инструмента. Опциональное вертикальное, горизонтальное или угловое соединение проводов обеспечивает гибкость использования.
К изделиям
Клеммы для печатных плат с зажимами Push-in
Клеммы для печатной платы для компактного подключения питания до 41 А
Идеально подходит для внутренней силовой кабельной разводки для подключения трансформаторов тока, гнезд или зарядных кабелей. Компактная конструкция без изолятора позволяет экономить место при использовании до 41 ампера. Таким образом охватываются классы производительности бытовых зарядных устройств. Возможный процесс пайки THR дает преимущества при производстве больших серий.
К изделиям
Клеммы для печатной платы для компактного подключения питания до 41 А
Штекерные соединители RJ45
В сочетании с фотогальваническими установками и системами накопления энергии Phoenix Contact предлагает обширный ассортимент разъемов RJ45 для интеграции в систему управления энергопотреблением. Штекерные соединители для печатных плат, штекерные соединители для полевой сборки, а также обширный ассортимент патч-кабелей с различными типами кабелей обеспечивают высокоскоростную передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с.
К изделиям
Штекерные соединители RJ45
Штекерный соединитель USB
Параметры для ввода в эксплуатацию можно вводить и проверять с помощью стандартизированных интерфейсов. Phoenix Contact предлагает для этих целей штекерные соединители для печатных плат и патч-кабели с разъемами USB. Тип A и тип C можно приобрести в версиях USB 2.0, USB 3.0, а также USB 3.2 поколения 1 / USB 3.2 поколения 2 в различных комбинациях.
К изделиям
Штекерный соединитель USB
Штекерные соединители для печатных плат
Штекерные соединители для печатных плат для подключения проводов к печатным платам и передачи сигналов, данных и питания. От 1,5 до 35 мм² - Вы всегда найдете подходящее решение для используемого зарядного устройства. При необходимости устройство может иметь штекерное и модульное исполнение. Это позволяет гибко использовать различные функциональные блоки в зависимости от их наличия, рентабельности и соответствия принципам устойчивого развития.
К изделиям
Штекерные соединители для печатных плат
Штекерные соединители плата-плата
Модуль HMI можно быстро и надежно подключить с помощью штекерных соединителей плата-плата серии FINEPITCH. В наличии имеются экранированные и неэкранированные решения для передачи сигналов и данных. Используйте возможности индивидуального расположения печатных плат различной конструкции по всем направлениям.
К изделиям
Штекерные соединители плата-плата
Зарядные кабели переменного тока
Зарядные кабели режима 3 CHARX connect подходят для зарядки электромобилей переменным током. Они обеспечивают зарядную мощность до 22 кВт и доступны для стандартов зарядки NACS, тип 1, тип 2 и GB/T.
К изделиям
Зарядные кабели переменного тока
Зарядные розетки переменного тока
Зарядные розетки CHARX connect modular типа 2 устанавливаются на зарядных станциях переменного тока и бытовых зарядных устройствах и позволяют заряжать электромобили переменным током с помощью мобильных зарядных кабелей с зарядной мощностью до 22 кВт. Благодаря модульной системе дизайн и набор функций могут быть выполнены по индивидуальному заказу.
К изделиям
Зарядные розетки переменного тока
Кабельные вводы и монтажные разъемы
Кабели питания и передачи данных должны быть проложены в бытовом зарядном устройстве так, чтобы они были защищены от воды и пыли. Кабельные вводы - это проверенное и надежное решение. Монтажные разьемы QPD и PRC, напротив, предлагают разъемное подключение питания.
К изделиям
Кабельные вводы и монтажные разъемы

Высокая доступность зарядных точек, низкие эксплуатационные расходы и короткое время зарядки имеют решающее значение для широкого распространения электромобильности. Важную роль здесь играет технология подключения.

Георг Грюненберг, Эксперт по приложению EV Charging Infrastructure, Phoenix Contact
Георг Грюненберг, эксперт по приложению EV Charging Infrastructure

Наш ассортимент для подключения питания

Воспользуйтесь нашими изделиями для безопасного и интуитивно понятного подключения бытового зарядного устройства к сети. Как правило, для этих целей инфраструктура предлагает жесткие провода сечением до 16 мм². При рычажном управлении клеммами для печатной платы оранжевый рычаг сигнализирует о правильном соединении проводов. Самоблокирующаяся технология подключения обеспечивает постоянный и надежный контакт.

Наше портфолио для подключения зарядки

С CHARX connect мы предлагаем широкий ассортимент систем зарядки для безопасной, надежной и быстрой передачи мощности от зарядной станции на электромобиль. В ассортименте представлены как бытовые зарядные устройства AC для зарядки от переменного тока, так и современные бытовые зарядные устройства постоянного тока для использования постоянного тока от фотогальванической установки с минимальными потерями при преобразовании.

Наш ассортимент продукции для передачи данных

Для подключения к сети предусмотрен ассортимент разъемов RJ45. Phoenix Contact предлагает патч-кабели и штекерные соединители для печатных плат для параметризации при вводе в эксплуатацию или обслуживании. Тип A и тип C можно приобрести в версиях USB 2.0, USB 3.0, а также USB 3.2 поколения 1 / USB 3.2 поколения 2 в различных комбинациях.

Наш ассортимент для защиты электроники

Динамическое управление нагрузкой все чаще используется в сочетании с зарядной инфраструктурой. У нас есть подходящие корпуса для контроллеров, позволяющие максимально увеличить собственное потребление фотогальванической энергии и обеспечить динамическое управление нагрузкой в сочетании с зарядным устройством и инверторами.

ЧЗВ Не нашли свой вопрос? Свяжитесь с нами лично.

Подключение питания бытового зарядного устройства при помощи PRC
Клеммы для печатной платы с рычажным соединением в бытовом зарядном устройстве
Штекерные соединители провод-плата и плата-плата
Клеммы для печатных плат PTSPL 6
Обучение технологиям зарядки в электромобильности
Подключение питания бытового зарядного устройства при помощи PRC

С помощью полевых соединителей серии PRC Вы можете соединить несколько бытовых зарядных устройств на месте с помощью подготовленных комплектов кабелей. Высокая степень защиты IP69K обеспечивает безопасное использование на открытом воздухе. Использование готовых комплектов кабелей экономит время и позволяет избежать ошибок при монтаже.

Монтажный разъем серии PRC
Клеммы для печатной платы с рычажным соединением в бытовом зарядном устройстве

Идеальным решением являются клеммы для печатной платы с рычажным соединением. Рычаг оранжевого цвета позволяет быстро и интуитивно понятно подключить все три фазы, нейтраль и защитное заземление. Принцип действия делает соединение особенно надежным: при срабатывании рычаг защелкивается, и проводник оказывается надежно зажатым. Для оптимизации конструкции устройства в наличии клеммные блоки с наклонным и горизонтальным вводом проводников.

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением
Штекерные соединители провод-плата и плата-плата

Штекерные соединители плата-плата программы FINEPITCH​ – экранированные и неэкранированные решения для передачи сигналов и данных от Phoenix Contact. Используйте возможности индивидуального расположения печатных плат любых размеров и различной конструкции, высоты и числа контактов с разным шагом от 0,635 до 2,54 мм.

Штекерные соединители плата-плата
Клеммы для печатных плат PTSPL 6

Если узкий дизайн устройств ограничивает пространство для подключения бытового зарядного устройства мощностью 22 кВт, то оптимальным выбором станет клемма для печатной платы PTSPL 6 без изолятора:

  • 41 А / 1 000 В
  • Сечение провода от 2,5 до 6 мм²
  • Пружинный зажим многоразового использования
  • Оптимальное решение для монтажа SMT и THR
  • Ленточная или картонная упаковка

Клеммы для печатных плат PTSPL 6
Обучение технологиям зарядки в электромобильности

На нашей странице «Основы технологии зарядки электромобилей» представлены базовые знания в области зарядки электромобилей. Познакомьтесь:

  • Краткое описание стандартов зарядки, зарядных штекеров электромобиля и режимов зарядки
  • В видеороликах показано, как работает зарядная станция
  • Глоссарий, включающий термины и их простое объяснение

Основные принципы технологии зарядки в электромобильности

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Virginijus Valevicius
Virginijus Valevicius
Business Area Manager Industry Management and Automation
+370 6 873 0082
Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.
ID.Buzz заряжается на зарядной колонке HPC

Производите ли Вы зарядные станции для установки на монтажную рейку или 19-дюймовую стойку? Даже в этом случае у нас есть подходящие изделия для Вас

Как производитель компонентов, мы поставляем все оборудование для Ваших зарядных станций. Наш широкий ассортимент, от зарядных кабелей CCS до управления нагрузкой, создает основу для высокопроизводительной зарядной инфраструктуры:

  • Для любых применений, будь то бытовое зарядное устройство переменного тока, зарядная станция постоянного тока или зарядный парк HPC
  • Для всех технологий монтажа, будь то печатная плата, монтажная рейка или 19-дюймовая стойка