Корпуса из экструдированного профиля UM-PRO

Корпуса из экструдированного профиля UM-PRO с повышенной термостойкостью

Разнообразные блочные корпуса, например, из экструдированного профиля серии UM-PRO, отличаются коротким временем монтажа, высокой гибкостью благодаря индивидуальным размерам печатных плат, а также свободному выбору технологии подключения. Принцип открытой конструкции идеален для гибких и крупных концепций приборов. Корпуса для электроники можно также использовать при высокой температуре до 100 °C.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 2200148
UM-PRO PROFILE - Профиль
UM-PRO PROFILE - Профиль
2200148

Корпуса из экструдированного профиля, Фиксация при помощи бокового элемента, фиксация при помощи элемента в основании, Основной профиль, длина профиля (изменяемая): 3 см ... 200 см, глубина: 19,8 мм, Указание: необходимая длина профиля = длина печатной платы - 16,2 мм

Go to Product Detail Page for item 1456980
UM-PRO-SKT-B108-L120-7035 - Комплект корпусов
UM-PRO-SKT-B108-L120-7035 - Комплект корпусов
1456980

Профилированный корпус (PA), тип монтажа: Установка на монтажную рейку, размеры на монтажной рейке: ширина: 123,8 мм, высота: 127,8 мм, глубина: 39,45 мм, вкл. 2 боковых элемента (PA), цвет: черный (9005), для печатных плат с ширина: 108 мм, длина: 120 мм, площадь печатной платы: 10690 мм2

Go to Product Detail Page for item 1456984
UM-PRO-SKT-B122-L200-7035 - Комплект корпусов
UM-PRO-SKT-B122-L200-7035 - Комплект корпусов
1456984

Профилированный корпус (PA), тип монтажа: Установка на монтажную рейку, размеры на монтажной рейке: ширина: 203,8 мм, высота: 142,3 мм, глубина: 39,45 мм, вкл. 2 боковых элемента (PA), цвет: черный (9005), для печатных плат с ширина: 122 мм, длина: 200 мм, площадь печатной платы: 21590 мм2

Go to Product Detail Page for item 1456975
UM-PRO-SKT-B72-L60-7035 - Комплект корпусов
UM-PRO-SKT-B72-L60-7035 - Комплект корпусов
1456975

Профилированный корпус (PA), тип монтажа: Установка на монтажную рейку, размеры на монтажной рейке: ширина: 63,8 мм, высота: 92,3 мм, глубина: 39,45 мм, вкл. 2 боковых элемента (PA), цвет: черный (9005), для печатных плат с ширина: 72 мм, длина: 60 мм, площадь печатной платы: 2950 мм2

Преимущества для вас

  • Точная длина корпуса благодаря нарезке с точностью до миллиметра
  • Беспроблемная интеграция крупной электроники благодаря открытой конструкции
  • Термостойкий UM-PRO из полиамида с UL-допуском до 100 °C
  • Простой монтаж устройств по технологии Snap Mount (крепление боковых панелей без инструмента)
  • Высокая гибкость за счет свободно размещаемой крышки

Новые изделия

Держатель платы EVA для UM-BASIC/-PRO

Гибкая система крепления печатных плат

Для печатных плат различных размеров

Держатель оценочной платы (EVA) для UM-BASIC и UM-PRO - это гибко регулируемая система крепления печатных плат различных размеров с помощью защелок-фиксаторов или винтов. Система монтируется на профиле UM-BASIC/-PRO 122 от Phoenix Contact.

Основные характеристики

  • Подходит для печатных плат различных размеров
  • Совместимость с UM-BASIC/-PRO 122
  • Перемещение по профилю
  • Цвет: светло-серый (аналог RAL 7035)
  • Возможность объединения нескольких печатных плат

Преимущества для Вас

  • Легкое крепление и отсоединение печатных плат
  • Удобная интеграция печатных плат разных размеров
  • Большая площадь печатной платы при небольшом монтажном пространстве
  • Гибкое сочетание печатных плат разных размеров

Бесплатный образец
Протестируйте корпуса из экструдированного профиля серии UM-PRO

Вы хотите протестировать корпуса для электроники серии UM-PRO с устойчивостью к высоким температурам? – Тогда закажите персональный комплект образцов сейчас. Мы предоставляем компетентные консультации по выбору и проектированию корпусов в соответствии с желаемым применением. Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.

Заказать бесплатный образец
Корпуса для электроники серии UM-PRO
Конфигуратор корпуса из экструдированного профиля UM-PRO с повышенной термостойкостью

Конфигуратор корпуса из экструдированного профиля с повышенной термостойкостью

Большая свобода в разработке печатных плат для Ваших устройств: корпус из экструдированного профиля UM-PRO предлагает Вам открытый принцип конструкции, индивидуальные монтажные положения для печатной платы и гибкую длину от 3 до 200 см. Это позволяет легко реализовать масштабные концепции устройств. Благодаря используемому материалу его можно применять даже в экстремальном диапазоне температуры.

Новинки технологии подключения устройств от Phoenix Contact

Новинки в области технологий подключения устройств

Компания Phoenix Contact является ведущим производителем штекерных соединителей и корпусов для электроники, который стремится удовлетворять растущие требования промышленных и инфраструктурных приложений и постоянно предлагать новые решения.

Познакомьтесь с новыми технологиями подключения устройств для передачи сигналов, данных и питания, а также универсальными корпусами для электроники.

Краткий обзор корпусов из экструдированного профиля серии UM-PRO Корпуса из экструдированного профиля UM-PRO допускают индивидуальные установочные размеры и простой монтаж. Низкая конструкция пластикового корпуса позволяет устанавливать плоские электронные модули и монтировать их на стандартные DIN-рейки или на стену.

Интерактивная карта изображения: корпуса из экструдированного профиля серии UM-PRO
Индивидуальная ширина профиля
Возможна поставка с шириной профиля 72 мм, 108 мм и 122 мм.
Индивидуальная ширина профиля
Защита электронных устройств
Свободно позиционируемые насадки разной формы можно конфигурировать по длине.
Защита электронных устройств
Термостойкость
Пластмассовые корпуса обладают высокой термостойкостью до 100 °C.
Термостойкость
Установка печатной платы
Крепление печатных плат можно реализовать на трех различных уровнях.
Установка печатной платы
Точная длина профиля
Возможна длина профиля между 3 см и 100 см.
Точная длина профиля
Монтаж без винтов
Простой монтаж устройств по технологии Snap Mount: крепление боковых панелей может проводиться без инструмента.
Монтаж без винтов
Видео: безграничная свобода в концепции корпусов
Безграничная свобода в концепции корпусов YouTube

Безграничная свобода в концепции корпусов

Характерными особенностями корпусов из экструдированного профиля являются быстрый монтаж без инструмента по технологии Snap Mount и точная настройка длины корпуса в зависимости от положения и размера печатной платы. Разрабатывайте устройства в соответствии с вашими требованиями, поскольку вы свободны в выборе технологии подключения печатных плат. Принцип открытой конструкции оптимально подходит для печатных плат с большими компонентами. Свободно позиционируемые опциональные крышки защищают ваши электронные устройства.

Блочные корпуса для индивидуальных печатных плат

Система корпусов UM-PRO с термометром
Экструдированный профиль с монтируемой боковой панелью
Комплектация устройства до краев
Свободно позиционируемые крышки для корпусов
Различные соединения модулей через поперечные контакты шины в серии UM-BASIC
Безопасное соединение между печатной платой и монтажной рейкой
Система корпусов UM-PRO с термометром

Используйте свои устройства также при высоких температурах. Невосприимчивый к высоким температурам полиамид обеспечивает UL-допуск устройства и термостойкость до 100 °C.

Экструдированный профиль с монтируемой боковой панелью

Технология Snap Mount обеспечивает возможность простого защелкивания боковых частей для экономии времени монтажа. Винты не требуются.

Комплектация устройства до краев

Комплектуйте печатную плату до самого края. Так вы оптимально используете доступную площадь.

Свободно позиционируемые крышки для корпусов

Крышки со свободной регулировкой положения позволяют конструировать корпуса в точном соответствии с параметрами устройства. В наличии крышки различной формы. Они предлагают дополнительные возможности интеграции печатных плат посредством предусмотренных направляющих.

Различные соединения модулей через поперечные контакты шины в серии UM-BASIC

Поперечные шинные соединители упрощают процесс передачи данных между устройствами. Быстро и безопасно соединяйте несколько модулей между собой. Допустимый ток нагрузки составляет до 8 А и 160 В.

Безопасное соединение между печатной платой и монтажной рейкой

Соединяйте печатную плату на всех трех различных уровнях с монтажной рейкой, используя контакт PE.

Видео: простой монтаж корпусов из экструдированного профиля серии UM-PRO
Простой монтаж корпусов из экструдированного профиля серии UM-PRO YouTube

Простой монтаж корпусов из экструдированного профиля серии UM-PRO

Узнайте, как просто можно собирать корпуса UM-PRO. Монтаж занимает всего несколько минут.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.