UM-PRO 122 COVER-R BK - Боковой элемент
2200159

Боковой элемент (правый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-PRO печатной платы шириной 122 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Точная длина корпуса благодаря нарезке с точностью до миллиметра
Беспроблемная интеграция крупной электроники благодаря открытой конструкции
Термостойкий UM-PRO из полиамида с UL-допуском до 100 °C
Простой монтаж устройств по принципу Snap-Mount (крепление боковых панелей без инструмента)
Высокая гибкость за счет свободно размещаемых крышек