Мгновенное подключение

Клеммы для печатной платы и штекерные соединители для печатных плат серий LPT/LPC отличаются надежностью пружинного зажима Push-in и высоким удобством нажатия рычага.
Клеммы для печатной платы с рычажным управлением и штекерные соединители для печатных плат серий LPT и LPC с пружинным зажимом Push-in

Новое удобство соединения проводов

Phoenix Contact делает процедуру Push-in проще, чем когда-либо прежде. Присоединяйте проводники сечением до 25 мм² быстро и интуитивно. Клеммы для печатной платы с рычажным управлением и штекеры с пружинным зажимом Push-in и нажатием рычага - идеальное решение для производителей, которые хотят предложить устройства, особенно простые в использовании. Они сокращают объем работ по монтажу, устраняют ошибки в работе и снижают затраты на процесс и последующее обслуживание.

Преимущества для Вас

  • Интуитивно понятный способ управления посредством рычажка контрастного цвета
  • Принцип рычага позволяет быстро подключать и отключать проводники с наконечниками или без них без инструмента
  • Однозначно определяемые положения рычага позволяют легко контролировать открытое и закрытое состояния гнезда клеммы
  • Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Зажим Push-in для быстрого подключения при рычаге в положении «закрыто»
Изображение клемм для печатных плат серии LPT

Клеммы для печатных плат с рычажным управлением серии LPT

Серия LPT позволяет быстро и интуитивно подключать провода сечением до 25 мм².

Фотография штекерных соединителей для печатных плат с рычажным управлением серии LPC

Штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением серии LPC

Серия LPC позволяет подключать проводники сечением до 16 мм² просто, как никогда.

3D-вид

Серии LPT и LPC в панорамном виде 360°

Посмотрите 3D-представление, чтобы убедиться в преимуществах серий LPT и LPC. Благодаря зажиму Push-in с рычажным управлением можно удобно проектировать и реализовывать устройства.

Подробно о принципе рычага

Зажим push-in с рычажным управлением управляется одним пальцем
Зажим push-in с рычажным управлением с проводниками
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением серий LPT и LPC
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат серий LPT и LPC
Зажим push-in с рычажным управлением
Зажим push-in с рычажным управлением управляется одним пальцем

Интуитивный и быстрый монтаж благодаря выделенному цветом рычагу. Это обеспечивает повышенную надежность в полевых условиях и гарантирует экономичную эксплуатацию всей установки.

Зажим push-in с рычажным управлением с проводниками

Рычажный принцип позволяет быстро и без инструмента подключать и отключать проводники с наконечниками и без них. При этом конструкция воронки для ввода кабеля надежно предотвращает раскручивание отдельных литц.

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением серий LPT и LPC

Положение выделенного по цвету рычага сигнализирует хорошо видимые снаружи и прощупываемые определенные состояния гнезда клеммы. Таким образом неправильно закрытые гнезда клеммы а с ними и некорректные соединения сразу же бросаются в глаза.

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат серий LPT и LPC

При перекладывании рычага вы можете быть уверены, что с введенными проводниками создается надежный и долговременный контакт. Надежно исключены потенциальные источники ошибок, как, например, неправильный момент затяжки на винтовых зажимах.

Зажим push-in с рычажным управлением

Технология push-in обеспечивает быстрое подключение даже при закрытом рычаге. Благодаря специальному контуру пружины можно просто и удобно вставлять жесткие и гибкие проводники с наконечниками.

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением и пружинным зажимом Push-in

Протестируйте технологии подключения с рычажным управлением

Клеммы для печатной платы с рычажным управлением и штекерные соединители для печатных плат серии LPT/LPC с пружинным зажимом Push-in подходят для различных применений, например, в машиностроении, аккумуляторных накопителях или возобновляемых источниках энергии. Закажите бесплатный персональный образец с доставкой к рабочему месту и убедитесь в этом сами.