The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

В зависимости от пожеланий и возможностей на месте, связь для удаленного обслуживания может быть установлена через проводное интернет-соединение или с помощью WLAN или маршрутизатора мобильной связи. В то время как проводное решение просто и недорого в реализации, беспроводное решение убеждает своей гибкостью - даже в местах, где нет подключения к Интернету.
Для передачи данных можно использовать либо самостоятельно размещенный VPN-сервер, либо готовые решения, такие как mGuard Secure Cloud. Оба варианта обладают различными преимуществами.

Дистанционное обслуживание через облако

mGuard Secure Cloud – это комплексное решение "под ключ" для дистанционного технического обслуживания, которое обеспечивает безопасное, надежное соединение обслуживающего персонала и машин или установок без знания ИТ через интернет. Все это значительно экономит средства и время, сокращая необходимость использования специалистов на местах. Таким образом, эксплуатационные компании, а также предприятия по производству машин и оборудования получают экономически эффективную альтернативу для внедрения интеллектуальных и устойчивых концепций обслуживания.

Функциональные компоненты mGuard Secure Cloud

Обзор: Компоненты mGuard Secure Cloud

Краткий обзор: Обслуживающий персонал использует одобренный VPN-клиент, например, клиентское программное обеспечение mGuard Secure VPN или iPad, и подключает рабочую станцию к mGuard Secure Cloud. А машины оборудованы промышленными маршрутизаторами для дистанционного обслуживания или контроллерами PLCnext Control и при необходимости устанавливают VPN-соединение с безопасным удаленным облаком. Пользователь оборудования может контролировать создание соединений VPN локально аппаратным способом (переключатель с блокировкой) или при помощи программного обеспечения.

Для дистанционного обслуживания отдельной компактной машины с небольшой IP-сетью подойдут облачные клиенты. Для сетевых машин изделия mGuard обеспечивают защиту сети машин с помощью мощного, гибкого и простого в использовании брандмауэра.

Дистанционное обслуживание через собственную инфраструктуру VPN

Хотите свободно определять права доступа и самостоятельно контролировать VPN-соединения? В этом случае целесообразно использовать собственную локальную инфраструктуру VPN. Будь то данные, аппаратное обеспечение или платформы программного обеспечения: С собственной инфраструктурой VPN все в Ваших руках. Вы сами принимаете решения о конфигурации, обновлениях и изменениях в системе. Вам также не нужно всегда полагаться на подключение к Интернету или внешние воздействия для доступа к Вашим машинам и установкам. Незаменимы сотрудники, знающие ИТ, которые заботятся о локальной инфраструктуре. Настройку, эксплуатацию, обслуживание, резервное копирование и поддержку необходимо взять в свои руки.

Дистанционное обслуживание через собственную инфраструктуру VPN

Обзор: Дистанционное обслуживание через собственную инфраструктуру VPN

Краткий обзор: Все устройства FL mGuard и TC Router Phoenix Contact могут быть подключены к такой VPN-инфраструктуре и работать в ней. FL MGUARD CENTERPORT в 19" конструкции рекомендуется в качестве центрального компонента VPN. Это гарантирует идеальную совместимость и высокие стандарты безопасности.