Предотвращение отказов с помощью SMS-реле Просто и надежно контролируйте аналоговые и цифровые значения при помощи мобильной сети. SMS-реле TC MOBILE I/O X200 сообщит Вам всё необходимое о статусах и неисправностях Вашего оборудования, где бы Вы ни находились. Оно может передавать текстовые сообщения посредством SMS или электронной почты и использовать коммутационные выходы, например, для разблокировки машин. Это помогает избегать затратных мероприятий по ремонту на местах — без дорогостоящего высокоскоростного подключения.
Преимущества для Вас
- Сокращение времени отказа машин и установок благодаря системе автоматического оповещения посредством SMS и электронной почты
-
Сокращение расходов на связь благодаря
оповещению на основе событий -
В качестве вызываемой станции достаточно обычного
мобильного телефона - Перспективная технология 4G (LTE CAT1), одновременное использование широко распространенных сетей 2G (GSM, GPRS, EDGE)
- Бесплатное переключение по телефонному звонку
Оповещение при помощи TC Mobile I/O
Контроль датчиков и коммутация реле
Легко и безопасно контролируйте состояние аналоговых и цифровых датчиков при помощи мобильной радиосети и переключайте реле дистанционно. Компактная система сигнализации TC MOBILE I/O X200 надежно передает данные по СМС или электронной почте. Система TC MOBILE I/O X200 информирует пользователя в случае превышения уровня, изменения состояния цифрового входа или через заданные интервалы времени. Таким образом Вы всегда владеете актуальной информацией.
Система TC MOBILE I/O X200 поставляется в исполнении для постоянного тока в диапазоне напряжения от 10 до 60 Вольт и переменного тока в диапазоне от 93 до 250 Вольт. Особенность устройств постоянного тока заключается в том, что, помимо четырех цифровых входов, у них есть два дополнительных аналоговых входа, на которых можно измерять как напряжение, так и ток.
В моделях для европейского рынка TC MOBILE I/O X200-4G и TC MOBILE I/O X200-4G AC реализована актуальная технология 4G (LTE CAT1). В сочетании с функцией перехода в режим 2G (GSM/GPRS/EDGE) устройства обладают преимуществами перспективной технологии мобильной связи и отличаются доступностью самой широкой на данной момент сети 2G. Все устройства характеризуются особым удобством использования и универсальностью благодаря широкому диапазону напряжения и различным входам.
Приложение TC Mobile I/O позволяет передавать SMS-команды к коммутации без необходимости набирать текст SMS
Бесплатное приложение для системы сигнализации TC MOBILE I/O X200
TC MOBILE I/O X200 также может передавать данные через приложение для смартфона (iOS и Android). Так вы можете удобно переключать выходы при помощи приложения и постоянно контролировать состояние устройства.
Приложение TC Mobile I/O еще больше упрощает использование устройства и экономит время на написание SMS. Аварийный сигнал поступает, как обычно, в виде SMS и по электронной почте. Таким образом обеспечивается хорошая досягаемость в полевых условиях.
Обзор изделий TC Mobile
|
|
|
---|---|---|
TC MOBILE I/O X200-4G | TC MOBILE I/O X200-4G AC | |
Особенности TC Mobile | ||
Электропитание | Питание постоянного тока (10 В DC ... 60 В DC) | Питание переменного тока (93 В AC ... 250 В AC) |
Аналоговые входы | 2 | - |
Цифровые входы | 4 | 4 |
Релейные выходы | 4 | 4 |
Арт. № | 1038567 | 1038568 |
К списку продукции | К списку продукции |