Промышленный маршрутизатор 4G LTE, устройство для ЕС, поддержка 3G (UMTS/HSPA) и 2G (GPRS/EDGE), беспроводная точка доступа WLAN 802.11a/b/g/n, 150 Мбит/с, 2,4 ГГц + 5 ГГц, коммутатор 2 портов, межсетевой экран, преобразование сетевых адресов, поддержка IPsec и OpenVPN, 4 DI, 2 DO
Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и кибербезопасности
Наши надежные промышленные маршрутизаторы соединяют различные сети посредством кабелей (маршрутизаторы LAN и NAT) или мобильной связи (2G/3G/4G/5G), обеспечивая возможность дистанционного обслуживания, защиты локальных сетей и обмена данными в промышленных приложениях. Многие изделия имеют встроенные функции VPN и межсетевого экрана. Маршрутизаторы mGuard защищают от кибератак и вредоносных программ, обеспечивая максимально возможный уровень защиты.
Промышленный маршрутизатор 4G LTE, устройство для ЕС, поддержка 3G (UMTS/HSPA) и 2G (GPRS/EDGE), коммутатор 2 портов, межсетевой экран, преобразование сетевых адресов, поддержка IPsec и OpenVPN, 4 DI, 2 DO
Пакет поддержки для mGuard Secure Cloud, поддержка по электронной почте и телефону в рабочее время, срок действия 1 год, автоматически продлевается ежегодно, период отмены 4 недели, заказ и активация возможны только в облачном интерфейсе
Лицензия до 10 дополнительных соединений VPN-Online
Промышленный шлюз VPN к mGuard Secure Cloud, связь IPsec посредством сети оператора, 1 порт WAN, 1 порт LAN, функция маршрутизации, 1 цифровой вход, 1 цифровой выход
Промышленный маршрутизатор 5G (5G NR, SA/NSA), устройство для ЕС, поддержка 4G (LTE Advanced Pro) и 3G (HSPA+), коммутатор 4 портов, межсетевой экран, преобразование сетевых адресов, IPsec и OpenVPN, 4x антенные гнезда SMA-F, отправка SMS и электронной почты, 4 DI, 2 DO
Высокопроизводительный сборный пункт дист. обслуживания, 10/100/1000 Мбит/с, NAT, межсетевой экран, с возможностью функционального расширения дополнительными лицензиями
Дополнительный пакет для mGuard Secure Cloud, +1 ТБ/месяц дополнительного объема данных на одного клиента, срок 1 год, автоматически продлевается ежегодно, период отмены 4 недели, заказ и активация возможны только в облачном интерфейсе
ПО для централизованного управления любым количеством устройств FL MGUARD в полевых условиях. Установка на ПК. Не требует дополнительного лицензирования. Загрузка тестовой версии для до 10 устройств.
Новые изделия
Промышленная безопасность
Кибербезопасность является обязательным условием при создании надежной сети
Промышленная кибербезопасность заключается в защите промышленных систем и установок, объединенных в сеть, от атак, шпионажа, выхода из строя в результате действия вирусов, вредоносных программ и ошибок управления. Кибератаки и вредоносное ПО могут стать причиной серьезного ущерба: от потери ноу-хау, имиджа и данных, затратных простоев оборудования и расходов на дополнительную оплату труда до крупных сумм на разного рода выкупы.
Поэтому мы предлагаем защитные маршрутизаторы и промышленные межсетевые экраны, специально ориентированные на требования в сфере промышленности и обеспечивающие контролируемый обмен данными в сетях: эти решения допускают только желательный обмен данными и пресекают все попытки несанкционированного доступа. Это позволяет повысить готовность установки.
Безопасное дистанционное обслуживание
Удаленный доступ к машинам из любой точки мира
Для дистанционного обслуживания находящихся на удалении друг от друга промышленных установок Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент надежных и перспективных промышленных маршрутизаторов для удаленного доступа в проводных и беспроводных сетях. Эти изделия располагают современными механизмами безопасности, такими как VPN, шифрование IPsec и встроенный межсетевой экран. Решение дает вам возможность подключения к машинам и установкам в любом месте и в любое время, что делает их техническое и сервисное обслуживание значительно быстрее и эффективнее.
Подходящие антенны для любых систем
Подходящие принадлежности для маршрутизаторов мобильной связи
Для надежной работы ваших маршрутизаторов мобильной связи компания Phoenix Contact предлагает подходящие антенны мобильной связи и антенные кабели. В зависимости от места эксплуатации вы можете выбрать всенаправленные антенны для установки на шкаф управления, на стену/мачту или для непосредственного монтажа на устройстве. В ассортимент принадлежностей также входят подходящие устройства защиты от перенапряжений.
Подробнее о выборе подходящих антенн и их правильной установке см. наш флайер «10 правил для антенн».