TC ROUTER 5004T-5G EU
-
Маршрутизатор
1439475
Промышленный маршрутизатор 5G (5G NR, версия 16, SA/NSA), теперь может применяться также по всему миру, поддержка 4G (LTE Advanced Pro) и 3G (HSPA+), коммутатор 4 портов, межсетевой экран, NAT, IPsec und OpenVPN, 4 антенных гнезда SMA-F, отправка SMS и электронной почты, 4 DI, 2 DO
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Применение | Ethernet |
| MTTF | 378 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 164 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 65 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| Функции безопасности | |
| 1:1 трансляция сетевых адресов (протокол NAT) в виртуальной частной сети | поддерживается |
| Количество в туннеле VPN | ≤ 10 (IPsec или OpenVPN) |
| Проверка на подлинность | X.509v3, PSK |
| Целостность данных | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, AHS-384, SHA-512 |
| OpenVPN: MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, AHS-384, SHA-512 | |
| Фильтрация | IP-адреса |
| Порты | |
| Протоколы | |
| Настройка межсетевого экрана | Межсетевой экран с проверкой трафика "потоком" (Stateful-Inspection) |
| Режим безопасного Internet протокола (IPsec) | ESP-тоннель |
| Маршрутизация | Переадресация портов |
| Открытый хост | |
| Скрытие | |
| Способ шифрования | IPsec: 3DES, AES-128, -192, -256 |
| OpenVPN: AES..., Blowfish 128, DES..., CAST5 128, RC2... | |
| Гальваническая развязка | Ethernet // PE |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 7,2 Вт |
| Тип сети | Мобильная связь |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 10 В DC ... 30 В DC (Через вставные клеммы push-in) |
| Потребляемый ток, типовой | 300 мА (24 В DC) |
| 90 мА (24 В DC, при активном режиме энергосбережения) | |
| Функция | |
| Управление | Управление через Web-интерфейс |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Цифровой | |
| Описание входа | Цифровой вход |
| Количество входов | 4 |
| Входной сигнал напряжения | 10 В DC ... 30 В DC |
| Уровень переключения, сигнал "0" | < 8 В DC |
| Уровень переключения, сигнал "1" | 10 В DC ... 30 В DC |
| Сигнал | |
| Наименование, выход | Цифровой выход |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной сигнал, напряжение | 10 В DC ... 30 В DC (В зависимости от рабочего напряжения) |
| Выходной сигнал, ток | ≤ 50 мА (без защиты от короткого замыкания) |
| Питание | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 0,75 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 9,00 мм |
| Web-сервер | да |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с, автонастройка |
| Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
| Количество каналов | 4 |
| Дальность передачи | 100 м (Витая пара, экранированная) |
| Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP |
| VPN: IPsec, OpenVPN, GRE | |
| Вспомогательные протоколы | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Радиосвязь | |
| Описание интерфейса | 5G (NR) / 4G (LTE Advanced Pro) / 3G (HSPA+) |
| Режим работы | LTE (DL: CAT19 / UL: CAT 18) |
| 5G NR (3GPP R16) | |
| Диапазон частот | 2100 МГц (5G NR NSA, n1) |
| 1900 МГц (5G NR NSA, n2) | |
| 1800 МГц (5G NR NSA, n3) | |
| 850 МГц (5G NR NSA, n5) | |
| 2600 МГц (5G NR NSA, n7) | |
| 900 МГц (5G NR NSA, n8) | |
| 700 МГц (5G NR NSA, n12) | |
| 750 МГц (5G NR NSA, n14) | |
| 800 МГц (5G NR NSA, n20) | |
| 1900 МГц (5G NR NSA, n25) | |
| 700 МГц (5G NR NSA, n28) | |
| 2300 МГц (5G NR NSA, n30) | |
| 2600 МГц (5G NR NSA, n38) | |
| 2300 МГц (5G NR NSA, n40) | |
| 2600 МГц (5G NR NSA, n41) | |
| 3700 МГц (5G NR NSA, n48) | |
| 2100 МГц (5G NR NSA, n66) | |
| 600 МГц (5G NR NSA, n71) | |
| 3700 МГц (5G NR NSA, n77) | |
| 2200 МГц (5G NR NSA, n78) | |
| 4500 МГц (5G NR NSA, n79) | |
| 2100 МГц (5G NR SA, n1) | |
| 1900 МГц (5G NR SA, n2) | |
| 1800 МГц (5G NR SA, n3) | |
| 850 МГц (5G NR SA, n5) | |
| 2600 МГц (5G NR SA, n7) | |
| 900 МГц (5G NR SA, n8) | |
| 700 МГц (5G NR SA, n12) | |
| 750 МГц (5G NR SA, n13) | |
| 750 МГц (5G NR SA, n14) | |
| 850 МГц (5G NR SA, n18) | |
| 800 МГц (5G NR SA, n20) | |
| 1900 МГц (5G NR SA, n25) | |
| 850 МГц (5G NR SA, n26) | |
| 700 МГц (5G NR SA, n28) | |
| 700 МГц (5G NR SA, n29) | |
| 2300 МГц (5G NR SA, n30) | |
| 2600 МГц (5G NR SA, n38) | |
| 2300 МГц (5G NR SA, n40) | |
| 2600 МГц (5G NR SA, n41) | |
| 2100 МГц (5G NR SA, n66) | |
| 190 МГц (5G NR SA, n70) | |
| 600 МГц (5G NR SA, n71) | |
| 1500 МГц (5G NR SA, n75) | |
| 1400 МГц (5G NR SA, n76) | |
| 3700 МГц (5G NR SA, n77) | |
| 3500 МГц (5G NR SA, n78) | |
| 4500 МГц (5G NR SA, n79) | |
| 2100 МГц (LTE (FDD), B1) | |
| 1900 МГц (LTE (FDD), B2) | |
| 1800 МГц (LTE (FDD), B3) | |
| 850 МГц (LTE (FDD), B5) | |
| 2600 МГц (LTE (FDD), B7) | |
| 900 МГц (LTE (FDD), B8) | |
| 700 МГц (LTE (FDD), B12) | |
| 700 МГц (LTE (FDD), B13) | |
| 700 МГц (LTE (FDD), B14) | |
| 700 МГц (LTE (FDD), B17) | |
| 800 МГц (LTE (FDD), B18) | |
| 800 МГц (LTE (FDD), B19) | |
| 800 МГц (LTE (FDD), B20) | |
| 1900 МГц (LTE (FDD), B25) | |
| 850 МГц (LTE (FDD), B26) | |
| 700 МГц (LTE (FDD), B28) | |
| 700 МГц (LTE (FDD), B29) | |
| 2300 МГц (LTE (FDD), B30) | |
| 1500 МГц (LTE (FDD), B32) | |
| 2100 МГц (LTE (FDD), B66) | |
| 600 МГц (LTE (FDD), B71) | |
| 2000 МГц (LTE (TDD), B34) | |
| 2600 МГц (LTE (TDD), B38) | |
| 1900 МГц (LTE (TDD), B39) | |
| 2300 МГц (LTE (TDD), B40) | |
| 2500 МГц (LTE (TDD), B41) | |
| 3500 МГц (LTE (TDD), B42) | |
| 3700 МГц (LTE (TDD), B43) | |
| 4800 МГц (LTE (TDD), B48) | |
| 2100 МГц (WCDMA, B1) | |
| 1900 МГц (WCDMA, B2) | |
| 850 МГц (WCDMA, B5) | |
| 900 МГц (WCDMA, B8) | |
| 800 МГц (WCDMA, B19) | |
| Скорость передачи данных | 2,4 Гбит/с (5G NR SA, DL) |
| 900 Мбит/с (5G NR SA, UL) | |
| 3,4 Гбит/с (5G NR NSA, DL) | |
| 550 Мбит/с (5G NR NSA, UL) | |
| 1,6 Гбит/с (LTE, DL) | |
| 200 Мбит/с (LTE, UL) | |
| Количество | 4 |
| Тип подключения | SMA (гнездовой) |
| Импеданс | 50 Ом |
| SIM-интерфейс | 1,8 Вольт, 3 Вольт |
| Микро SIM (3FF) | |
| Поддержка стран | Глобально |
| Чертеж |
|
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 130 мм |
| Цвет (Верхняя часть корпуса) | серый (RAL 7042) |
| Материал (Корпус) | Поликарбонат |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Вибростойкость (при эксплуатации): 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Удары (при эксплуатации): 15г |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие Директиве о радиооборудовании 2014/53/ЕС (RED) |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц (Уровень контроля 3) |
| Напряжённость поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | ± 2 кВ (Уровень контроля 3) |
| Сигнал | ± 2 кВ (Ethernet) |
| Примечания | Критерий B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Вход | ± 0,5 кВ (симметричный) |
| ± 1 кВ (асимметричный) | |
| Сигнал | ± 1 кВ (Линия передачи данных, несимметричная) |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Излучение радиопомех согл. EN 55011 | класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Для достижения всех комбинаций частот и максимальной мощности приема всегда использовать четыре антенны. |
| Номер артикула | 1439475 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNC |
| Ключ изделия | DNC422 |
| GTIN | 4063151818258 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 380,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 240 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Разъемы для печатной платы 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - Антенна 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - Антенна 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Антенна 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Антенна 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Адаптер 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Лента для защиты от атмосферного воздействия 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Монтажная плата 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Монтажная плата 1456055
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1129482
Преимущества для вас
Маршрутизатор мобильной связи для публичных и частных сетей 5G (SA/NSA)
Межсетевой экран с потоковой проверкой трафика для динамической фильтрации
Оповещение по СМС или электронной почте непосредственно через коммутационный вход
IPsec и OpenVPN
Удаленный запуск VPN через звонок или SMS
Конфигурирование через веб-систему управления или посредством карты microSD
4 переключающих входа и 2 переключающих выхода
4 локальных разъема Ethernet
Встроенный журнал
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C
Широкий спектр диагностических функций
Энергосберегающий режим с возможностью переключения
Для мирового рынка мобильных телефонов (начиная с версии аппаратного обеспечения 11)