Коаксиальный кабель - NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM
1340144

Коаксиальный кабель 50 Ом, длина: 3 м, N(m) - SMA(m), наружный диаметр провода: 4,9 мм, частота передачи: ≤ 7,25 ГГц, типичный коэффициент затухания: 800 МГц 1,4 дБ, 2,4 ГГц 2,3 дБ, 5,8 ГГц 3,6 дБ, 7,25 ГГц 4,2 дБ


Подробная информация о продукте




Тип изделия Подготовленный кабель передачи данных
Полюсов 1
Тип фиксатора Винтовой зажим
Экранирован. есть

Сопротивление изоляции ≥ 5 ГΩ (Согласно испытаниям на стойкость к атмосферным воздействиям Riso ≥ 200 МОм)

Класс воспламеняемости согласно UL 94 ja
Материал поверхность корпуса NiP-Au
Материал, контакт CuZn
Материал, контактная поверхность Cu2Ag5
Материал, уплотнительное кольцо Силикон
Материал корпуса CuZn

Подключение 1
Экранирован. есть
Циклы установки > 100
Степень защиты IP65/IP67
Экранирован. есть

Длина кабеля 3,00 м
Конструкция кабеля
Тип кабеля Коаксиальный 4,9 мм FRNC 50 Ом
Тип кабеля Коаксиальный
Наружный диаметр кабеля 4,9 мм
Внешняя оболочка, материал FRNC
Внешняя оболочка, цвет черный
Материал проводника Медь
Экранировка Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием, оплетка из оцинкованной медной проволоки
защитный экран оптоволоконного кабеля 85 %
Электрические характеристики
Волновое сопротивление 50 Ω
Условия окружающей среды
Без галогенов нет
Негорючесть да
Оптоволоконный кабель
Ослабление 1,35 дБ (800 MHz)

Стойкость к УФ-излучению да

Стойкость к УФ-излучению да
Негорючесть да

Номер артикула 1340144
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Код продажи ABN
Ключ изделия ABNHCS
GTIN 4063151644994
Вес/шт. (с упаковкой) 157,1 g
Вес/шт. (без упаковки) 157 g
Страна происхождения DE


ECLASS

ECLASS-11.0 27440390

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Преимущества для вас

Перспективное решение благодаря использованию материалов, не содержащих свинца
Оптимальное решение для сигналов WLAN, Bluetooth, LTE и 5G
Диапазон частот до 7,25 ГГц позволяет использование в полосах высоких частот Wifi6 и 5G
Применение устойчивого к УФ-излучению кабеля LZSH обеспечивает возможность использования практически в любых промышленных приложениях полевой связи