FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки
2891053

FL DIN RA монтируется на 19-дюймовой нормированной стойке (EIA-310-D, МЭК 60297-3-100), чтобы монтированное на монтажной DIN-рейке электрооборудование встраивать в стойки.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Надежность: способность нести нагрузку до 17,5 кг, что позволяет монтировать широкий спектр типов устройств и большое количество устройств
Надежность: устойчивая и нескользящая фиксация настройки глубины
Гибкость: настройка для десяти различных глубин (для глубины от 70 до 210 мм шагами по 20 мм), что делает все виды оборудования доступными с передней стороны.
Простая и надежная адаптация изделий для монтажных реек к промышленным стойкам