Сети постоянного тока

Наше All Electric Society Factory – яркий пример сети постоянного тока Наше новое здание полностью использует потенциал возобновляемых источников энергии. Собственная промышленная сеть постоянного тока служит образцом и объектом для исследования новой высоковольтной технологии постоянного тока.

All Electric Society Factory от Phoenix Contact в Бломберге, Северный Рейн-Вестфалия
Сотрудники в процессе проектирования нового здания 60 и сети постоянного тока

Требование

CO₂-нейтральность и декарбонизация - глобальные цели, которые также движут компанией Phoenix Contact. Картина будущего концепции All Electric Society описывает мир, в котором энергия из возобновляемых источников имеется в наличии в достаточном количестве и по приемлемой цене. Это видение требует сбалансированных концепций энергоснабжения и объединения секторов, а также интеллектуального управления энергопотреблением. Один из подходов - расширение сети постоянного тока в промышленности.
Научно-исследовательские проекты, такие как DC Industry, уже демонстрируют преимущества систем постоянного тока в промышленных приложениях. Использование энергии рекуперации, более эффективная передача питания между секторами и бережное отношение к чувствительным ресурсам приводят к улучшению энергетического баланса в сети постоянного тока.

Работники на строительной площадке All Electric Society Factory

Наше решение Собственное здание с сетью постоянного тока

В качестве поставщика компонентов, систем и решений в области электротехники, электроники и автоматизации, мы, конечно, хотим протестировать сети постоянного тока, чтобы показать их преимущества и повышенную энергоэффективность, а также разработать инновационные решения.
Поэтому для нас было очевидным создание собственной сети постоянного тока, в которой используются собственные компоненты. Для сети постоянного тока в новом здании All Electric Society Factory в Бломберге мы использовали существующие решения и разработали новые компоненты, которые рассчитаны на сети постоянного тока 650 В.

Сотрудники на террасе на крыше здания

Сеть постоянного тока в здании All Electric Society Factory питается, помимо прочих источников, от общественной сети переменного тока и соединяет другие генераторы и накопители с потребителями постоянного тока. Как выработка электроэнергии с помощью фотогальванических установок, так и накопление энергии в аккумуляторах осуществляются на базе постоянного тока. Это дает значительные преимущества в виде снижения потерь при преобразовании и экономии материалов при установке и использовании устройств.

Сеть постоянного тока соединяет фотогальванические установки, аккумуляторные накопители и зарядные станции E-Mobility через уровень напряжения 650 В в системе TN. Кроме того, несколько низковольтных ИТ-систем постоянного тока питаются напряжением 400 В от этой сети постоянного тока 650 В . К этим подсистемам постоянного тока 400 В подключаются такие потребители, как освещение, цепи управления и производственные установки.

Сеть постоянного тока в деталях Объединение секторов обеспечивает надежное энергоснабжение

Высоковольтные опоры с линиями электропередач
Фотогальваническая система, размещаемая на крыше нового здания, All Electric Society Factory
Аккумуляторный накопитель перед новым зданием Phoenix Contact
Зарядные станции для электромобилей перед All Electric Society Factory
Стеклянный мозговой центр в офисе
Высоковольтные опоры с линиями электропередач

Сеть постоянного тока 650 B DC генерируется из низковольтной сети переменного тока (сеть переменного тока) с помощью модулей CHARX High Power. Двунаправленное подключение также позволяет подавать излишки электроэнергии с других источников питания обратно в сеть снабжения.

Фотогальваническая система, размещаемая на крыше нового здания, All Electric Society Factory

Фотогальваническая установка с пиковой мощностью 100 кВт подключена к низковольтной системе распределения электроэнергии постоянного тока. Выработка возобновляемой электроэнергии с помощью фотогальваники основана на постоянном токе. Необходимое преобразование постоянного тока особенно просто осуществить с помощью силовых модулей CHARX в 19-дюймовом формате с функцией отслеживания MPP, поскольку синхронизация с сетью переменного тока не требуется. Интеграция генераторов и потребителей электроэнергии с системой управления энергопотреблением (EMS) в умную сеть позволяет использовать нестабильную выработку электроэнергии от фотогальваники и аккумуляторные накопители таким образом, чтобы минимизировать поступление электроэнергии из общественной энергосети.

Аккумуляторный накопитель перед новым зданием Phoenix Contact

Для компенсации более длительных потребностей в электроэнергии в здании All Electric Society Factory предусмотрен аккумуляторный накопитель емкостью 300 кВт-ч. Как обычно, он расположен снаружи здания по соображениям противопожарной защиты и требованиям страховщиков.
Аккумуляторный накопитель может использоваться для компенсации пиковых нагрузок, так называемого купирования пиковой нагрузки, например, при запуске крупных машин. Аккумуляторный накопитель можно использовать и в случае перебоев в работе электросети, обеспечивая тем самым стабильность и надежность поставок в сети постоянного тока.

Зарядные станции для электромобилей перед All Electric Society Factory

Двунаправленное подключение зарядных колонок к сети постоянного тока напряжением 650 В позволяет передавать электроэнергию в двух направлениях. Таким образом, автомобильные аккумуляторы можно заряжать, а также использовать в качестве кратковременного энергоаккумулятора. В сочетании с интеллектуальным контроллером серии PLCnext Control и системой управления энергопотреблением (EMS) это позволяет компенсировать кратковременные пиковые нагрузки и способствовать повышению качества электросети.

Стеклянный мозговой центр в офисе

Сеть постоянного тока 650 В обеспечивает электроснабжением внутренних потребителей стационарного монтажа. Кроме того, конечные цепи с уровнем напряжения 400 В DC получают напряжение от сети постоянного тока 650 В DC при помощи изолирующих преобразователей, например, для системы освещения и подключения переносных устройств. Поэтому подсети постоянного тока 400 В также являются изолированными цепями постоянного тока (IT-система постоянного тока).
Современные устройства переменного напряжения, работающие в низковольтном диапазоне переменного тока, оснащаются блоками питания с выпрямителем и промежуточными контурами постоянного тока, чтобы обеспечить электроснабжение компьютеров, мониторов и светодиодных устройств освещения. Если эти устройства питаются напрямую от сети постоянного тока, можно сэкономить значительную часть веса и объема входных цепей.
Пониженное напряжение в конечных цепях учитывает требования по защите персонала в соответствии с DIN VDE 0100-410. ИТ-сети контролируются на предмет изоляции и отключаются в случае неисправности.
Конечные цепи постоянного тока с преобразователями постоянного тока CHARX могут использоваться в высокопроизводительных промышленных приложениях. Если требуется вспомогательное напряжение питания 24 В DC, можно использовать монтажные рейки серии QUINT POWER.

Структура сети постоянного тока

Схематическое изображение сети постоянного тока в здании All Electric Society Factory с уровнями напряжения

Обзор преимуществ сети постоянного тока Почему стоит использовать постоянный ток

  • Эффективное подключение возобновляемых источников энергии
  • Выравнивание пиковых нагрузок (купирование пиковой нагрузки)
  • Эффективное управление энергопотреблением и экономия затрат
  • Высокая стабильность сети
  • Простая рекуперация

Контакты

Давайте вместе формировать будущее с учетом принципов устойчивого развития за счет расширения сетей постоянного тока

Мы будем рады оказать Вам поддержку в реализации Вашей сети постоянного тока и проконсультировать Вас по изделиям и решениям.