Менеджмент электропитания Надежный менеджмент электропитания – низкие инженерные затраты.
Децентрализованные системы генерирования электроэнергии должны вносить свой вклад в высокую стабильность сети. Компетентные пользователи сети предоставляют в условиях подключения к сети для фотогальванических установок обязательные диапазоны частоты и напряжения сети, а также реактивную мощность. Для обеспечения контроля над этими параметрами, регулятор регистрирует напряжение и реактивную мощность в точках подключения для систем генерирования электроэнергии (СГЭ).
На основании этой информации вычисляются соответствующие контрольные значения для инвертора. Решение, состоящее из аппаратного и программного обеспечения от Phoenix Contact, обеспечивает низкие инженерные затраты при регулировании электропитания.
Надежное регулирование электропитания благодаря интеллектуальным компонентам автоматизации
Преимущества для вас
- Выполнение требований директивы по электрическим подключениям благодаря сертификату регулятора EZA согласно VDE-AR-N 4110/20
- Надежная работа системы и простое подключение к сети благодаря выполнению всех технических условий подключения
- Интеллектуальные решения в области автоматизации обеспечивают сокращение затрат на проектирование и эксплуатацию
- Запрограммированное программное обеспечение позволяет быстро вводить в эксплуатацию системы генерирования электроэнергии
- Открытые интерфейсы допускают индивидуальные расширения
Наши партнеры в области энергетических решений
Phoenix Contact сотрудничает с квалифицированными партнерами по всему миру, которые обладают большим набором ноу-хау, относящимся к нашим продуктам и системам. Таким образом мы стремимся адаптировать наши решения в области солнечной промышленности в зависимости от индивидуальных требований клиентов.
Воспользуйтесь услугами наших партнеров в области солнечной энергетики и закажите подробную консультацию уже сейчас!
Регулирование электропитания для стабильных токовых сетей
Кроме соединения с менеджментом электропитания, серьезной проблемой для пользователя сети является индивидуальное управление реактивной мощностью. Сетевые параметры регистрируются в точке подключения сети измерительным прибором и передаются на центральный регулятор СГЭ. Впоследствии значения регулирующего воздействия, рассчитанные из регулирования реактивной мощности передаются на установленный на установке инвертор.
Блок коммутационных устройств для регулирования электропитания
Решение регулирования электропитания для шкафа управления
Подсоединение интерфейсов к сети энергоснабжения и прямому продавцу или интеграция внешних устройств, например, инверторов могут быть индивидуально
адаптированы партнером по решению. Они устанавливаются пользователем в соответствии с проектом.
В нашем готовом к установке решении для шкафа управления для регулирования электропитания объединены в одном корпусе все необходимые компоненты, такие как контроллер, сетевое оборудование и источник питания. Данное комплексное решение обеспечивает подачу электрического тока системы генерирования электроэнергии согласно VDE-AR-N 4110/-20 в электросеть.
Контроллер для регулирования электропитания
Сертификация согласно VDE-AR-N 4110/-20
ТЭЦ, ветросиловая или фотогальваническая установка: любые системы генерирования электроэнергии, подключенные к немецкой системе среднего или высокого напряжения, с мая 2019 года должны включать сертифицированный блок регулирования, так называемый регулятор системы генерирования электроэнергии. Там, где раньше было достаточно иметь заявление производителя, теперь требуется сертификат, выданный аккредитованным органом по сертификации согласно DIN EN ISO/МЭК 17065.
Наши регуляторы СГЭ сертифицированы согласно VDE-AR-N 4110/-20 и таким образом реализуют требования в части активной и реактивной мощности, а также контроля условий напряжения в точке подключения к сети.
Счётчики электроэнергии регистрируют важные параметры вашей фотогальванической установки
Счётчики электроэнергии
Устройства измерения энергии с возможностью подключения к сети контролируют электрические показатели централизованно и на месте. При помощи миниконтроллера они регистрируют все значимые параметры вашей фотогальванической установки и записывают их в базу данных SQL.
Счётчики электроэнергии Phoenix Contact предоставляют вам подходящие решения для оптимальной интеграции в сеть фотогальванических установок.