Сбор данных о погоде Оптимизируйте работу Вашей фотогальванической установки, оценивая все необходимые погодные данные на основе метеорологических датчиков для регистрации условий окружающей среды.

Сотрудник на метеостанции

Требование


Солнечный парк с заходящим солнцем

Все данные в поле зрения

Операторы полевых установок требуют регистрации всех данных о погоде, предоставляемых датчиками. Метеорологические станции в круглосуточном режиме измеряют такие важные данные, как солнечное излучение, скорость ветра и температура. Эти данные могут быть использованы для расчета коэффициента производительности и переданы в центральную систему SCADA через соответствующие интерфейсы.

Решение


Полноценная метеостанция: комбинация датчиков и шкафа управления

Метеорологические станции для фотогальванических установок

Phoenix Contact предлагает полный ассортимент оборудования для измерения погодных данных из одних рук. Стандарт МЭК 61724-1 описывает требования к точности датчиков окружающей среды в зависимости от классов установок A и B. Установки класса А - это системы, устанавливаемые на земле, к которым предъявляются особенно высокие требования. Все датчики, поставляемые Phoenix Contact, соответствуют требованиям данного класса.

На основе датчиков и функциональных блоков из нашей библиотеки Solarworx операторам системы может быть предоставлен индекс энергоэффективности. Этот показатель сравнивает текущую производительность системы с теоретически возможной производительностью. Таким образом, он является мерой эффективности и надежности системы и сопоставим с коэффициентом производительности.

Интеллектуальное решение для измерения данных окружающей среды

Датчики как часть метеостанции
Метеодатчики на солнечном модуле
Настройка параметров метеорологической станции в веб-интерфейсе
Интерфейс для передачи данных системе SCADA
Датчики как часть метеостанции

Благодаря нашему широкому ассортименту погодных датчиков мы предлагаем компактные и оптимально соответствующие Вашим потребностям метеорологические станции. Датчики окружающей среды метеостанции напрямую соединены с нашей системой управления через Modbus. Предварительно настроенные датчики готовы к немедленной передаче метеорологических данных.

При изменении требований достаточно добавить дополнительные или отсоединить имеющиеся датчики без необходимости изменения настроек интерфейса. Это упрощает возможности расширения приложения даже при изменении условий.

Метеодатчики на солнечном модуле

Вместо того, чтобы подключать каждый датчик по отдельности, они могут быть легко соединены последовательно, благодаря нашим соединениям M12 с Y-разветвителями. Затраты на разводку на месте существенно сокращаются, а интеграция в общую систему производится просто.

Настройка параметров метеорологической станции в веб-интерфейсе

Метеорологическая станция Phoenix Contact имеет универсальное назначение и может подключать до одиннадцати распространенных датчиков через стандартные интерфейсы. Датчики настраиваются простым способом через веб-интерфейс. Поэтому для ввода в эксплуатацию метеорологической станции не требуется никаких знаний в области программирования.

Интерфейс для передачи данных системе SCADA

Для обеспечения простого подключения к вышестоящей системе SCADA данные о погоде предоставляются по запросу в стандартном формате данных, например, Modbus, PROFINET или SunSpec® и передаются через Ethernet.

Доступ к метеостанции возможен в любое время через веб-интерфейс в сети установки.

Преимущества для Вас

  • Все датчики соответствуют требованиям МЭК 61724-1 для установок класса A
  • Незначительные затраты на ввод в эксплуатацию и конфигурирование благодаря присоединению датчиков погоды по технологии plug & play
  • Гибкость благодаря возможности индивидуального подбора датчиков
  • Простое подключение при помощи круглых штекерных соединителей M12 в промышленном качестве и поддержка стандартизированных интерфейсов
  • Удобство монтажа: простое подключение без необходимости знания языков программирования
Структура и интеграция в сеть сбора данных о погоде для полевых установок

Метеорологическая станция регистрирует данные локально и предоставляет их пользователю через веб-интерфейс

Сбор данных о погоде для полевых установок Универсальное применение и легкая интеграция в общую систему

Датчики нашей метеорологической станции оборудованы интерфейсом Modbus, который предлагает множество преимуществ. Например, для сбора данных всех датчиков требуется только один интерфейс, что позволяет минимизировать расходы на комплектацию системы и интерфейсы. При изменении требований достаточно подключить дополнительные или отсоединить имеющиеся датчики без необходимости изменения настроек интерфейса. Это упрощает возможности расширения приложения даже в условиях изменения требований.

По сравнению с компактными метеостанциями в данном случае Phoenix Contact предлагает датчики в виде отдельных модулей. Это означает, что при отказе отдельных датчиков, необходимо заменить только неисправные датчики. Замена выполняется быстро и легко при помощи круглых штекерных соединителей M12 Phoenix Contact, которые соответствуют высоким промышленным стандартам.

Если Вы используете нашу станцию регистрации данных, подключение к блоку коммутационных устройств выполняется напрямую при помощи круглых штекерных соединителей. Чтобы компенсировать кратковременные провалы напряжения, предусмотрен источник бесперебойного питания.

Разработанная нами прикладная программа имеет встроенное управление через веб-интерфейс, позволяющий вводить в эксплуатацию датчики без знания языков программирования. Функция автоматической настройки конфигурации позволяет автоматически обнаруживать все подключенные к шине датчики и благодаря встроенному контроллеру передавать данные посредством распространенных интерфейсов, например, Modbus TCP, PROFINET и т.д.
Все датчики рассчитаны на напряжение питания 24 В и обладают функцией защиты от инверсии полярности, сводящей к минимуму инвестиционные риски.

Интерактивная карта изображений: Обзор установленной метеостанции в солнечном парке для непрерывной записи всех важных погодных данных
PLCnext Technology
PLCnext Technology – это экосистема для промышленной автоматизации, состоящая из открытого аппаратного обеспечения, модульного инжинирингового программного обеспечения, глобального сообщества и цифрового рынка программного обеспечения.
Узнать больше
PLCnext Technology
Подключение генератора
Наша система контроля токов фотогальванических цепей обеспечивает возможность незамедлительной реакции на неисправности и потери мощности, даже при отказе отдельных цепей.
Узнать больше
Подключение генератора
Wechselrichterkommunikation
Eine Vielzahl an vorgefertigten Treibern und Funktionsbausteinen ermöglicht eine vereinfachte Inbetriebnahme. Diese Vielzahl bietet Flexibilität für modulare Erweiterungen.
Связь с инвертором
Wechselrichterkommunikation

Контакты

Групповая фотография экспертов по солнечной энергии
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Мы будем рады поддержать Вас на пути к сбалансированному энергоснабжению.

Реализованный проект


Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.